Væskeanalyse som en del af overfladebehandling

Hug Oberflächentechnik AG benytter Teqwave T

Hug Oberflächentechnik AG bruger Teqwave T som en ny, alsidig løsning til overvågning af deres passiverings- og affedtningsbade. Teqwave bruger særlige lydbølger til at skabe et akustisk "fingeraftryk" af højkvalitets-koncentrationsløsningerne. Det betyder, at der kan foretages meget præcise målinger af den særlige koncentration og densitet, som væsken har under behandlingsprocessen.

Billede af måling af koncentrationen i passiveringsbadet vha. Teqwave T Copyright by Hug Oberflächentechnik AG

Måling af koncentrationen i passiveringsbadet vha. Teqwave T

Billede af Teqwave T/D9TB til midlertidig koncentrationsmåling i væske ©Endress+Hauser

Teqwave T til midlertidig koncentrationsmåling af væske på forskellige målepunkter på anlæg og laboratorium

Resultatet

  • Af hensyn til absolut proceskvalitet måler Teqwave i realtid, og behandlingsbadene kan genjusteres når som helst baseret på denne måling.

  • Alle medarbejdere hos Hug Oberflächentechnik AG kan nu nemt og effektivt bruge Teqwave. Resultatet: Garanti for ensartede målinger – uanset hvilken medarbejder, der bruger instrumentet.

  • Den automatiske dokumentation eliminerer stort set den risiko for fejl, der er ved manuel registrering af de målte koncentrationsværdier.

Billede af teamet hos Hug Oberflächentechnik AG

Teqwave T fra Endress+Hauser levede op til alle vores forventninger, hvad angår funktionalitet, ydeevne og teknisk design.

Marcel Hug, Administrerende direktør
Hug Oberflächentechnik AG

Udfordringen

Den gamle metode involverede indeksering af koncentrationen i bade hver dag vha. et aerometer, også kaldet lod eller spindel. Denne proces inkluderede dokumentation af koncentrationsværdierne, hvilket er afgørende for at opnå den ønskede processtabilitet. De tidligere måle- og dokumentationsmetoder var meget tidskrævende og kunne kun foretages af en specialist. Både manuel aflæsning og dokumentation var ofte fejlbehæftet.

Vores løsning

Hug Oberflächentechnik AG blev overbeviste af Teqwave T og dens smarte løsning til mobil koncentrationsmåling. Det kræver kun ét instrument at overvåge koncentrationsværdierne ved forskellige målepunkter. Produktkvaliteten kan dermed maksimeres for et minimum af omkostninger. Teqwave T's mobile transmitter kan bruges i op til 8 timer uden ekstern strømforsyning. Takket være appdesignet, som kan skræddersys, og forhåndskonfigurerede målepunkter kan den tilpasses, så den opfylder produktionskravene.

Vil du vide mere om Teqwave? Så klik på linket her.