ACHEMA 2018

Din pålidelige partner - nu og for fremtiden.

Gør dine processer velegnede til fremtiden
Vi forstår dine produktionsprocesser - herunder overgangen fra laboratoriet til produktionen - og kan tilbyde dig det relevante udvalg af produkter og services. Med vores automatiseringsløsninger og fremtidsspecifikke teknologier er vi klar til den digitale tidsalder. Besøg os på ACHEMA 2018 på stand C27 i hall 11.1 og oplev innovationer og services, der kan gøre dine processer mere effektive og pålidelige.
Vi er din pålidelige partner - nu og i fremtiden.

  • Dato
    11.06.2018 - 15.06.2018
  • Tilbudte sprog
    Engelsk
  • Hal og standnummer

    Hal 11.1, stand C27

Heartbeat Technology - altid på pulsen

©Endress+Hauser

Forestil dig, at dine instrumenter havde deres egen puls. Dette vil vise dig, hvordan de har det og hvordan de måler, og hvad du kan gøre for at forbedre dine processer. Heartbeat Technology puster liv i dine instrumenter: Det giver dig diagnostik, verificerer ydeevne og overvåger procesdata for at understøtte optimering og forudsigende vedligeholdelsesstrategier.Flere oplysninger om Heartbeat Technology

Proline 300/500 flowmetre - Smart og forberedt til fremtiden

  • Integrerede Wi-Fi-, web- og OPC-UA-servere og nye diagnostiske parametre for instrument og proces gør disse målepunkter Industri 4.0-klar

  • Integrerede industrisikkerhedskoncepter sikrer høj proces og produktsikkerhed

  • Heartbeat Technology reducerer omkostningerne og øger sikkerheden takket være den enkle instrument kontrol på stedet

  • HistoROM data management garanterer sikre data, gør måleoperationer gennemsigtige og undgår behovet for omkonfiguration efter komponent udskiftning

Mere info omkring Proline 300/500

113 GHz + din bølgelængde

©Endress+Hauser

At finde den rigtige radarfrekvens til din applikation har nu et teknisk svar med vores samlede 113 GHz. Vi forstår, hvad du har brug for i dine processer. Micropilot FMR60, FMR62 og FMR67 kompletterer vores sortiment af radarer. Den nye serie er IEC 61508 kompatibel og opfylder de strengeste sikkerhedskrav. Micropilot FMR6x er en del af den første generation af instrumenter, der understøtter Heartbeat Technology.

Mere info omkring 113 GHz

Første selvkalibrerende temperaturføler - iTHERM TrustSens

©Endress+Hauser

100% compliance – 0% effort
Unik sensorteknologi med selvkalibreringsfunktion
Høj proces pålidelighed og tilgængelighed ved hjælp af permanent inline-selvkalibrering - Det hygiejniske ITHERM TrustSens temperaturføler er designet til brugere i medicinalindustrien, bioteknologien og fødevareindustrien, der kræver fuld overensstemmelse med FDA og / eller GMP regler. iTHERM TrustSens eliminerer risikoen for manglende overensstemmelse under produktionen.

Mere info omkring iTHERM TrustSens

Vi er industri 4.0-klar

©Endress+Hauser

Vi hos Endress+Hauser forfølger målet om at udnytte de nye muligheder for værditilvækst, der tilbydes med Industry 4.0 sammen med vores kunder og teknologipartnere. Vi er ved din side, når du bruger proces- og måledata til at øge tilgængeligheden af dit anlæg, sikkerhed og effektivitet. Endress+Hauser er klar til Industry 4.0 - som firma med vores sortiment, konkrete applikationer og teknologisk vision.

More information on Industry 4.0

Udvalgte produkter