Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Mød Endress+Hauser på Spildevandstræf 2018

Kom og besøg os på vores udendørs stand, hvor vi har vores analysetrailer med.

Dato:
05.09.2018 - 05.09.2018
Tilbudte sprog:
Dansk
Sted:
Renseanlæg Bjergmarken Boserupvej 25 4000 Roskilde , Danmark
  • Sted

På vores stand kan du blandt andet se og høre om følgende:

  • Memosens - banebrydende sensorteknologi til væskeanalyse. Sensoren konverterer den målte værdi til et digitalt signal og overfører den induktivt til transmitteren, hvorved man undgår problemer forbundet med fugt og korrosion – sensorerne kan endda benyttes under vand! Med signalalarmer i tilfælde af afbrydelse af transmissionen giver Memosens maksimal sikkerhed indenfor dataoverførsel, så der opnås øget tilgængelighed for målepunktet og sikre problemfri processer.

  • Promag 400 - din ideelle målepartner til vandbehandling! Flowmåleren tilbyder brugerne helt nye og innovative funktioner, som ikke er set på markedet i én og samme måler før.
    For at sikre en nem installation uden restriktioner, vil måleren kunne installeres uden behov for respektafstande, hvor man ellers skal have 5x rørdiameteren før og 2x rørdiameteren efter. Dette betyder at rørføringen ikke skal laves om og at der kan spares tid og penge på den bekostning. Modsat de fleste målere på markedet i dag kan Promag 400 måle ikke bare flowet men også ledningsevnen online.

  • Micropilot FMR10/FMR20 - innovative og effektive radarer til kontinuerlig kontaktfri måling, der er velegnet til vand- og spildevandsindustrien samt til utilities i alle industrier. FMR10 og FMR20 tilhører de første kontaktfri radarer med Bluetooth®-idriftsættelse samt drifts- og vedligeholdelsesapp. Signalkurver vises via en app på alle Bluetooth®-aktiverede smartphones eller tablets (iOS, Android). Betjening af FMR20 er også muligt via HART eller eksternt display.

Vi holder selvfølgelig en spændende konkurrence, hvor du har mulighed for at vinde 2 biografbilletter.

Vi glæder os til at se dig!

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk