Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Automatik 2018

Mød os i Brøndby Hallen d. 11. - 13. september.
Vi står på stand nr. B 1128

Automatik messen er et koncentreret og stærkt samlingspunkt, der henvender sig til alle leverandører, kunder og brugere der arbejder indenfor: Industriel automation, procesautomation, robotteknologi, transmissionsteknologi, hydraulik og pneumatik.

Dato:
11.09.2018 - 13.09.2018
Tilbudte sprog:
Dansk
Sted:
Brøndby Hallen Brøndby Stadion 10 2605 Brøndby , Danmark
Hal og standnummer:
B 1128
  • Sted

Vi præsenterer verdens første selvkalibrerende temperaturføler

Den nye iTHERM TrustSens temperaturføler er uden tvivl den største nyhed fra Endress+Hauser i nyere tid. Den er udstyret med en unik sensor-teknologi med fuldt automatiseret inline selvkalibrerende funktion til hygiejniske og aseptiske applikationer. Den helt nye, raffinerede teknologi der ligger bag iTHERM TrustSens forklares allerbedst ”live”. De besøgende på standen får selv mulighed for at teste iTHERM TrustSens og se hvor stabilt den automatiserede inline kalibrering kører.

En mægtig lille og smart nyhed på Automatik

Flowmåleren, Picomag, er en af de største produktlanceringer fra Endress+Hauser i år. Derfor vil der også være gode muligheder for at få en ”live” demonstration af både måleren og den smarte app på selve standen. Endress+Hauser sætter flere iPad holdere op, så de besøgende selv kan få lov til at samle data fra Picomag via appen eller ændre på parametrene. Samtidig kan de besøgende udforske egne evner ved at deltage i konkurrencen og svare på spørgsmål angående Picomag.

Endress+Hauser præsenterer E-direct

På messen kan de besøgende komme meget tættere på E-direct – handelsportalen for Endress+Hauser’s mere enkle og præ-konfigurerede instrumenter, som har ultra hurtig levering og en skarp pris. Vi har en stor udstillingsmodel med på standen, så man kan få et indtryk af produkternes høje kvalitet samt få vist noget af det store sortiment. Samtidig kan man få illustreret hvor nemt det er at handle på portalen og få demonstreret hvordan alt foregår på dansk.

Messe kampagne - Få to biografbilletter!

Hvis du ikke allerede har prøvet at handle på E-direct, giver vi dig endnu en fordel nu!
I forbindelse med Automatik messen 2018 tilbyder vi alle købende kunder i perioden d. 11. september – 30. september en biograftur for 2!

Du får to biografbilletter og to bio-menuer, så du og en ledsager kan få en hyggelig aften i en af ca. 40 biografer over hele landet.
Køber du et eller flere instrumenter fra E-direct portalen i den pågældende periode, vil du automatisk få tilsendt gaven.

Kom til åben produktdemo under Automatik messen

Som noget nyt i år holder vi åben produktdemo i forbindelse med Automatik messen. Her vil du få mulighed for at høre vores produktchefer fortælle om verdens første selvkalibrerende temperaturføler, iTHERM TrustSens, samt den lille, smarte flowmåler Picomag med Bluetooth kommunikation. Arrangementet finder sted i Brøndby Hallen og er selvfølgelig gratis!

Dato: Onsdag 12. september

Tid: Kl. 10.00 – 11.30

Lokale: Camilla Martin

  • Mød os på Automatik messen ©Endress+Hauser

Udvalgte produkter

Kontakt

Billede af: Oline Westerdahl
Oline Westerdahl
Endress+Hauser A/S
Tlf.: +45 39558107
Send e-mail

Relaterede nyheder

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk