Procesautomatisering med FOUNDATION-Fieldbus-teknologi

Reducer CapEx og OpEx med Fieldbus'en, som tager udgangspunkt i procesteknikernes knowhow

FOUNDATION-Fieldbus giver adgang til digital kommunikation via totrådede arkitekturer og opfylder alle krav til et moderne bussystem. Med FOUNDATION-Fieldbus bliver enhedsdataene en integreret del af kontrol- og operativsystemet. Teknologien giver den optimale grænseflade til de planlægnings- og vedligeholdelsesprogrammer, der kører på dit anlæg. FOUNDATION-Fieldbus er egnet til brug inden for farlige områder.

Dine fordele ved FOUNDATION-Fieldbus

Vi samarbejder med Fieldbus Foundation for at øge fordelene ved FOUNDATION-Fieldbus-teknologien:

  • mindre plads, mindre hardware, færre kapitaludgifter

  • nem udvikling med hurtig installation og ibrugtagning

  • fuld interoperabilitet for alle certificerede FOUNDATION-Fieldbus-enheder

  • adgang til alle feltenheder til konfiguration og diagnose

  • understøttelse af NAMUR NE107 diagnostisk klassificering

  • nem integration i kontrol- og porteføljestyringssystemer

Enhedsintegration

© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

FOUNDATION-Fieldbus-feltenheder forbindes direkte til en DCS via et FOUNDATION-Fieldbus H1 I/O-kort.

Sådan sikres sømløs integration i DCS-systemer:

  • FOUNDATION-Fieldbus-enheder testes og certificeres på uafhængige laboratorier, der er akkrediteret af Fieldbus Foundation

  • Vores enheder udgives af alle større HOST-systemleverandører til deres system

  • Vores enheder testes desuden med alle relevante DCS-systemer under typiske driftsforhold

Enhedsdrift og -styring

Der er adgang til oplysninger om FOUNDATION-Fieldbus-enheder (parametre, status osv.) via:

  • En FDT-frame, f.eks. FieldCare, som kræver en såkaldt DTM for hver enhedstype

  • et DD-/EDD-driftsværktøj som f.eks. Field Xpert SFX350/SFX370 håndholdt og flere porteføljestyringsværktøjer såsom AMS, PRM osv.

Vi tilbyder DTM'er, DD'er og EDD'er til alle vores FOUNDATION-Fieldbus-enheder og sikrer, at de er integreret i de ovenstående værktøjer.

Giver adgang til digital kommunikation via totrådede arkitekturer

© Endress+Hauser
© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser

Downloads