Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Fuld funktionalitet i lille kompakt enhed

Proline Promag 100 og Promass 100 til fødevareindustrien tilbyder markant forbedret kompakthed

Både i fødevareindustrien og i den farmaceutiske industri er den globale konkurrence støt stigende. Flere og flere virksomheder må derfor realisere deres forarbejdningsanlæg på kortest mulig tid og ofte ved brug af det “modulære ”princip. Der kræves derfor stor fleksibilitet af produktionsenhederne inklusiv instrumenteringen. Til disse applikationer er Promag 100 og Promass 100 det naturlige valg.

Fordele

  • Markant forbedret kompakthed med resulterende reduceret vægt og forbedret hygiejnisk design

  • Nem installation og hurtig tilslutning

  • Designet er udført i overensstemmelse med EHEDG, FDA og 3A

  • Integreret webserver

Fleksibilitet i din proces

Masseflowmålere (coriolis) og magnetisk-induktive flowmålere har gennem årtier været flittigt anvendt indenfor levnedsmiddelindustrien.
Nu er disse blevet optimeret yderligere med den meget kompakte transmitter (Proline 100). Denne nye transmitter tilbyder markant forbedret kompakthed med resulterende reduceret vægt og forbedret hygiejnisk design, hvilket muliggør en pladsbesparende og fleksibel integration i processen

Kompakthed uden sammenligning

Det robuste transmitterhus fås i hygiejnisk design - enten i rustfrit stål eller aluminium og som kompakt (⌀ 135 mm) eller ultra-kompakt (⌀ 110 mm). Det ultra-kompakte hus er med stik (M12 x 1) som standard, hvilket betyder en nem installation og hurtig tilslutning. Designet er udført i overensstemmelse med EHEDG, FDA og 3A, hvilke sikrer en høj produktsikkerhed i processen. Den højeste grad af beskyttelse (IP69K / 316L) garanterer absolut vandtæthed - selv under intensive udvendige renseprocesser med rengøringsmidler eller damp.

Integreret webserver

Du kan også konfigurere Proline 100 i ro og mag med den integrerede webserver og samtidig får du fleksible muligheder for kommunikation (HART ®, PROFIBUS DP ®, Modbus ,RS485 eller Ethernet/ IP

  • Promass100 webserver ©Endress+Hauser
  • Promass 100 ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk