Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Proline t-mass T 150

Til enkel overvågning af væskeflow

Proline t-mass T 150 kan installeres i alle rør fra DN 40 til DN 1000. Udover at blive anvendt som en ren flowmåler, kan instrumentet for eksempel også anvendes til at overvåge filtret eller tørløb af pumper. Proline kan måle på væsker såsom; kølevand, varmt vand, de-ioniseret vand og industriel spildevand. T-mass 150 er en komplet flowmåler til overvågning og optimering af industrielle processer. Til dette formål har transmitteren en strømudgang og en puls/frekvens/ grænse udgang til direkte overførsel af målte variabler til det overordnede styresystem

Fordele

  • Omkostningseffektiv drift:

    Proline t-mass T 150 har ingen bevægelige dele og er helt vedligeholdelsesfri. Den er let at installere og kan leveres forudindstillet. Tryktab er ubetydelige og turn-down på 100:1 tillader måling af små strømme.

  • Hurtig idriftsættelse:

    Proline t-mass T 150 har display til visning af de målte værdier, status og alarmmeddelelser. En intuitiv brugergrænseflade gør det hurtigt og nemt at konfigurere nøglefunktioner

  • For hygiejniske anvendelser:

    Udover en standardversion, fås Proline t-mass T 150 også som hygiejnisk version (med 3A og EHEDG-Certifikat). SIP og CIP op til 130° C kan udføres i en time uden begrænsninger. Dette åbner op for yderligere applikations muligheder i medicinal – og fødevareindustrien

  • Robust og pålidelig:

    Den robuste plug-in version giver pålidelige resultater med langsigtet stabilitet, selv under de hårdeste procesbetingelser

.....

I mange industrielle processer er det nødvendigt at måle, overvåge og kontrollere væskeflowet ved hjælp af en enkel, men pålidelig flowmåler. Til disse applikationer vil Proline t-mass T 150 være en rigtig god løsning.
Det er en termisk måler, som kan måle alle vandbaserede væsker - uafhængigt af den elektriske ledningsevne.

  • ©Endress+Hauser

    Proline t-mass T 150 er en termisk måler, der kan måle på alle vandbaserede væsker uafhængigt af den elektriske ledningsevne.
    Proline t-mass 150 findes både i standard og i hygiejnisk design.

Succeshistorier

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Nyheder

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk