Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

CA80 fra Endress+Hauser

Den nye analysator måler ammoniumskoncentrationen i din applikation med den højeste nøjagtighed og pålidelighed.

Liquiline transmittere og Memosens teknologien er gennemprøvede og pålidelige systemer indenfor væskeanalyse. Platformen der har identisk elektronik, software og hardware bliver nu udvidet med en analysator, CA80, som vil erstatte den nuværende Stamolys Analysator

Disse analysatorer er små automatiske mini-laboratorier, der er monteret indeni et kabinet og arbejder med 24-timers overvågning, eksempelvis ved at styre spildevandsbehandling eller processerne i et kemisk anlæg. CA80 analysatoren fungerer på samme måde som alle andre Liquiline transmittere og samplere. Den vil nemt kunne opgraderes og tilpasses ved at tilslutte yderligere Memosens sensorer.

.....

Det vil selvfølgelig være den samme kommunikation som ved andre Liquiline-enheder med
analog/HART, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet IP og Ethernet Web. CA80 kommer med et komplet nyt design med en våd-kemisk del og med et bred-spektret fotometer, hvilket betyder mindre vedligehold samt 50% mindre forbrug af reagens Det er godt for både miljøet og dit budget..

Få bedre prøveresultater med de nye testfiltre
nye CAT test-filtre

Fotometriske analysatorer såsom den nye CA80 fra Endress+Hauser er meget afhængige af kvaliteten af den prøve, som tages fra processen og af selve prøveforberedelsen. Analyatoren bør kun anvendes i klart og partikkelfrit vand for at kunne måle prøvens indhold korrekt. Derfor lancerer Endress+Hauser nu en helt ny serie af testfiltrer, CAT 810,820 og 860, som passende lanceres
sammen med den nye analysator. Læs mere om disse filtre via link i højre side

Succeshistorier

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Relaterede nyheder

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk