Besøg hal 11/stand C43 for at høre mere om innovation og digitalisering til procesautomatisering og laboratoriet

Endress+Hauser på Hannover Messe 2017

På dette års messe i Hannover, Tyskland, vil Endress+Hauser fokusere på emnet innovation, både i forbindelse med procesautomatisering og på laboratoriet. En helt ny, fremadrettet serie af måleinstrumenter til flowmåling og den nye instrumentportefølje til radarniveaumåling fremvises også sammen med aktuelle digitaliseringsmuligheder og procesautomatiseringstjenester. Industriapplikationer vil demonstrere, hvordan laboratorier og analyseprocesser i stigende grad bliver indbyrdes forbundet.

Fremtidens måleinstrumenter

De nye Proline 300/500 flowmålere repræsenterer industrioptimeret flowmålingsteknologi med flere anvendelsesmuligheder og forbedret ydelse. Med wi-fi og nye instrumenter samt procesdiagnostikparametre er målepunkterne veludstyrede til fremtiden og garanterer høj proces- og produktpålidelighed. HistoROM-datastyring og Heartbeat Technology er yderligere forbedringer af disse instrumenter.

Med tilføjelsen af Micropilot FMR60, FMR62 og FMR67 er vores radarmålingsfunktionalitet blevet øget. De er de første 80 GHz-radarinstrumenter, der er udviklet i henhold til IEC 61508, og de opfylder selv de strengeste sikkerhedskrav.

Takket være disse instrumenter tilbyder Endress+Hauser en samlet radarfrekvens på 113 GHz, hvor der tages højde for det faktum, at den enkelte applikation ikke nødvendigvis kræver den højeste frekvens, men i stedet en individuel løsning og en egnet radarfrekvens, hvad enten det drejer sig om 1, 6, 26 eller 80 GHz!

Digitalisering og serviceydelser

Endress+Hauser ønsker at hjælpe sine kunder med digitaliseringsprocessen. Skræddersyede løsninger i skyen benytter specifikke data fra produktionsprocesser og giver øget effektivitet ved brug sammen med traditionel anlægstopologi. På messen vil der blive brugt anvendelseseksempler fra forskellige erhvervsgrene til at demonstrere de potentielle fordele ved Industry 4.0, f.eks. forebyggende vedligeholdelse eller asset management.

Med det store udvalg af serviceydelser kan operatørerne udnytte anlæggets potentiale bedst muligt. Uanset om det drejer sig om planlægning, udvikling eller indkøb, installation og idriftsættelse eller vedligeholdelse og kalibrering, tilbyder Endress+Hauser serviceydelser i hele anlæggets levetid.

"Med opkøbet af Analytik Jena, Kaiser Optical Systems og SpectraSensors kan vi udbygge vores ekspertise inden for analyseprocesser og udvide til laboratoriesektoren," forklarer Matthias Altendorf, CEO for Endress+Hauser-koncernen.

Analyseekspertise for processer og laboratorier

"Vi assisterer ofte de samme kunder i laboratorieindustrien som i procesteknologien. Fremover vil vi gerne kunne hjælpe dem lige fra forskningsfasen til produkt og procesudvikling samt produktion og kvalitetskontrol," tilføjer CEO'en.

Oplev sammenhængen mellem "laboratorium og proces", industriapplikationer og nyudvikling live i hal 11, stand C43.

Som pålidelig partner er Endress+Hauser altid til rådighed for sine kunder. ©Endress+Hauser

Som pålidelig partner inden for fremadrettet procesautomatisering er Endress+Hauser altid til rådighed for sine kunder.