Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Den mindste transmitter til Memosens sensorer

Liquiline Compact CM82 transmitteren er til analytiske målepunkter, hvor installationspladsen er ekstremt begrænset.

En lille, men kraftig transmitter er blevet tilføjet til Endress+Hauser’s analytiske portefølje: Liquiline Compact CM82. Dens hus er kun 11 cm langt og 2 cm bredt og passer derfor sammen med sensoren i næsten alle sammenbygninger. Selv om transmitteren er så lille, er det en fuldt fuldspektret multiparameter transmitter, der desuden kan betjenes via Bluetooth fra enhver iOS eller Android enhed.

Bluetooth-sikkerhed på højeste niveau

Som med alle andre Bluetooth-instrumenter fra Endress+Hauser, kan Liquiline Compact betjenes og konfigureres via den gratis SmartBlue-app, som er tilgængelig på Googles Play eller Apples App Store. Ved hjælp af appen ser brugerne alle målepunkterne indenfor Bluetooth-serien på deres tablet eller smartphone. Bluetooth-forbindelsen er beskyttet med den samme teknologi, som beskytter tyske identitetskort mod uautoriseret adgang fra tredjepart. Det høje sikkerhedsniveau blev også bekræftet af det tyske Fraunhofer Institute for Applied and Integrated Security (AISEC).

100% pålidelig dataoverførsel

Liquiline Compact CM82 er kompatibel med alle transmittere, analysatorer og samplere fra Endress+Hauser’s Liquiline platform. Det betyder, at sensorer af samme type kan anvendes på alle målepunkter på dit anlæg. Sensorer som kan tilkobles CM82 er pH-, ORP-, ledningsevne, ilt og klor sensorer med det blå Memosens plug-in hoved. Memosens-teknologien sikrer 100% pålidelig dataoverførsel og ægte plug&play med pre-kalibrerede sensorer.

Ideelt, hvis installationspladsen er begrænset

Som et kredsløbsdrevet to-tråds instrument, kan CM82 tilsluttes direkte til en programmerbar logisk controller (PLC), som også tjener som strømforsyning, hvilket eliminerer behovet for et strømkabel. Et kabel til sensorforbindelsen er heller ikke nødvendigt, da sensoren er tilsluttet direkte til transmitteren. Målepunktets pladsbehov kan næppe være mindre, og ledningsindsatsen er minimal.

Målepunktets konfiguration bevares altid

Hvis et CM82 målepunkt er indstillet med specifikke parametre, gemmes alle indstillinger i instrumentet. Ved en sensorudskiftning forbliver senderen - og dermed målepunktskonfigurationen - altid defineret på stedet. En ny parameter opsætning er derfor ikke nødvendig. Derudover læser CM82 alle sensor- og kalibreringsdata, der er gemt i hovedet på en Memosens-sensor. Som følge heraf registreres sensoren automatisk inden for sekunder, og målingen er umiddelbart klar til brug efter en sensorændring.

Læs mere om Liquiline Compact CM82.

  • Liquiline Compact CM82 transmitteren til analytiske målepunkter, hvor installationspladsen er ekstremt begrænset. ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Relaterede produkter

Produkter

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk