Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Picomag – den smarte plug-and-play flowmåler til utilities

Elektromagnetisk flowmåling i lommeformat

I industriel procesmåling og -automatisering er der stadig større efterspørgsel efter enkle, pålidelige og vedligeholdelsesfrie instrumenter i lommeformat. Den nye Picomag opfylder disse behov og går ikke på kompromis. Den måler ikke alene gennemstrømningen for ledende væsker, men også deres temperatur. Picomag tilbyder nem opstart med Bluetooth ved hjælp af SmartBlue-appen samt gnidningsfri systemintegration takket være IO-Link-teknologi. Det betyder, at Picomag er klar til Industri 4.0.

Fordele

  • Pålidelig måling og overvågning af industrivand, kølevand eller varmt vand

  • Samtidig måling af flow og temperatur

  • Tidsbesparende konfiguration af instrumenter selv på steder, der er svære at nå, takket være Bluetooth-konnektivitet

  • Trådløs og sikker adgang til alle instrumentdata ved brug af den intuitive SmartBlue-app via Bluetooth

  • Fleksibel integration i alle etablerede fieldbus-systemer via IO-Link

  • Brugervenligt display med automatisk rotation, dvs. med automatisk justering af monteringspositionen

Takket være det kompakte design kan Picomag installeres i alle rør med en diameter på op til 50 millimeter (2"), selv på steder, hvor der ikke er ret meget plads. Der er forskellige tilgængelige procesforbindelser, f.eks. NPT-gevind, R-gevind, indvendigt gevind, Tri-Clamp eller Victaulic. Picomag er en omkostningsoptimeret løsning til anvendelser, hvor der er fokus på høj gentagelighed (±0,2 % o.f.s.) og dermed pålidelige målte værdier – f.eks. for at opnå korrekt måling af vandgennemstrømningen eller minimere energiomkostningerne for forsyningstjenester.

Tydeligt display med diagnostikfelt

Det store, brugervenlige display betyder, at man hurtigt kan aflæse flow-, temperatur- og totalværdier. Fejl, der opstår under driften, f.eks. delvis rørfyldning eller en overskredet temperaturgrænse, vises via diagnostiksymboler i henhold til NAMUR-anbefaling NE 107. Skærmen roterer automatisk afhængigt af installationspositionen, så der opnås optimal læsbarhed. Og sidst, men ikke mindst, kan konfigurationsparametrene hentes frem og overvåges ved blot at banke på instrumentet.

Trådløs konfiguration og opstart via Bluetooth

Med en Bluetooth-forbindelse er det muligt at foretage trådløs konfiguration eller indhente data over en afstand på 10 meter – selv på installationssteder, der er svære at få adgang til. Den gratis SmartBlue-app fra Endress+Hauser giver brugeren hurtig og nem navigation i alle instrument- og diagnostikfunktioner. SmartBlue-appen fås til Android og iOS.

Optimal systemintegration med IO-Link-teknologi

Et andet højdepunkt er digital datatransmission til styring af kontrolsystemer via IO-Link-teknologi. Denne kommunikationsstandard kan kombineres med alle traditionelle fieldbus-systemer, så der opnås maksimal installationsfleksibilitet i eksisterende infrastrukturer. IO-Link-masteren tillader omfattende dataadgang via kontrolrummet. Andre fordele inkluderer automatisk overførsel af parametre efter udskiftning af instrumenter samt nem ledningsføring sammenlignet med traditionel ledningsføring.

Klik på E-direct for at læse alle produktdetaljerne!

  • Picomag – plug-and-play flowmåleren til utilities

  • Picomag – første opstart med SmartBlue-appen

  • Picomag DN 15 til 25 (1/2 til 1'') ©Endress+Hauser

    Picomag DN 15 til 25 (1/2 til 1")

  • Picomag DN 50 (2'') ©Endress+Hauser

    Picomag DN 50 (2'')

Succeshistorier

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Nyheder

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk