Proline Promass Q til krævende applikationer

Coriolis-flowmåler med suveræn nøjagtighed ved flow- og densitetsmåling

Uanset om det drejer sig om custody transfer-applikationer eller overholdelse af strenge krav om produktkvalitet, er uovertruffen målenøjagtighed afgørende. Tidligere kunne der kun opnås et højt nøjagtighedsniveau under ideelle forhold, hvilket betød stabile procesforhold og enkeltfasede homogene væsker. I den virkelige verden findes der som regel ikke så ideelle forhold. Promass Q Coriolis-flowmåleren er udviklet netop til sådanne applikationer inden for olie og gas samt i fødevareindustrien.

Fordele

  • Uovertruffen densitetsmåling.

  • Markedets bredeste anvendelige flowområde.

  • Fremragende ydeevne til væske, der indeholder bobler eller mikrobobler, takket være den patentanmeldte Multi-Frequency Technology.

  • Suveræn gentagelighed, f.eks. ved custody transfer og målerprøvning.

  • Markedets bedste følsomhed over for skiftende procestryk/-temperatur.

  • Mindre og lettere end andre målere på markedet.

Promass Q garanterer uovertruffen nøjagtighed ved bestemmelse af masseflow, volumenflow og densitet – også ved hyppigt skiftende procesforhold:

  • Højeste nøjagtighed og gentagelighed ved custody transfer i masse- eller volumenenheder, f.eks. i olie- og gasindustrien

  • Yderst nøjagtig bestemmelse af væskedensitet og koncentration, der fungerer som produktkvalitetsindikator, f.eks. i fødevareindustrien

©Endress+Hauser

Transmitterteknologi til nem systemintegration

Promass 300/500 går ikke på kompromis, når det gælder ydeevne og nøjagtighed. Digital signalbehandling starter i den intelligente sensor og udgør grundlaget for et virkelig multivariabelt instrument. Masse/volumenflow, densitet og temperatur kan måles med en enkelt sensor. Med udvalget af digitale protokoller (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHart) samt frit konfigurerbare analoge udgange opfylder Promass Q alle forventningerne om sømløs systemintegration.

Heartbeat Technology– fingeren på pulsen i processen

Den integrerede diagnostik og Heartbeat Technology sikrer maksimal produkt- og processikkerhed. Sensor, målerør og elektronik kan verificeres uden procesafbrydelse. I tilfælde af sensor- eller elektronikproblemer vises der rigtige tekstinstruktioner.
Datahåndteringskonceptet (HistoROM) gør det nemt at udskifte reservedele og reducerer nedetiden. Kalibreringsdata og transmitterparametre gemmes og genindlæses automatisk efter vedligeholdelse.

©Endress+Hauser

Trådløs adgang til alle instrumentdata

Proline 300-huset med dobbelt kammer betyder, at det ikke er nødvendigt at åbne elektronikhuset i forbindelse med ibrugtagning. Ved parameterskift eller fejlfinding tillader webserveren, at brugeren kan oprette forbindelse til instrumentet med en almindelig bærbar computer enten via kabel eller trådløst med WLAN-udstyr uden ydeligere værktøjer eller software. Desuden er der et fuldt grafisk display med trykstyret HMI, enten indbygget eller eksternt, som gør det muligt at få fuld feltadgang.

Multi-Frequency Technology – til væske med indblandet gas

Det er nu slut med målefejl, uanset om de skyldes ønsket eller utilsigtet luft i blanding. Promass Q med den revolutionerende "Multi-Frequency Technology" (MFT) muliggør aktiv kompensation i realtid af målefejl, som skyldes væske med svævebobler eller endda mikrobobler.

MFT muliggør nøjagtig måling af forskellige former for væske med indblandet gas, f.eks.:

  • Is, flødeost, mælk, honning, syltetøj osv.

  • men også råolie, gasmættet væske osv.

Promass Q – flowspecialisten til nøjagtig måling af væske med indblandet gas

Screenshot photo af: TÜV certifikat ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology (TÜV-inspiceret): pålidelig instrumentverificering uden procesafbrydelse

Proline Promass Q 300 – Coriolis-flowmåler ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 300 – Coriolis-flowmåler (kompakt version)

Proline Promass Q 500 – Coriolis-flowmåler ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 500 – Coriolis-flowmåler (ekstern version)