Den ideelle målepartner til vandbehandling – nu endnu bedre!

Endress+Hauser’s populære magnetiske flowmåler, Promag 400 har fået nye innovative funktioner, som gør den endnu mere præcis og brugervenlig.

Den mest anvendte flowmåler indenfor vand og spildevand er den magnetiske flowmåler, som Endress+Hauser har udviklet og produceret i over 35 år. Op igennem tiden er der blevet installeret tæt på 2 millioner magnetiske Endress+Hauser flowmålere i verden – det gør Endress+Hauser til den førende leverandør af magnetiske flowmålere.

Vandtæt innovation

Indenfor vand- og spildevandsbehandling er den magnetiske flowmåler, Promag 400, Endress+Hauser’s mest populære flowmåler. Dette er ikke så mærkeligt, for den tilbyder brugerne helt nye og innovative funktioner, som ikke er set på markedet i én og samme måler før. De fleste kunder har allerede oplevet at spare mange penge på HeartBeat Technology™, som gør at brugerne selv kan verificere måleren mens den sidder i processen - uden at stoppe processen. Dette kan spare mange af kunderne for dyre servicebesøg og tidskrævende kalibreringer.

Ny 0 DN funktion på Promag 400 W sensoren

Helt nye forbedringer på denne sensors design betyder at du nu kan installere flowmåleren uden respektafstande og samtidig opretholde en god nøjagtighed på ±0,5%. Dette sikrer en nem installation uden restriktioner.
Hvor man ellers skal have 5x rørdiameter (eller hedder det diamereten?) før og 2x rørdiameter efter, kan man altså installere Promag 400 W hvor som helst. Dette betyder at rørføringen ikke skal laves om og at der kan spares både tid og penge på den bekostning.

WLAN gør livet nemmere før brugeren

Promag 400 har allerede en integreret webserver, som gør at du kan få dine data uanset hvor du må befinde dig på anlægget – ja selv hjemmefra!
Med den nye WLAN kan du konfigurere måleren og få dine oplysninger uden at skulle løfte låget på målerens hus. Alt sker trådløst og forbindelsen kan række op til 50 meter.
Der findes ikke en magnetisk flowmåler på markedet i dag, der tilbyder brugerne så mange fordele i én måler.

Læs mere om Promag 400 her.

Endress+Hauser’s populære magnetiske flowmåler, Promag 400 har fået nye innovative funktioner. ©Endress+Hauser