Vi introducerer: iTHERM MultiSens multipoint-sortimentet

Serie af multipoint-RTD og termofølere til olie- og gasapplikationer samt kemiske applikationer

Endress+Hauser præsenterer iTHERM MultiSens, et unikt nyt sortiment af standardiserede, nemt konfigurerbare og globalt tilgængelige multipoint-temperaturinstrumenter til olie- og gasindustrien, den petrokemiske industri og den kemiske industri. De lineære og fleksible RTD- eller termoelement-multipoint-instrumenter kan skræddersys, så de passer til selv de mest krævende kunde- og proceskrav, og samtidig er de enkelheden selv, hvad angår konfiguration, bestilling, installation, ibrugtagning og vedligeholdelse.

Fordele

  • Øget processikkerhed
    Innovative sikkerhedsfunktioner og diagnostikmuligheder (konfigurerbare, modulære)

  • Suveræn procesydelse
    Nøjagtig og pålidelig temperaturprofilering (lineær eller 3D med op til 59 individuelle sensorer)

  • Høj oppetid for processen
    Høj mekanisk robusthed, pålidelighed ved højt tryk, høj temperatur, korrosive procesmiljøer

  • Uovertruffent servicetilbud og applikationsekspertise, både på stedet og fra eksternt hold Endress+Hauser er jeres foretrukne partner i hele levetiden

  • Enkel og hurtig konfiguration, tilbud og levering

Øget processikkerhed og ydeevne

iTHERM MultiSens multipoint-termofølerne er målrettet den udfordrende opgave med optimering af temperaturmåling inden for olie- og gasapplikationer, petrokemiske applikationer og kemiske anvendelser uden at gå på kompromis med sikkerheden. De tilbyder alle fordelene ved specialudviklede og skræddersyede løsninger og reducerer samtidig kompleksiteten og varigheden af hele processen lige fra tilbud til levering af projekt drastisk.

Diagnostik til højere procestransparens

Et unikt sikkerhedskoncept med flere barrierer giver et afgørende indeslutningslag i miljøer med højt tryk, høj temperatur og korrosion. Det avancerede diagnostikkammer gør det også muligt for operatører at identificere, evaluere og forudsige potentielt farlige procesforhold.

Nem konfiguration

Endress+Hausers unikke værktøj til onlinekonfiguration strømliner processen med opsætning og konfiguration af multipunktstemperaturløsninger. Hvor der tidligere var tale om en kompleks og langvarig proces, er den nu ekstremt nem, tilgængelig og hurtig. Den digitale platform giver også et hurtigt indblik i, hvilke muligheder operatører har for at forbedre temperaturmålingen yderligere og gøre anlægget mere effektivt.

Til tjeneste – i hele verden

Endress+Hauser tilbyder komplette servicepakker, der er skræddersyet til kundernes behov. Det omfattende tilbud, som leveres af engagerede og erfarne serviceteams, omfatter rådgivning, projektstyring, eftersyn af stedet, specialtest (lækage, høj temperatur, hydraulik), overvågning, installation og ibrugtagning, vedligeholdelse, kalibrering, erstatning for greenfield- og brownfield-projekter m.m.

iTHERM TMS01 MultiSens Flex ©Endress+Hauser
iTHERM TMS02 MultiSens Flex ©Endress+Hauser
iTHERM TMS11 MultiSens Linear ©Endress+Hauser
iTHERM TMS12 MultiSens Linear ©Endress+Hauser
iTHERM TMS21 MultiSens Slim ©Endress+Hauser