Endress+Hauser på SPS IPC Drives 2017

Innovative produkter og tjenester til procesautomatiseringsindustrien

Endress+Hauser vil introducere en ny serie af instrumenter til flowmåling samt en ny instrumentportefølje til radarniveaumåling i forbindelse med SPS IPC Drives (28.-30. november 2017) i Nürnberg, Tyskland. Virksomheden præsenterer innovative tjenester og løsninger inden for digitalisering og procesautomatisering samt det første selvkalibrerende termometer, iTHERM TrustSens, som er udviklet til føde- og drikkevareindustrien samt life sciences-industrien.

Måleteknologi: intelligent og fremtidssikret

Den nye Proline 300/500-serie af instrumenter repræsenterer industrioptimeret flowmålingsteknologi med udvidet anvendelsesområde og forbedret ydeevne. Målepunktet er fremtidssikret med wi-fi og nye instrument- og procesdiagnostikparametre, som sikrer større proces- og produktsikkerhed. HistoROM-datastyring og Heartbeat Technology er andre nyttige elementer.

Micropilot FMR60, FMR62 og FMR67 fuldender sortimentet af radarmålingsinstrumenter. Endress+Hauser har nu en kombineret radarkompetence på 113 GHz og et instrument med den rette radarfrekvens til enhver anvendelse, hvad enten der er tale om 1, 6, 26 eller 80 GHz. De nye Micropilots er de første 80 GHz-radarinstrumenter, der er udviklet i henhold til IEC 61508 og derfor overholder de højeste sikkerhedskrav.

100 % overensstemmelse, 0 % indsats

Endress+Hauser introducerer sit nye termometer med unik selvkalibrerende sensorteknologi på SPS IPC Drives. Det hygiejniske iTHERM TrustSens-termometer er designet til brugere i føde- og drikkevareindustrien samt i life sciences-industrien, hvor der kræves fuld overensstemmelse med FDA- og/eller GMP-bestemmelser. Termometeret, som snart bliver tilgængeligt, giver høj processikkerhed og systemtilgængelighed via permanent integreret selvkalibrering. Dermed elimineres risikoen for unøjagtighed under produktion.

Opdag, hvad der ligger bag digitalisering og IIoT

IIoT er ikke bare et modefænomen. Digitalisering og den smertefri tilslutning af produktionsenheder øger systemtilgængeligheden og produktionseffektiviteten, så der er garanti for konkurrenceevne. Via omfattende produktions- og forretningsprocesser i kombination med intelligente og selvovervågende måleinstrumenter realiserer Endress+Hauser automatiseringsløsninger sammen med sine kunder, som revolutionerer og forenkler produktionsprocesserne.

Se de nye produkter i hal 4A, stand 135 – People for Process Automation ser frem til spændende samtaler.

Endress+Hauser på SPS IPC Drives i Nürnberg, Tyskland. ©Endress+Hauser

Kontakt