Den mindste transmitter til Memosens sensorer

Liquiline Compact CM82 er egnet til pH-, ORP-, konduktivitets-, oxygen- og klorsensorer

Har I målepunkter, hvor der er begrænset installationsplads? Har I behov for høj grad af tilgængelighed for den målte værdi i jeres produktionsproces? Hvis det er tilfældet, har vi den perfekte transmitter til jer: Liquiline Compact CM82. Huset er så slankt, at den sammen med sensoren passer ind næsten overalt. Selvom den er så lille, er den spækket med den nyeste transmitterteknologi og kan bruges via Bluetooth fra alle iOS- eller Android-enheder.

Bluetooth-sikkerhed på højeste niveau

Download den gratis SmartBlue-app fra Google Play Store eller Apple App Store. Ved hjælp af appen kan I se alle målepunkterne i Bluetooth-serien fra tablet og smartphone. Konfiguration og diagnostik går også som en leg ved hjælp af SmartBlue-appen. Bluetooth-forbindelsen er desuden på helt unik vis sikret mod uautoriseret adgang af tredjeparter, hvilket er blevet bekræftet af AISEC (det tyske Fraunhofer-institut for anvendt og integreret sikkerhed).

Udnyt Memosens fordelene

Liquiline Compact CM82 er kompatibel med alle transmittere, analysatorer og prøveudtagere i Liquiline-serien. Det betyder, at det er muligt at tilslutte samme type sensorer på alle målesteder (alle pH-, ORP-, konduktivitets- og oxygensensorer), som har det blå Memosens-plug-in-hoved. Det gør det muligt at udnytte de utallige fordele, Memosens teknologien har at tilbyde, herunder 100 % pålidelig datatransmission og ægte plug and play-funktionalitet med forhåndskalibrerede sensorer.

Ideelt, hvis der er begrænset installationsplads

Som sløjfedrevet instrument med to ledninger kan CM82 sluttes direkte til en programmerbar logikcontroller (PLC), der også fungerer som strømforsyning, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at bruge strømkabel. Desuden er det ikke nødvendigt at bruge kabel til sensortilslutningen, da sensoren sluttes direkte til transmitteren. Der opnås dermed et målepunkt, som fylder mindst muligt, og hvor der kræves et minimum af ledningsføring.

Målepunktets konfiguration bevares altid

Hvis et CM82-målepunkt parameteriseres, gemmes alle indstillinger i instrumentet. I tilfælde af sensorudskiftning forbliver transmitteren – og dermed målepunktskonfigurationen – altid på stedet. Det er ikke nødvendigt at foretage ny parameterisering. Desuden aflæser CM82 alle de sensor- og kalibreringsdata, der er gemt i hovedet på en Memosens-sensor. Det betyder, at sensoren automatisk registreres i løbet af få sekunder, og målingen er klar til brug med det samme efter sensorskift.

Liquiline Compact CM82 – den mindste transmitter til Memosens sensorer ©Endress+Hauser

Liquiline Compact CM82 – den mindste transmitter til Memosens sensorer.

Konfiguration og diagnostik kan nemt foretages fra tablet eller smartphone. ©Endress+Hauser

Ved hjælp af SmartBlue-appen er det muligt at få et nemt overblik over alle CM82-instrumenter i Bluetooth-serien via tablet eller smartphone. Konfiguration og diagnostik går også som en leg ved hjælp af appen.