Sikker, enkel og brugervenlig trådløs adgang

Bluetooth-opgradering tilgængelig til alle radarinstrumenter

Ønsker I at tage jeres instrument i brug, eller har I bare brug for hurtig kontrol af diagnostikoplysningerne? Det er nemmere end nogensinde med adgang via Bluetooth®. I skal blot forbinde Endress+Hauser-radarinstrumentet med det nye Bluetooth-modul og SmartBlue appen. Brug en almindelig smartphone eller tablet.

Fordele ved SmartBlue App og Bluetooth®

  • Hurtig og nem mobil adgang til instrument-, diagnostik- og procesoplysninger

  • Sikkerheden i højsædet: Undgå farlige eller svært tilgængelige områder ved at betjene instrumentet fra eksternt hold inden for et område på over 10 m

  • Brugervenlig og nyttig brugergrænseflade

  • Sikker datatransmission til hurtig og pålidelig konfiguration og vedligeholdelse

  • Få et overblik over instrumenterne med opdaterede lister til effektiv vedligeholdelse

Hvad kræver trådløs adgang?

Tjekliste til Bluetooth-opgradering

  • Et radar instrument med HART 7-firmware i den seneste revision

smart_blue_app_ikon ©Endress+Hauser
levelflex_serie ©Endress+Hauser
  • Bluetooth-modul BT10

©Endress+Hauser

Installationsvejledning til Bluetooth-modulet

  • En smartphone/tablet med den nyeste version af SmartBlue appen

©Endress+Hauser

Datasikkerhed certificeret af Fraunhofer Institute AISEC

Sikkerheden er i højsædet, når det gælder adgang via Bluetooth®. Endress+Hauser traf følgende foranstaltninger for at opnå maksimal datasikkerhed:

  • Vores sikkerhedskoncept er blevet evalueret af Fraunhofer Institute AISEC. Det sikrer et højt niveau af sikkerhed

  • Vi bruger den veletablerede og ekstremt sikre "PAKE" algoritme til kryptering

  • Den samme klasse af algoritmer bruges også til tyske ID-kort

  • Sikkerhedsniveauet er uafhængigt af "adgangskodekvaliteten"

  • Adgangskoden gemmes slet ikke.

Bluetooth til procesautomation ©Endress+Hauser

Ekkokurve i SmartBlue appen

Bluetooth-modul ©Endress+Hauser

Bluetooth-modul BT10

Bluetooth-modul og instrument ©Endress+Hauser

Bluetooth®-modul knyttet til instrument

Ansvarlig produktchef: Anders Hjulman ©Endress+Hauser

Ansvarlig produktchef: Anders Hjulmann

Downloads