Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

IO-Link er en open source-kommunikationsprotokol, der leverer en tovejs-, digital forbindelse mellem feltenheder (som f.eks. måleenheder, switches og aktuatorer) og industrielle kontrolsystemer (som PLC'er). Det fungerer med en punkt-til-punkt-arkitektur, hvor et IO-Link-master styrer kommunikationen med mange IO-Link-enheder. IO-Link forvandler almindelige sensorer til intelligente datapunkter, hvilket giver dig overblik og kontrol i realtid uden at gøre systemet mere kompliceret. Ved at muliggøre standardiseret diagnosticering og fjernkonfiguration hjælper IO‑Link dig med at sikre, at enkle målescenarier forbliver stabile og forudsigelige.

Fordele ved IO-Link-teknologi

  • Enkel enhedskommunikation: Ideel til sensorer (måleenheder og switches) og aktuatorer til kompakte applikationer (f.eks. temperature, tryk, flow eller niveaumåling).
  • Omkostningseffektivitet: Budgetvenligst valg til enkle applikationer, der kræver adskillige feltenheder.
  • Let integration: Enkel konfiguration og integration i eksisterende automationssystemer uden omfattende rekonfiguration.
  • Diagnostik og parametrering: Fjernkonfiguration, diagnostik og overvågning reducerer manuel indgriben, minimerer nedetid og understøtter forebyggende vedligeholdelse.
  • Vær et skridt foran problemerne: Få adgang til realtidsdata og diagnostik fra udstyret, og opdag uregelmæssigheder, før de udvikler sig til problemer, og skab dermed en proaktiv vedligeholdelseskultur. 
  • Enkelt og segmenteret: IO‑Link sikrer en enkel og lokal tilslutning, hvilket gør det lettere at udforme zonebaseret segmentering, der mindsker risikoen. 
Flaskeaftapning i drikkevareproduktion ©Endress+Hauser
Flaskeaftapning i drikkevareproduktion

Flaskeaftapning i drikkevareproduktion.

Eksempel på applikation: Fødevareindustrien"

Reduktion af kompleksiteten ved påfyldning

Opnå hurtigere markedsadgang og bedre produktionsflow gennem brug af IO-Link-standardiseret kommunikation. Overhold fødevaresikkerheds- og kvalitetsstandarder med nem adgang til al nødvendig dokumentation og certifikater IO-Link-aktiverede enheder.

  • Systematisk styring af anlægsaktiver via IO-Links automatiske enhedsidentifikation for nem plug-and-produce-understøttelse.
  • Forenklet integration og hurtig idriftsættelse takket være IO-Link Integration Support Package tilbudt af Endress+Hauser.
Vanddistributionsproces på et biofarmaka-anlæg ©Endress+Hauser

Vanddistributionsproces på et biofarmaka-anlæg.

Applikationseksempel: Life Science

Styring af kritiske parametre for vandrensning og -distribution

Farmaceutisk vand er en afgørende forsyning i lægemiddelproduktion og stiller høje krav til kvalitetssikring og overholdelse af lovgivning. IO-Link-aktiveret instrumentation sikrer kontinuerlig overvågning og styring af kritiske procesparametre i hele vandsystemet – fra behandling og rensning til distribution og anvendelsessted. Vores IO-Link-kompatible portefølje understøtter adgang til live-data og nem systemintegration – uanset om der er tale om et lille eller stort anlæg.

  • Standardiseret og strømlinet drift med et skalerbart udvalg af proces- og kvalitetskontrolinstrumenter med IO-Link-funktionalitet.
  • I fuld overensstemmelse med ASME BPE, ISPE-vejledninger og internationale farmakopeer.
  • Forenklet, digital integration via Endress+Hauser IO-Link Integration Support Package, industrielt Ethernet, og samt cloud-parat tilslutning.
  • Muliggør prædiktive, datadrevne kalibreringsstrategier, der reducerer nedetid og optimerer vedligeholdelsesintervaller.

Få det maksimale ud af IO-Link i din industri

IO-Link-teknologi er allerede meget udbredt inden for fabriksautomation. Lær mere om procesindustriens særlige brugstilfælde, som er lige relevante for OEM-producenter og slutbrugere, og som uddybes i vores hvidbøger.

Føde- og drikkevareproduktion

Føde- og drikkevarer

I denne hvidbog forklarer vi, hvordan du kan anvende IO-Link i dine føde- og drikkevareapplikationer – såsom pasteurisering, brygning eller pakning.

Vandrensningsanlæg

Vand, spildevand og affald

I denne hvidbog forklarer vi, hvordan du kan anvende IO-Link i dine fødevareapplikationer – såsom rensning af spildevand eller produktion af drikkevand.

IO-Link-enheder fra Endress+Hauser

Se vores nøgleprodukter med IO-Link-teknologi, eller download brochuren , hvis du vil se hele porteføljen.

/

Hvorfor vælge IO-Link-teknologi fra Endress+Hauser?

Ved at vælge IO-Link-teknologi fra Endress+Hauser sikrer dig en fremragende og enestående enhedskvalitet til procesautomatisering – et kvalitetsniveau, der sjældent ses i IO-Link-enhedsklassen. Vores teknologi har en høj grad af interoperabilitet med IO-Link-masters og konfigurationssoftware fra tredjepart, takket være den dybtgående implementering af den nyeste Smart Sensor Profile Specification. Derudover tilbyder vi integration af andre systemkomponenter lokalt efter ønske.

Når du vælger Endress+Hauser, får du adgang til et bredt udvalg af ydelser gennem hele enhedernes livscyklus – med samme høje serviceniveau som for vores premiumprodukter. Vores enheder muliggør også hurtig og enkel integration i førende proceskontrolsystemer – komplet med et fuldt funktionsblokbibliotek til Siemens TIA Portal og et omfattende Add-On-instruktionsbibliotek til Rockwell Plant PAx. Læs mere om integration af Siemens Rockwell Automation her. 

Kombinationen af Endress+Hauser IO-Link-enheder til enkle målepunkter med Ethernet-baserede Endress+Hauser-instrumenter til vigtige målepunkter i procesautomation giver et fremragende grundlag for at opnå maksimalt udbytte af digitalisering.

Typisk industrielt Ethernet-netværk med IO-Link ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har nøje udvalgt en portefølje af IO-Link- og PROFINET, EtherNet/IP-enheder, der bedst opfylder behovene.

Styrkelse af IO-Link gennem avancerede kommunikationsprotokoller

Selvom IO-Link udmærker sig ved at levere effektiv, tovejskommunikation til feltudstyr, er det vigtigt at forstå, at teknologien er optimeret til enklere måleopgaver og fabriksautomatisering, hvor separate sensorer og grundlæggende datatransmission er tilstrækkelig. Ved applikationer med højt båndbreddebehov, realtidskrav eller høj kompleksitet kan IO-Link alene dog ikke opfylde alle krav og bør integreres med andre protokoller. Denne hybride tilgang gør det muligt for producenter at udnytte IO-Links enkelhed og omkostningseffektivitet til simple sensorer, samtidig med at mere avancerede protokoller anvendes til komplekse enheder og styresystemer.

Typiske situationer:

Væsentlige integrationsstrategier:

Har du lyst til at vide mere?

Vores konsulenter kan besvare alle dine spørgsmål.

Slutnoter

Måske vil du også finde dette interessant