De stigende behov inden for procesindustrien
Industrielt Ethernet er svaret på spørgsmålet om, hvordan man opnår pålidelig forbindelse. Med Ethernet-APL og Single Pair Ethernet er det muligt at oprette datakommunikation uden problemer, selv i de mest udfordrende miljøer er du sikret pålidelighed. Ved at benytte industrielt Ethernet opnår du dataadgang i realtid og desuden forbedres systemets indbyrdes interoperabilitet. Indtil nu kæmper mange procesanlæg med manglende standarder med procesværdier og data om aktiver. Det er derfor, at åben, digital kommunikation er afgørende, især når det drejer sig om data om aktiver som f.eks. firmware, konfigurationsfiler og diagnostik understøtter skalerbarbeden af din forretning. Smart Ethernet-enheder, drevet af protokoller som f.eks. PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP og Ethernet-APL muliggør kommunikation uden problemer, hvilket medvirker til mere effektiv og skalerbar automation. Da industrien bevæger sig mod digitalisering, skaber Ethernet-baserede netværk grundlaget for intelligent og mere forbundet og fremtidssikret drift.
Fremkomsten af Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller
For nylig er Ethernet begyndt at tiltrække opmærksomhed som et fysisk lag til integration på feltniveau i industrielle applikationer. I dag udgør Ethernet rygraden i moderne kommunikation med høj hastighed, hurtig responstid og effektiv systemintegration. Det muliggør samtidig pålidelig fjernadgang med minimal fejlmargin – alt sammen afgørende egenskaber i de intelligente produktionsmiljøer, der præger nutidens industri.
Inden for fødevareindustrien er det meget almindeligt at anvende Ethernet-baserede protokoller. Disse protokoller hjælper med at opretholde produktkvalitet og -konsistens ved anvendelse af præcis kontrol over produktionsprocesserne. Kemiindustrien drager også nytte af Ethernet-baserede protokoller, hvilket gør det lettere at integrere komplekst kemibehandlingsudstyr ved at sikre præcis dataoverførsel og kontrol. Inden for life science anvendes Ethernet-baserede protokoller til at håndtere avanceret laboratorieudstyr og automatiserede systemer. Disse protokoller muliggør problemfri kommunikation mellem forskellige enheder ved at sikre, at forsøg og processer udføres med høj præcision og høj pålidelighed. PROFINETs kompetencer i realtid er især værdifulde til applikation, der kræver streng kontrol og overvågning.
Ud over ydeevne og interoperabilitet bidrager Ethernet-baseret kommunikation også til omkostningseffektivitet ved at reducere behovet for ledningsføring, minimere behovet for arbejdskraft og optimere forbruget af ressourcer. Det spiller en afgørende rolle ved forbedring af sikkerheden og ved at sikre overholdelse ved overvågning i realtid under farlige betingelser og automation af sikkerhedsprotokoller. Disse funktioner beskytter ikke kun dine medarbejdere og dit udstyr, men sikrer også overholdelse af industristandarder og lovkrav vha. præcis sporing og rapportering af data.
Ethernet-APL: Forbedring af forbindelse og effektivitet
Ønsker du at kombinere Ethernet-hastigheden med dine specifikke krav til procesautomation? Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) er svaret – leverer hurtig og sikker datatransmission selv i farlige industrimiljøer. Ethernet-APL løfter digitalisering endnu højere op ved at understøtte end-to-end-kommunikation i hele procesanlæggets livsforløb.
I lang tid har der været mangel på standardisering på tværs af infrastrukturen i industrien. Iht. 2024 Industrial Network Report udarbejdet af Cisco, nævner op til 37 % inden for industrien dette som en af de største bekymringer. Det er en af de største årsager til, at førende standardorganisationer arbejdede sammen med store industripartnere som Endress+Hauser til at udarbejde et avanceret, fysisk lag (Advanced Physical Layer) til Ethernet, der opfylder kravene fra procesindustrien. Ethernet-APL er designet til at være åben, fremtidssikker og klar til "Industrial Internet of Things" (IIoT). I det samme studie nævnte 63 % af de adspurgte, at de havde øget deres udgifter til infrastruktur med 28 % ved allerede nu at satse på Ethernet til fremtidssikring af deres drift.
Efter analog kommunikation er fornyet med fieldbus-teknologi har vi nu kurs mod næste niveau inden for industriel kommunikation. Med hastighed og sammenhæng mellem systemer klarer Ethernet-APL tidligere begrænsninger og giver en helt ny tilgang til feltforbindelse. Fuldt kompatibel med førende protokoller som PROFINET og EtherNet/IP, er Ethernet-APL fremtidssikret og bidrager til udviklingen af industriel automation på tværs af brancher. F.eks.:
IO-Link: Forandrer måden, som enheder forbindes på
Den standardiserede kommunikationsprotokol forbedrer forbindelsen ved problemfri integration mellem systemer, offline konfiguration og overvågning i realtid. Med IO-Link får du fjernkonfiguration og overvågning af enheder, hvilket forbedrer driftsfleksibiliteten og nedbringer behovet for manuel justering.
Derudover gør IO-Links evne til at integrere med forskellige fieldbussystemer det ideelt til opgradering af eksisterende konfigurationer med moderne automationsteknologi, især hvor procesmiljøer og krav til instrumenter er enkle. Som ekstra mulighed for ethernet-baserede strukturer passer IO-Link perfekt til målepunkter, der kan beskrives som mindre kritiske.
Sådan understøtter IO-Link forskellige industrier
Lær om fordelene ved IO-Link til industriel automation
Gennem hele levetiden for et anlæg eller et modulsystem, så skal udstyret overholde strenge krav: let installation, effektiv drift og intelligent optimering. IO-Link har til disse udfordringer kraftige løsninger. Har du en række leverandører af måleenheder til dit anlæg? IO-Link fungerer på tværs af fabrikanter, hvilket sikrer pålidelig kommunikation på sensorer og aktuatorer.
Stol på vores support til at validere og idriftsætte dine digitale netværk.
I situationer, hvor en kunde enten opfører en ny facilitet eller tilpasser netværket i et eksisterende anlæg, er det afgørende at undersøge mulighederne for digital kommunikation grundigt for at træffe det rette valg. Med vores ekspertise inden for design og idriftsættelse af digitale netværk kan vi støtte dig gennem hele processen. Vi tilbyder en service til validering og idriftsættelse af netværkstopologier for at sikre, at vores kunder implementerer den bedst mulige teknologi til deres specifikke behov.
Få mere at vide om, hvordan vores rådgivnings- og idriftsættelsesservice kan hjælpe dig ved at downloade vores dokumentation om applikationen.