iTHERM TrustSens
- verdens første inline selvkalibrerende temperatursensor – nu med Heartbeat Technology
Den unikke stemme fra din iTHERM TrustSens
Med Heartbeat teknologien kan du få information omkring din iTHERM TrustSens, som aldrig før. Du har mulighed for at få Heartbeat teknologien på både temperatur-, niveau-, flow- og analyse-instrumenter. Heartbeat teknologien er i princippet den samme, men selve informationen du får, kan variere på de forskellige måleprincipper, alt efter hvad der giver den bedste verificering.
Diagnosticering
Heartbeat tilbyder en permanent proces- og instrumentdiagnostik med en kontinuerlig selvovervågning for at kontrollere instrumentets korrekte funktionalitet. Her kører mere end 80 diagnostiske foranstaltninger og teknikker i baggrunden for at kunne give brugeren standardiserede diagnostiske meddelelser i henhold til NAMUR NE107 med klare retningslinjer. Derfor kan Heartbeat bruges til at højne processikkerheden, slutproduktet og samtidig udskyde kalibreringsintervaller.
Verificering
Heartbeat teknologien kontrollerer at iTHERM TrustSens fungerer korrekt i overensstemmelse med specifikationerne og genererer, helt uden procesafbrydelse, en verifikationsrapport/protokol. Den automatisk genererede rapport/protokol understøtter dokumentationen, som følger gældende love og standarder. I iTHERM TrustSens overvåges blandt andet temperaturdriften. Baseret på resultatet genereres en pass/fail rapport. Verifikationen kan udføres uden procesafbrydelse og dokumenterer at iTHERM TrustSens’ funktion er i overensstemmelse med specifikationerne.
Monitorering
Heartbeat teknologien tilbyder tendensovervågning til forebyggende vedligeholdelse. Med en kombination af instrument- og procesparametre analyseres disse til eventuel forebyggende vedligehold og/eller procesoptimering. Hermed kan man vedligeholde, når der er behov for det og ikke efter vedligeholdelses cyklusser.