Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Opnå tidlig registrering af slid på den refraktære foring i højovnens kølepaneler

Industri: Minedrift, mineraler & metaller
Procesoversigt over højovnen
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Resumé

Højovnens kobberkølepaneler beskytter ovnkappen og øger slidstyrken, men efterhånden som den refraktære foring eroderer, når mere varme frem til kølepanelet, og temperaturen stiger. Temperaturen er en af de tidligste indirekte indikatorer for højovnens tilstand under drift. iTHERM CableLine TSC310-kabelføleren leverer sammen med iTEMP TMT72-temperaturtransmitteren en pålidelig, kontinuerlig temperaturmåling af kølepanelerne under krævende forhold og hjælper operatørerne med tidligt at registrere lækager, blokerede kølevandskanaler og slid på den refraktære foring samt undgå overophedning, skader på kølepanelerne og brintangreb.

Fordelene: Tidligere advarsler, sikker drift og pålidelig produktion

Tidlig advarsel

om erosion og slid på den refraktære foring

Registrering af lækager og blokeringer

i kølevandskanaler

Mulighed for længere levetid for højovnen

– undgå skader på kølepaneler og nedetid

Kontinuerlig temperaturovervågning af kølepanelerne gør det muligt at opdage ellers skjulte forhold i højovnen på et tidligt tidspunkt.

Beskyttelse af kølesystemet:

  • Vandlækager  
  • Blokerede rør  
  • Utilstrækkeligt kølevandsflow 

Beskyttelse af kølepanelernes overflade:

  • Erosion af kobberkølepanelerne

Udfordringen: Vurdering af højovnens tilstand uden intern inspektion

Højovnens kobberkølepaneler er en køleløsning, der er udviklet til at øge slidstyrken og forhindre deformation af ovnkappen. Efterhånden som den refraktære foring slides, når mere varme frem til kølepanelet. Da en højovn i drift ikke kan inspiceres indvendigt, er en stigende temperatur i kølepanelerne en af de vigtigste indirekte indikatorer på slid eller erosion af den refraktære foring, så operatørerne kan identificere problemområder, længe før der opstår et nedbrud.

Det er krævende at registrere dette signal pålideligt: Sensorerne skal kunne modstå store temperatursvingninger samt variationer i kølevandstrykket og kølevandets indløbs- og udløbstemperaturer i højovnens forskellige zoner (den brede, cylindriske midterdel, den nedre, koniske del, blødgørings- og smeltezonen osv.).

Typiske procesbetingelser:

  • Kølevandets indløbstemperatur: 25-35 °C
  • Kølevandets udløbstemperatur: 35-60 °C
  • Kølevandstryk: 33-45 bar
  • Kølepaneltemperatur (afhængigt af placering): 50-250 °C

Vores løsning: Pålidelig temperaturovervågning af kølepanelerne

For at opfylde disse krævende krav udstyrer Endress+Hauser kølepanelerne med iTHERM CableLine TSC310, , en industriel termoelement-kabelføler med lynkoblinger, der forenkler installationen. I denne anvendelse specificerer OEM'en eller anlægsleverandøren typisk, at der skal anvendes et termoelement (TC) som måleprincip, hvilket gør TSC310 til standardvalget her.

4-20 mA/HART er den etablerede kommunikationsstandard inden for minedrift, mineraler og metalindustrien, og derfor er iTEMP TMT72 et velegnet valg: Det er en HART-kompatibel DIN-skinnetransmitter, der konverterer termoelementsignalet og sikrer pålidelig kommunikation med styresystemet. Desuden giver SmartBlue-appen operatørerne mulighed for at visualisere procesværdier direkte på en mobilenhed uden yderligere kabelføring.

Sammen udgør disse komponenter et temperaturovervågningssystem, der øger proceseffektiviteten, forbedrer sikkerheden og bidrager til en stabil drift af højovnen.

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Anvendte produkter og tjenester

/

Relaterede løsninger og teknologi

Temperaturmåling

Termofølere og transmittere til procesindustrien

Yderligere information

Overvågning af spildevandsudledning 

Sørg for, at spildevandsudledningen overholder lovkravene, med komplet og pålidelig overvågning, kontinuerlige måleværdier og hurtig reaktion på forurening.

Læs mere

Måling af brint i naturgasrørledninger

Hurtig, kontinuerlig måling af brint i naturgasrørledninger muliggør sikker iblanding, overholdelse af kvalitetskrav og dynamisk styring ved hjælp af Raman-spektroskopi – uden forbrugsstoffer eller afbrænding

Læs mere

Analyse af biometankvaliteten med henblik på sikker tilførsel til gasnettet og overholdelse af gældende krav 

Opnå en pålidelig biometankvalitet med hurtig og nøjagtig onlinemåling af H₂S, vanddugpunkt og kritiske parametre med henblik på sikker tilførsel til gasnettet og effektiv drift. 

Læs mere

Beskyt RO-membraner med onlineovervågning af vandkvaliteten ved afsaltning 

Pålidelig onlineovervågning af vandkvaliteten beskytter RO-membraner (omvendt osmose), reducerer behovet for rengøring og forlænger membranernes levetid ved afsaltning og genbrug af vand

Læs mere

Detektion af lækager i kryogene tanke (LNG, ethylen, LPG og ammoniak)

Detektér kryogene tanklækager tidligt, og bevar kontrollen. Endress+Hauser leverer kontinuerlig og yderst pålidelig temperaturovervågning for at beskytte mennesker, aktiver og kritisk infrastruktur.

Læs mere

Måling og verifikation af CCUS i realtid

Lås op for fremtiden inden for kulstofopsamling: præcis, pålidelig og skræddersyet til anvendelser i tæt fase

Læs mere

Løsninger til kontinuerlig overvågning af emissioner for at sikre overholdelse af lovgivningen

Løsninger til kontinuerlig overvågning af emissioner for at sikre overholdelse af lovgivningen

Yderligere information

FAQ