Al naturgas indeholder fugt, som skal overvåges gennem hele produktions-, oplagrings-, transport- og distributionsprocessen. Nøjagtig måling af H₂O hjælper operatørerne med at overholde specifikationerne for gaskvalitet, forhindre korrosion i rørledningerne og undgå kostbare forsinkelser i leverancerne som følge af forkerte målinger af fugtig gas. Traditionelle teknologier til fugtmåling kan blive påvirket af forurenende stoffer såsom glykol, methanol, kompressorolie og svovlforbindelser. Absorptionsspektroskopi med en frekvensjusterbar diodelaser (TDLAS) muliggør hurtige, nøjagtige og vedligeholdelsesfattige fugtmålinger uden disse forstyrrende effekter.
Fordelene: Hurtig, interferensfri fugtmåling
10-20 sek.
typisk T90-responstid
ASTM D7904
Overholdelse af standardtestmetoden
Producenter, transportører og distributører af naturgas har brug for pålidelige fugtmålinger for at opretholde gaskvaliteten og beskytte infrastrukturen. TDLAS-teknologien muliggør nøjagtig overvågning af H₂O i realtid og fjerner samtidig mange af de begrænsninger, der er forbundet med traditionelle fugtmålemetoder. Fordelene omfatter:
Stort set vedligeholdelsesfri betjening
Ingen påvirkning fra glykol, methanol eller aminer
Nøjagtige fugtmålinger i realtid
Ingen forsinkelser ved opstart eller nedlukning
En pålidelig drift i krævende miljøer
Kort tilbagebetalingstid uden forbrugsmaterialer
NIST-sporbar kalibrering
Analoge og serielle udgange til fjernovervågning
Software til styring af analysatoren medfølger
Overholdelse af ASTM D7904-metoden til fugtmåling
Udfordringen: Måling af fugt i forurenede gasstrømme
Fugtmåling er afgørende for at sikre naturgassens kvalitet og forhindre korrosion i rørledninger og udstyr. Falske positive fugtmålinger kan være yderst kostbare, da gasleverancer kan blive afvist, hvis man mener, at gassen er fugtig. Naturgasstrømme indeholder ofte forurenende stoffer såsom glykol, methanol, kompressorolie, svovlforbindelser og andre væsker eller faste stoffer, der kan beskadige sensorer eller forårsage krydsinterferens.
Traditionelle kølespejlanalysatorer og kontaktbaserede elektroniske fugtsensorer kan have svært ved at fungere under disse forhold. Kølede spejle er i sagens natur langsomme og kan påvirkes af kondens fra andre forbindelser på spejloverfladen. Kontaktsensorer er i direkte kontakt med processtrømmen og kan blive udsat for fejl, interferens, slitage eller for tidligt svigt, når de udsættes for forurenende stoffer. Disse begrænsninger øger driftsomkostningerne og mindsker tilliden til målingen.
Vores løsning: Gennemprøvet TDLAS-fugtovervågning
Endress+Hauser anvender TDLAS, en teknologi, der er taget i brug i tusindvis af naturgasanlæg verden over. Da målingen er laserbaseret, påvirkes den ikke negativt af glykol, methanol, aminer, H₂S, fugtansamlinger eller andre almindelige forurenende stoffer i naturgas, som udgør en udfordring for konventionelle teknologier.
Det robuste design sikrer pålidelig drift i naturgasproduktionsanlæg, opsamlingssystemer, rørledninger, lageranlæg, kompressionsstationer og i forbindelse med custody transfer-anvendelser. Operatørerne drager fordel af hurtige responstider, nøjagtige målinger i realtid og minimale vedligeholdelseskrav.
I modsætning til mange traditionelle teknologier kræver Endress+Hausers analysatorer ikke rutinemæssig kalibrering i felten. Valideringen kan nemt udføres ved hjælp af binære gasblandinger, der indeholder H₂O, hvilket sikrer pålidelige målinger på lang sigt og samtidig mindsker vedligeholdelsesbehovet.
Der findes forskellige produktmodeller med forskellige funktioner til denne anvendelse. Visse kombinationer af produktmålinger kalibreres i en nitrogenbaggrund i stedet for metan. Kontakt Endress+Hauser, inden du anskaffer valideringsmateriale.
Det kan være nødvendigt at angive processtrømmens sammensætning med henblik på vurdering, kalibrering og målepræstation, herunder den normale eller typiske sammensætning samt den forventede variation for hver enkelt komponent. Afvigelser fra tabellen over typiske sammensætninger vil blive vurderet af Endress+Hauser med henblik på egnethed.
Ovenstående diagram viser udlæsningen fra en Endress+Hauser TDLAS-gasanalysator ved en stor "klump" af fugt i en naturgasstrøm. Læg mærke til den hurtige reaktion i begyndelsen af begivenheden ("wet-up") og i slutningen ("dry-down").
Konklusion
Nøjagtig fugtovervågning er en afgørende del af en sikker, effektiv og rentabel drift af naturgas. Ved at kombinere den gennemprøvede TDLAS-teknologi med et vedligeholdelsesvenligt design leverer Endress+Hauser pålidelige H₂O-målinger, selv under krævende forhold. Resultatet er større tillid til gaskvaliteten, mindre vedligeholdelsesarbejde, hurtigere reaktion på skiftende forhold samt langsigtet beskyttelse af anlæg i produktions-, lager-, transport- og distributionsnetværkene.
Gratis download
Download anvendelsesnoten
Vil du have adgang til anvendelsesnoten i pdf-format? Download, så du kan læse, når det passer dig, gemme til senere brug eller dele med kolleger.
Optical analysis systems for monitoring composition and concentration in solids, liquids, slurries, particles, and gases - for laboratory, process, and emission monitoring.
Sørg for, at spildevandsudledningen overholder lovkravene, med komplet og pålidelig overvågning, kontinuerlige måleværdier og hurtig reaktion på forurening.
Hurtig, kontinuerlig måling af brint i naturgasrørledninger muliggør sikker iblanding, overholdelse af kvalitetskrav og dynamisk styring ved hjælp af Raman-spektroskopi – uden forbrugsstoffer eller afbrænding
Analyse af biometankvaliteten med henblik på sikker tilførsel til gasnettet og overholdelse af gældende krav
Opnå en pålidelig biometankvalitet med hurtig og nøjagtig onlinemåling af H₂S, vanddugpunkt og kritiske parametre med henblik på sikker tilførsel til gasnettet og effektiv drift.
Beskyt RO-membraner med onlineovervågning af vandkvaliteten ved afsaltning
Pålidelig onlineovervågning af vandkvaliteten beskytter RO-membraner (omvendt osmose), reducerer behovet for rengøring og forlænger membranernes levetid ved afsaltning og genbrug af vand
Detektion af lækager i kryogene tanke (LNG, ethylen, LPG og ammoniak)
Detektér kryogene tanklækager tidligt, og bevar kontrollen. Endress+Hauser leverer kontinuerlig og yderst pålidelig temperaturovervågning for at beskytte mennesker, aktiver og kritisk infrastruktur.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .