Et affaldsforbrændingsanlæg (WtE) i Sant Adrià del Besòs nær Barcelona i Spanien har indført et innovativt system, der skal sikre bedre miljøpraksis. Anlægget ejes af TERSA-koncernen, et statsejet miljøforvaltningsselskab, og er beregnet til håndtering af husholdningsaffald. SICK Spanien (som nu markedsføres af Endress+Hauser Spanien) installerede to målesystemer, hvilket fordoblede pålideligheden af anlæggets emissionsdata.
Resultaterne:
I tråd med de foranstaltninger, som de lokale myndigheder har indført for at forbedre luftkvaliteten, stræber TERSA-koncernen efter at opfylde de højest mulige standarder for effektivitet og miljømæssig bæredygtighed. Virksomheden mener, at det nye katalytiske system, der er installeret i affaldsforbrændingsanlægget og baseret på gennemprøvet måleteknologi, udgør en central del af dens indsats.
Projektet var en opfølgning på et offentligt udbud, som blev vundet af PASCH, et spansk firma, der er specialiseret i levering og vedligeholdelse af udstyr.
Denne artikel blev første gang offentliggjort på www.sick.com den 3. marts 2021. Siden 1. januar 2025 har Endress+Hauser haft eksklusiv forhandlingsret til SICKs gasanalyse- og flowmåleteknologi på verdensplan.
TERSAs bæredygtige affaldsforbrændingsanlæg i Barcelona
Kundens krav: "Vi har brug for den bedste løsning til emissionsovervågning, der findes"
Anlægget har tre affaldsbehandlingslinjer med en maksimal årlig kapacitet på 360.000 ton og en årlig produktion på 200.000 MW elektricitet. "På grund af anlæggets placering og dets funktion kan det potentielt have en betydelig indvirkning på miljøet". For at sikre, at vi overholder de niveauer, der er fastsat i lovgivningen, har vi brug for den bedste teknologi til emissionsmåling, der findes, forklarede Alessandro Leotta, chef for WtE i TERSA-koncernen.
Vores løsning:
Med dette mål for øje bidrager det rette udstyr til miljømåling til at forbedre proceseffektiviteten og samtidig minimere anlæggets indvirkning på det omgivende miljø. Dette projekt omfattede et komplet analysesystem i skorstenen samt et redundant system, der var udformet til at fordoble pålideligheden af de data, der sendes til de catalanske myndigheder om anlæggets emissioner.
Disse to udstyrsenheder består af to MCS100FT flerkomponentanalysatorer, to MERCEM300Z kviksølvanalysatorer, to DUSTHUNTER SP100 partikelanalysatorer, to FLOWSIC100 -gasflowmåleinstrumenter, to MPR-fjernovervågningsenheder og to kontrolskabe samt et databehandlingssystem og et andet system, der anvendes af både anlægget og de lokale myndigheder til at sende dataene.
Kontrakten om levering af udstyr omfatter vedligeholdelse døgnet rundt med en responstid på 4 timer. Systemet har desuden en fjernovervågningstjeneste, der drives fra Tyskland, hvilket forbedrer supportniveauet.
Under nedlukningen som følge af COVID-19-pandemien har MPR-overvågningssystemet gjort det muligt at diagnosticere fejl, vedligeholde analysatorerne og administrere alarmer på afstand samt at foretage automatiske QAL3-indstillinger. Alle disse funktioner har bidraget til, at anlægget har kunnet fortsætte driften og levere en vigtig service.
Kontakt os
Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?
Fordel a vores dekader med erfaring og en komplet portefølje med fortsat emissionsovervågning med fremtidsrettede løsninger, der er skræddersyede til de respektive måleopgaver inden for din industri.
Miljømæssig bæredygtighed hviler på registrering og nøjagtig måling af emission af støv og partikler. Vores kraftige enheder, der kræver lav vedligeholdelse, sætter nye standarder for partikelmålesystemer.
Proline Prosonic Flow og FLOWSIC ultralydssensorer garanterer alsidig og økonomisk måling af gasser og væsker op til en nominel diameter på DN 4000 (156").
Moderne gasanalyse og procesmåling understøtter industrien for at løse væsentlige udfordringer. Vores teknologi gør fælles udvikling af kundetilpassede løsninger mulige for at opnå øget effektivitet.
Termisk affaldsbehandling spiller en vigtig rolle inden for moderne affaldshåndtering, da den reducerer affaldsmængden markant, producerer pålidelig vedvarende energi og fjerner forurenende stoffer fra næringsstofkredsløbet.
Ved affaldsforbrænding forbrændes affald, der ikke kan genbruges, for at reducere mængden, producere energi og genvinde materialer. En effektiv røggasrensning kræver hurtig overvågning af CO og O₂.
I takt med at emissionskravene skærpes på verdensplan, sikrer intelligente analysatorer og sensorløsninger optimal rensning af udstødningsgasser samt løbende overvågning af forurenende stoffer og kviksølv, så alle krav overholdes fuldt ud.
/
TERSA er enoffentligt ejet virksomhed, der opererer i Barcelonas storbyområde og har specialiseret sig i forvaltning af miljøydelser inden for cirkulær økonomi. Gennem sine aktiviteter leverer virksomheden løsninger på udfordringerne inden for affaldshåndtering samt produktion og markedsføring af vedvarende energi og fremmer borgernes engagement i miljøet. TERSA-koncernen består af TERSA, SEMESA og SIRESA.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .