ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Har du brug for hjælp til at vælge dit optiske analysesystem?
Vi hjælper dig med at vælge og konfigurere de produkter, der passer bedst til dine måleopgaver og applikationer.
Om optisk analyse af faste stoffer, væsker, slam, partikler og gasser
Endress+Hauser har investeret betydeligt i vores kunders fremtid ved at tilbyde et omfattende sortiment af atomare og molekylære analyseværktøjer til laboratorie-, proces- og emissionsovervågning. Vores verdensførende optiske analysesystemer hjælper kunderne med at optimere vigtige industrielle processer og overvåge produktkvalitet og emissioner mere pålideligt i realtid. De vigtigste ekstraktive og in-situ-teknologier omfatter tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS), quenched fluorescence (QF), Raman-spektroskopi, NIR, IR, UV/Vis og atomabsorption.
Fordele
Procesgennemsigtighed: Data fra optisk analyse giver gennemsigtighed i processerne, hvilket muliggør bedre beslutningstagning.
Realtidsmåling: Målinger på få sekunder eller minutter giver brugerne mulighed for at minimere nedetid og kontrollere driftsomkostningerne i industrielle processer.
Kvalitet og pålidelighed: Optiske analysesystemer hjælper kunderne med at optimere vigtige industrielle processer og pålideligt overvåge produktkvaliteten.
Ikke-invasiv, håndfri måling: Inline optisk analyse muliggør sikker, effektiv og ikke-destruktiv måling uden forberedelse eller håndtering af prøver.
Høj anlægsdriftssikkerhed: Høj anlægsdriftssikkerhed opnås gennem installation af optiske systemer, der er nemme at betjene og vedligeholde.
Overholdelse af regler: For at minimere emissioner på en målrettet måde er det nødvendigt at analysere og overvåge gaskoncentrationer pålideligt.
Ofte stillede spørgsmål
Til pålidelig måling af H2S: JT33 TDLAS gasanalysator
Pålidelig H2S-måling til forbedring af gaskvalitet, proceskontrol og anlægsintegritet i olie- og gasindustrien.
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Få bedre sikkerhed, produktkvalitet og effektivitet på jeres anlæg. Raman-spektroskopi måler sammensætningen og molekylestrukturen for jeres prøver i realtid fra laboratorie til proces.
Optimér anlæggets sikkerhed og tilgængelighed. TDLAS-spektroskopi (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) måler hurtigt og pålideligt koncentrationer i procesgasstrømme i realtid.
/
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .