Endress+Hausers ultralydsflowmålere hjælper dig ved de udfordringer, du står overfor, med alle de traditionelle fordele, som clamp-on-teknologien giver. Prosonic Flow W 400 og Prosonic Flow P 500 giver ekstra produktfunktioner, som skaber ægte ekstra værdi i forbindelse med dine måleopgaver. Læs videre for at få mere at vide.
Fordele
- Maksimal fleksibilitet – FlowDC reducerer indløbet til blot 2 x DN og muliggør brug på steder, hvor pladsen er trang, og i umiddelbar nærhed af flowforstyrrelser. Pålidelige måleresultater – clamp-on-sensorer muliggør måling uafhængigt af procesbetingelser såsom tryk og densitet samt krævende væsker og egner sig til en bred vifte af rørmaterialer. Langvarig stabil drift – vedligeholdelsesfri tilslutningspuder sikrer en stabil signalkvalitet, og Heartbeat Technology muliggør instrumentverificering uden at afbryde processen.
FlowDC-funktion til korteste indløbskørsel
Korteste indløb
Den enestående FlowDC firmwarefunktion gør det muligt at reducere det nødvendige indløb og udløb til ultralydsflowmålere fra det sædvanlige minimum på 15 x DN til blot 2 x DN. FlowDC muliggør konsistente specifikke måleresultater. Clamp-on-sensorerne kan installeres i umiddelbar nærhed af rørbøjninger, rørforlængelser eller rørreduktioner. Det giver maksimal fleksibilitet ved planlægning af procesanlæg.
Clamp-on-sensorer er velegnede til forskellige rørmaterialer
Højeste måleuafhængighed
På grund af den noninvasive installation fra ydersiden egner clamp-on-sensorer sig til rør lavet af metal, plast, GRP eller endda kompositmaterialer. Måleteknologien kan anvendes til en lang række væsker – uanset tryk, densitet, konduktivitet eller viskositet. For at sikre en optimal signalkvalitet for alle disse forhold og den brede vifte af potentielle rørdiametre, væsker og rørmaterialer fås ultralydssensorer med forskellige frekvenser.
Prosonic Flow-transmittere er udstyret med Heartbeat Technology
Optimeret procesindsigt
Heartbeat Technology til diagnosticering, verificering og overvågning leverer omfattende sensor- og procesdata med henblik på forbedring af anlægstilgængeligheden. Dette giver mulighed for at drage konklusioner om eventuelle ændringer i processen, og hvilke korrigerende foranstaltninger der skal træffes. Dette medfører en reduceret verificeringsindsats samt optimering af processer og planlægning af vedligeholdelsesaktiviteter. Eksempelvis detekterer Heartbeat Monitoring aflejringer, indspærret gas og partikler i væskerne.
Tjek installationskvaliteten efter montering
Overblik over installationskvalitet
For at kunne kontrollere den korrekte installationskvalitet efter montering giver vores clamp-on-målesystem mulighed for at hente instrumentets status. Med det formål at optimere monteringspositionen vises signalstyrke, signal-/støjforhold og lydhastighed. Afledt af disse værdier vises installationsstatussen som:
- “God“ (ingen optimering er nødvendig)
- “Acceptabel“ (måleydelsen er tilstrækkelig, optimer om muligt)
- “Dårlig“ (optimering er nødvendig)
Clamp-on-sensorer til forskellige måleapplikationer og industrier
Hvor alting går op i en højere enhed
På grund af deres fleksibilitet og de ovenfor beskrevne funktioner hjælper clamp-on-produkterne dig med en bred vifte af måleopgaver inden for forskellige brancher. Der er mange fordele, især for processer, som ikke kan afbrydes. Eksempler herpå omfatter overvågning af køle-, drikke- og procesvand, detektering af lækager eller erstatningsmålinger for defekte flowmålere. I vandkraftværker anvendes clamp-on-teknologien til rørledninger med store nominelle diametre.
Applicatios eksempel: installation i vandkraftværk til turbineoptimering
Applikationseksempel: Turbineoptimering
For at kunne måle og optimere effektiviteten af turbiner i vandkraftværker kræves en nøjagtig afbalancering af flowet i rørledningerne. Udfordringerne: nominelle diametre på op til DN 4000 (160"), flowhastigheder på 80 m3/s og derover samt behovet for noninvasive målinger. Som omkostningseffektivt og vedligeholdelsesfrit målesystem til store nominelle diametre og flowintervaller egner clamp-on-produkterne med FlowDC sig perfekt til dette formål.