Befinder målepunktet sig i et kritisk område, kræves et højt sikkerhedsintegritetsniveau (SIL), eller er procestemperaturen over 170 °C (338 °F)? Særligt krævende applikationer kræver særdeles robuste procesinstrumenter. Prosonic Flow P 500 er beregnet til vedligeholdelsesfri langvarig drift – selv under vanskelige forhold. Den indeholder ikke bare alle standardfunktionerne fra vores clamp-on-flowmålere, men også ekstra produktegenskaber, så komplekse applikationer klares nemt.
Fordele
- Pålidelige måleresultater – gennemprøvede sensorer i kombination med et vedligeholdelsesfrit monteringssystem sikrer stabile signaler på lang sigt, selv i applikationer med høje temperaturer op til 550 °C (1022 °F)
- Sammenlignelig flowinformation for flydende kulbrinter – petroleumsapplikationspakke som tilvalg til beregning af standardvolumen og identifikation af forskellige produkter i en rørledning med flere produkter
- Høje sikkerhedsstandarder – Prosonic Flow P 500 er udviklet i henhold til de funktionelle sikkerhedskrav i IEC 61508 og har internationale godkendelser til kritiske områder
Pålidelig drift selv ved høje temperaturer
Til applikationer med temperaturer over 170 °C (338 °F) har Prosonic Flow P 500 højtemperatursensorer som tilvalg, som måler pålideligt op til 550 °C (1022 °F). Den direkte tilslutning af sensorerne til målerøret og det meget lille tilslutningsområde sikrer en ekstremt robust måling, som også kan isoleres helt.
Applikationer med høje temperaturer
Takket være højtemperatursensorerne opnås pålidelige måleresultater for en bred vifte af applikationer som f.eks. råolie, kokstilførsler, FCC- og HCS-destillation samt luft- og vakuumdestillationsanlæg i olie- og gasindustrien. I den kemiske industri: separatorer, distillationsprocesser og exoterme processer. Til kraft og energi kan sensorerne anvendes til CSP-applikationer med smeltesalt og termoolie eller til rørledninger med kølevand.
Clamp-on-sensorer på et isoleret rør
Enkle indsigter om flydende kulbrinter
Petroleumsapplikationspakken (PAP) til Prosonic Flow P 500 muliggør en beregning af standardmængden af flydende kulbrinter for at få sammenlignelige flowinformationer. Til dette formål vælges den passende væske i petroleumsapplikationspakken, og der udføres en ekstra temperaturmåling. På denne måde kan materialeflowet afbalanceres, og lækager kan opdages. En anden stor fordel er, at petroleumapplikationspakken identificerer forskellige flydende kulbrinter i rørledninger med flere produkter.
De højeste sikkerhedsstandarder
I mange applikationer er sikkerhed den vigtigste prioritet. Prosonic Flow P 500 opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og er udviklet i overensstemmelse med IEC 61508's krav til funktionel sikkerhed (SIL). Derudover har flowmåleren internationale godkendelser til farlige områder (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) og kan bruges i sikkerhedsrelaterede applikationer umiddelbart efter installationen.
Billede af idriftsættelse af Prosonic Flow P 500
Hvor alting går op i en højere enhed
Med sit store katalog af egenskaber, funktioner og godkendelser er Prosonic Flow P 500 en perfekt hjælp i særdeles krævende applikationer såsom tankaffugtning, vandindsprøjtning eller måling af flydende kulbrinter i olieindustrien. I kombination med højtemperatursensorerne giver clamp-on-flowmåleren også pålidelige og præcise måleværdier for termoolie-applikationer eller batchproduktion i den kemiske industri.
Applikationseksempel: Prosonic Flow P 500 med højtemperatursensorer i et PET-produktionsanlæg
Applikationseksempel: Opvarmningssystem til anlæg
For at optimere energieffektiviteten i varmesystemet i PET-produktionsanlæg er nøjagtig måling af det volumetriske flow af termisk olie (260 °C/500 °F) afgørende. Udfordringen er at implementere flowmåling uden procesafbrydelse og sikre pålidelig ydeevne ved høje temperaturer. Prosonic Flow P 500 er ideelt egnet til dette formål. Dens ikke-invasive højtemperatursensorer op til maksimalt 550 °C (1022 °F) monteres på ydersiden af røret uden at afbryde driften.