Single-use og bæredygtighed
I de seneste år er bæredygtighed blevet en afgørende faktor for virksomheder, der stræber efter langsigtet konkurrenceevne. Nye love og bestemmelser kræver i stadig højere grad, at virksomheder nedbringer deres CO₂-aftryk. Dette gælder selvfølgelig også inden for den farmaceutiske industri. Men selvom termer som f.eks. “engangsprodukt” eller "engangsbrug" har negativ betydning set fra et bæredygtighedsperspektiv, så har de fordele, når det drejer sig om sammenligning med tilsvarende multi-use-instrumentering.
Ved at kassere eller genanvende engangskomponenter af Promass U 500, så kræves det ikke, at der er implementeret komplekse rengøringsprocesser som f.eks. rengøring og sterilisation (CIP og SIP). Derved reduceres vand- og energiforbruget med op til 40 procent, og CO₂-udledningen reduceres også ved fjernelse af CIP og SIP. Derfor er det ekstre energiforbrug, der går til at fremstille engangskomponenter mindre vigtigt, når det drejer sig om den samlede værdikæde.
Individuelle dele af Promass U 500-engangskomponent: rustfrit stålrør, flowsplitter, O-ringe
Genanvendelsesproces
En fordel ved genanvendelsesprocessen af Promass U 500 er muligheden for at adskille de individuelle sammenføjninger i engangskomponenten. Dette fører til nogle fordele:
- Flowsplitteren kan adskilles fra det rustfri stålrør, og O-ringene kan fjernes
- Da de to emballagefolier og den sekundære indkapsling til engangsmålerøret ikke er i kontakt med væsker, kan de genanvendes som almindelig husholdningsplast.
- Det rustfri stålmålerør kan genanvendes 100 % som metalaffald, efter det er autoklaveret
Produktets CO₂-aftryk
Hvor store er de udenrigskommissioner, som et produkt genererer i de forskellige livscyklusfaser? Flere og flere virksomheder konfronteres med spørgsmål som dette, og det er derfor, at produktets CO₂-aftryk (PCF) er blevet så vigtigt. Endress+Hausers engangement ift. bæredygtighed har dybe rødder i vores familiedrevne virksomhed. Derfor er PCF-databladet tilgængeligt online for hver enkelt flowmåler for at støtte alle værdikædens interessenter i at skabe yderligere fremskridt på denne fælles rejse.
Denne “Vugge-til-port”-PCF indeholder alle processer fra ekstraktion af ressourcer, produktion af komponenter og det endelige produkt til det forlader virksomheden. Anvendelse og slutning af livscyklus er ikke medtaget i denne rapport.