AccuracyStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Response time63% rt = 0.3 s
Max. process pressure (static)at 20°C: 40 bar (580 psi)' depends on configuration
Operating temperature rangeType T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Type J: -210 °C ...1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Type E: -270 °C ...1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Type K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Type N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2438 mm) others on request
Kabelsonder
Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.
Kabelsonder er kompakte RTD- og TC-termometre udstyret med et ikke-aftageligt fleksibelt kabel. De fås enten uden procestilslutning til tilslutning med stik eller med forskellige standardprocestilslutninger som f.eks. kompressionsfitting og gevind eller særlige udførelser som f.eks. påsvejsede puder eller bajonetlåse. Kabelprobers sondehylster er i direkte kontakt med procesmediet. Afhængigt af applikationen fås produkterne i Endress+Hausers iTHERM CableLine med forskellige hylster- og kabelmaterialer.
Der er et utal af mulige applikationer for kabelprober. Typiske eksempler er maskiner, HVAC-systemer, lagertemperaturovervågning, laboratorieudstyr, autoklaver, lejer, højtryks- eller kryogene applikationer. Kabelprober er et optimalt valg til vanskelige installationsbetingelser, f.eks. applikationer, hvor pladsen er trang eller målestedet kræver, at sensoren skal bøjes. De kan også anvendes til overfladetemperaturovervågning af reaktorer.
Beskrivelse af sortimentet
Forskellige enkelt- eller dobbelt-RTD-/TC-sensorer af hensyn til en optimal måleydelse i alle applikationer
Fås med Ex-godkendelser til brug i farlige områder (egensikre eller ikke-gnistdannende)
Forskellige MI-kabel- og forbindelseskabelmaterialer til forskellige krav
Uden eller med procestilslutninger - kompressionsfitting, gevind, andre types fås på forespørgsel (f.eks. påsvejsede puder)
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
/
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .