Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Optimer kedeleffektiviteten på forsyningsværker

Kedeleffektivitet starter med kvalitetsmålinger og data i realtid

Anlægspersonale på et kedelanlæg
Kedel, fødevand ©Endress+Hauser
Kedeleffektivitet og fødevandsstyring

Hvad er mit første skridt for at spare på energien indenfor utilities?

Savner du overblik over energiforbruget på dit anlæg? Manglende forståelse og indsigt i, hvor energien forbruges, resulterer i ressourcetab, forringet effektivitet og unødvendigt energiforbrug. Hvordan kan anlægschefer og teknikere sikre et optimalt forbrug af energi og ressourcer på forsyningsværker? Det er muligt at realisere energibesparelser for forskellige forsyningsområder og applikationer. Kedeleffektivitet og dampkvalitet er et godt sted at starte.

Øget driftseffektivitet gennem bedre kedeleffektivitet

Det kræver de rigtige instrumenter at måle og fejlsøge dampforbruget i hele systemet. Det kan være vanskeligt at forbedre effektiviteten, fordi den påvirkes af så mange forskellige variabler. Hvis du ser på et komplet dampsystem, er der stort set ikke noget, som ikke påvirker effektiviteten på den ene eller anden måde, fra forbrændingsluftens temperatur ved kedlen til fejl i dampfælden yderst i distributionslinjen.

Procesoversigt for kedeleffektivitet ©Endress+Hauser

Bedre kedeleffektivitet gennem overvågning med intelligente instrumenter

Kedler har typisk standardinstrumenter. Det er dog muligt at forbedre styringen af kedlen ved at tilføje mere avancerede instrumenter med avancerede overvågningsfunktioner. Valg af de rigtige instrumenter giver anlægspersonalet mulighed for at overvåge det specifikke energiforbrug og kedeleffektiviteten.

Tørhedsfraktion ©Endress+Hauser

Tørhedsfraktion påvirker kedeleffektiviteten

Overvågning af tørhedsfraktion er afgørende for kedeleffektiviteten. Tør damp frem for våd damp kan være afgørende for anlæggets driftseffektivitet og kan øge eller reducere energiforbruget og -omkostningerne betydeligt. Energitab, varmeoverførsel, korrosion og dampforbrug er alle faktorer, som påvirker kedeleffektiviteten, og styring af fødevand, dampudskillelse og korrekt kedelbetjening kan forbedre den samlede effektivitet og ydeevne.

Hvis tørhedsfraktionen eksempelvis er 90 %, betyder det, at 10 % af energien allerede er gået tabt. Traditionelle flowmålere har endvidere typisk en målefejl på 5-8 % på grund af den væskefraktion, der forsvinder fra kedlen.

kedel, damp, forsyningsværk, energi

Dampkvaliteten påvirker sikkerheden for hele systemet

En omfattende analyse af vand- og dampkvaliteten er afgørende for at optimere kedlens levetid, tilgængelighed, effektivitet og overordnede sikkerhed. SWAS Compact-systemer tilbyder komplette analyser af vand-/dampcyklusser, herunder prøveklargøring for bestemte måleparametre som kationsledningsevne, pH, opløst oxygen, turbiditet, natrium, silikat, fosfat, redox (ORP), ammonium, hårdhed, jern og kobber.

Få gennemsigtige og gennemskuelige processer og bedre sikkerhed med disse instrumenter

/

Industriel energistyring til damp, trykluft, opvarmning, køling og industrielle gasser starter med de rigtige instrumenter  

Indsend venligst formularen for at downloade

Drøft dine produktionsmæssige udfordringer med vores ekspert

Vores lokale Endress+Hauser-eksperter er klar til at hjælpe dig.

Få mere at vide om energibesparelser på forsyningsværker