Farmaceutisk produktions service

Sikre kontinuitet of effektiv produktion med en erfaren serviceudbyder

Kontinuitet er afgørende for at opnå effektiv fremstilling af lægemidler. Uforudsete nedlukninger kan medføre mangel på lægemidler hvilket kan have stor betydning for patientplejen og den offentlige sundhed. I 2011 var der mangel på lægemidler i USA, hvor næsten 300 lægemidler ikke kunne skaffes i tilstrækkelige mængder. Selvom FDA arbejder på at finde metoder til at begrænse manglen på lægemidler, falder tallet kun langsomt, og problemet er stadig ikke løst på globalt plan. Med målrettet produktions service, kan der sikres kontinuerlig fremstilling og tilgængelighed af lægemidler

Hvad I kan gøre

For lidt vedligeholdelse kan medføre dyr nedetid. Omvendt medfører unødvendig vedligeholdelse ekstra omkostninger. En risikobaseret vedligeholdelsesstrategi hjælper med at identificere kritiske målepunkter og afbalancere den påkrævede indsats og omkostningerne. Meget kritiske målepunkter kræver mere opmærksomhed og en større indsats, hvad angår vedligeholdelse og kalibrering, end mindre kritiske målepunkter. Langvarige servicepartnerskaber giver forbedret ydeevne for anlægget og maksimal værdi.

  • Analyse af den installerede base som grundlag for at definere det fokuserede vedligeholdelsessystem og aktiviteter baseret på forhåndsidentifikation af de kritiske aktiver

  • Langsigtede serviceaftaler med en pålidelig, kompetent og global servicepartner

  • Optimering af kalibreringsintervallet, som hjælper med at reducere omkostningerne og forbedre anlæggets tilgængelighed uden at gå på kompromis med risiko og overensstemmelse

  • Administrerede services, som omfatter regelmæssig måling og rapportering af KPI'er, der kan hjælpe med at identificere mulighederne for konstant forbedring

  • Opnå fuld transparens indenfor vedligeholdelses- og kalibreringsaktiviteter, effektivitet og omkostninger

Find ud af, hvor services understøtter fremstilling af lægemidler

Oversigt over bioproces ©Endress+Hauser

Oversigt over bioproces

Vandrensningsproces ©Endress+Hauser

Vandrensningsproces

Applikationer

Industrieksperter hjælper jer med at holde jeres anlæg kørende

Industrieksperter hjælper jer med at holde jeres anlæg kørende

En farmaceutisk produktionsservice skal inkludere mere end nødhjælp. Selfølgelig er der behov for en pålidelig service partner for hurtig diagnosticering og reperationer for at minimere nedetider. På langsigtet plan. er det vigtigt at have en partner som tilbyder global tilgængelighed og en stor viden omkring de strenge GPM relationer. Med sådan en partner, kan du finde den perfekte startegi for vedligeholdelse og kalibrering for at holde en høj oppetid på anlæggene

Analyser jeres installerede base

Analyser jeres installerede base

Instrumenter er afgørende for at opnå pålidelig anlægsdrift, men ofte er de ikke inkluderet i vedligeholdelsesplanen. Alder og forældelse kan medføre reduceret ydeevne for anlægget eller mindre oppetid. Med stadig større kompleksitet er det en udfordring at afbalancere vedligeholdelsesindsatsen. Analysen af den installerede base giver vigtige oplysninger, der letter den relevante beslutningstagning. Anlægsbrugerne opnår dermed transparens og indsigt i, hvordan de forbedrer procestilgængeligheden og minimerer risikoen for nedetid.

Optimer kalibreringsintervaller

Optimer kalibreringsintervaller

Måleinstrumenter er blevet mere og mere pålidelige, hvilket ofte ikke afspejles i specifikationerne for kalibreringsintervallet. Det betyder ineffektivitet og øget risiko på grund af hyppig manuel indgriben. Dynamisk fastsatte kalibreringsintervaller er baseret på resultater fra tidligere kalibreringshændelser og statistiske metoder. Det medfører typisk længere intervaller, mens instrumentfejl kan forudsiges, og der opnås større pålidelighed.

Administreret kalibreringstjeneste

Administreret kalibreringstjeneste

Det er ofte udfordrende at administrere kalibrering. Ved outsourcing af kalibrering til en servicepartner overdrages kompleksiteten ved administrering af forskellige kalibreringsudbydere og måleteknologier til én partner, der fungerer som et enkelt kontaktpunkt for anlægget. Alle skjulte kalibreringsomkostninger bliver synlige og muliggør væsentlige omkostningsforbedringer. Desuden forbedres arbejdsplanlægningen og intervaltiden for kalibrering, så der opnås en positiv indvirkning på anlæggets tilgængelighed.

Se vores sortiment!

Mød eksperten

Ingen kender udfordringerne i life sciences-industrien bedre end jer. Endress+Hausers eksperter har mange års brancheerfaring og en indgående forståelse af processerne indenfor fremstilling af lægemidler. Det gør dem i stand til at hjælpe jer med at sikre kontinuiteten i et komplekst miljø. De går under betegnelsen "People for Process Automation". Mød Gary Dreyer, som er en af disse medarbejdere.

Gary Dreyer, Product Manager Services

Fordele

Opnå effektivitet og kontinuitet indenfor fremstilling af lægemidler i samarbejde med vores medarbejdere. De kan hjælpe med dedikerede services, der forbedrer jeres processer.

  • > 60

    lande, hvor kunderne har adgang til Endress+Hausers kalibreringsserviceteknikere

  • 3.000

    kalibreringer pr. år håndteres af Endress+Hauser som et enkelt kontaktpunkt på et anlæg til fremstilling af lægemidler

  • 31 millioner

    Endress+Hauser-instrumenter registreres i Endress+Hausers database for at sikre fuld transparens for brugerne