Services til kontinuitet ved fremstilling af lægemidler

Sådan kan en serviceudbyder med industriekspertise hjælpe med at sikre kontinuitet i et komplekst miljø

Kontinuitet er afgørende for at opnå effektiv fremstilling af lægemidler. Uforudsete nedlukninger kan medføre mangel på lægemidler hvilket kan have stor betydning for patientplejen og den offentlige sundhed. I 2011 var der mangel på lægemidler i USA, hvor næsten 300 lægemidler ikke kunne skaffes i tilstrækkelige mængder. Selvom FDA arbejder på at finde metoder til at begrænse manglen på lægemidler, falder tallet kun langsomt, og problemet er stadig ikke løst på globalt plan. Målrettede services hjælper med at sikre kontinuitet inden for fremstilling, kvalitet og tilgængelighed for lægemidler.

Hvad I kan gøre

For lidt vedligeholdelse kan medføre dyr nedetid. Omvendt medfører unødvendig vedligeholdelse ekstra omkostninger. En risikobaseret vedligeholdelsesstrategi hjælper med at identificere kritiske målepunkter og afbalancere den påkrævede indsats og omkostningerne. Meget kritiske målepunkter kræver mere opmærksomhed og en større indsats, hvad angår vedligeholdelse og kalibrering, end mindre kritiske målepunkter. Langvarige servicepartnerskaber giver forbedret ydeevne for anlægget og maksimal værdi.

  • Analyse af den installerede base som grundlag for at definere det fokuserede vedligeholdelsessystem og aktiviteter baseret på forhåndsidentifikation af de kritiske aktiver

  • Langsigtede serviceaftaler med en pålidelig, kompetent og global servicepartner

  • Optimering af kalibreringsintervallet, som hjælper med at reducere omkostningerne og forbedre anlæggets tilgængelighed uden at gå på kompromis med risiko og overensstemmelse

  • Administrerede services, som omfatter regelmæssig måling og rapportering af KPI'er, der kan hjælpe med at identificere mulighederne for konstant forbedring

  • Opnå fuld transparens indenfor vedligeholdelses- og kalibreringsaktiviteter, effektivitet og omkostninger

Find ud af, hvor services understøtter fremstilling af lægemidler

Oversigt over bioproces ©Endress+Hauser

Oversigt over bioproces

Vandrensningsproces ©Endress+Hauser

Vandrensningsproces

Applikationer

Industrieksperter hjælper jer med at holde jeres anlæg kørende

Industrieksperter hjælper jer med at holde jeres anlæg kørende

Services til effektivitet og kontinuitet indenfor fremstilling af lægemidler skal omfatte mere end blot nødhjælp. Det kræver naturligvis en pålidelig servicepartner, som kan sørge for hurtig diagnose og omgående reparation, så nedetiden minimeres. Ved langvarig support er global tilgængelighed og viden om de strenge GMP-bestemmelser afgørende. Dette er et grundlæggende krav for at sikre høj anlægstilgængelighed, hyppig vedligeholdelse og periodisk kalibrering.

Analyser jeres installerede base

Analyser jeres installerede base

Instrumenter er afgørende for at opnå pålidelig anlægsdrift, men ofte er de ikke inkluderet i vedligeholdelsesplanen. Alder og forældelse kan medføre reduceret ydeevne for anlægget eller mindre oppetid. Med stadig større kompleksitet er det en udfordring at afbalancere vedligeholdelsesindsatsen. Analysen af den installerede base giver vigtige oplysninger, der letter den relevante beslutningstagning. Anlægsbrugerne opnår dermed transparens og indsigt i, hvordan de forbedrer procestilgængeligheden og minimerer risikoen for nedetid.

Optimer kalibreringsintervaller

Optimer kalibreringsintervaller

Måleinstrumenter er blevet mere og mere pålidelige, hvilket ofte ikke afspejles i specifikationerne for kalibreringsintervallet. Det betyder ineffektivitet og øget risiko på grund af hyppig manuel indgriben. Dynamisk fastsatte kalibreringsintervaller er baseret på resultater fra tidligere kalibreringshændelser og statistiske metoder. Det medfører typisk længere intervaller, mens instrumentfejl kan forudsiges, og der opnås større pålidelighed.

Administreret kalibreringstjeneste

Administreret kalibreringstjeneste

Det er ofte udfordrende at administrere kalibrering. Ved outsourcing af kalibrering til en servicepartner overdrages kompleksiteten ved administrering af forskellige kalibreringsudbydere og måleteknologier til én partner, der fungerer som et enkelt kontaktpunkt for anlægget. Alle skjulte kalibreringsomkostninger bliver synlige og muliggør væsentlige omkostningsforbedringer. Desuden forbedres arbejdsplanlægningen og intervaltiden for kalibrering, så der opnås en positiv indvirkning på anlæggets tilgængelighed.

Se vores sortiment!

Se vores sortiment!

Fordele

Opnå effektivitet og kontinuitet indenfor fremstilling af lægemidler i samarbejde med vores medarbejdere. De kan hjælpe med dedikerede services, der forbedrer jeres processer.

  • > 60

    lande, hvor kunderne har adgang til Endress+Hausers kalibreringsserviceteknikere

  • 3.000

    kalibreringer pr. år håndteres af Endress+Hauser som et enkelt kontaktpunkt på et anlæg til fremstilling af lægemidler

  • 31 millioner

    Endress+Hauser-instrumenter registreres i Endress+Hausers database for at sikre fuld transparens for brugerne