En pålidelig og erfaren servicepartner kan sikre uafbrudt drift og effektiv vedligeholdelse
Services til life science industrien skal gøre det muligt for anlægsoperatører at finde den rigtige balance mellem optimal vedligeholdelse og maksimal produktivitet. Uforudsete afbrydelser på grund af uhensigtsmæssig vedligeholdelse betyder ikke blot dyr nedetid, men kan også skabe mangel på bestemte lægemidler og bringe den offentlige sundhed i fare. Omvendt kan unødvendig vedligeholdelse betyde flere omkostninger. Vores services til life science industrien understøtter risikobaserede vedligeholdelsesstrategier for målrettet kalibrering og maksimal tilgængelighed.
90 %
reduktion af manglende overensstemmelse pr. år
takket være optimeret kalibreringsstyring
Sådan kan vi hjælpe jer
Et tæt, løbende samarbejde med Endress+Hausers serviceeksperter sikrer optimal effektivitet og tilgængelighed for anlægget og skaber maksimal forretningsmæssig værdi. Vores risikobaserede vedligeholdelsesstrategier giver kunderne målrettet vedligeholdelse og kalibrering af målepunkter baseret på instrumenternes vigtige funktion og optimerer omkostninger i forhold til produktivitet.
Analyse af den installerede base af vigtige aktiver og udarbejdelse af en fokuseret vedligeholdelsesstrategi
Færre driftsafbrydelser med en langsigtet, pålidelig og erfaren servicepartner
Optimerede kalibreringsintervaller, som sikrer økonomisk tilgængelighed og overholdelse af lovkrav
Administrerede services med detaljeret rapportering og indsigt for løbende forbedring
Optimal produktionsstyring med gennemsigtige vedligeholdelses- og kalibreringsafbrydelser
Anvendelser
Analyse af den installerede base
Instrumenter er afgørende for et anlægs pålidelige drift, og alligevel indgår instrumenter ofte ikke i anlæggets vedligeholdelsesplaner. Forældet udstyr kan forringe anlæggets effektivitet og tilgængelighed, og i takt med at produktionskompleksiteten stiger, kan det samtidig blive stadig mere udfordrende for anlægsoperatører at finde den rigtige balance for vedligeholdelsesopgaver.
Vores ekspertise
Vores analyse af den installerede base skaber grundlaget for jeres vedligeholdelsesrutine med afdækning af kritiske aktiver helt fra starten og med vigtige oplysninger, som understøtter beslutningstagning, samt indsigter, som forbedrer procestilgængeligheden og minimerer risikoen for nedetid.
Få optimalt vedligeholdte instrumenter
Minimer driftsafbrydelser
Opnå den optimale balance mellem vedligeholdelse og produktivitet
Måleinstrumenter bliver stadig mere pålidelige, uden at dette dog typisk afspejles i specifikationerne for kalibreringsintervaller. Det skaber både ineffektivitet og øget risiko i forbindelse med hyppige manuelle afbrydelser.
Vores ekspertise
Med dynamisk bestemmelse af kalibreringsintervaller ud fra tidligere kalibreringer og statistiske metoder kan Endress+Hauser forlænge intervallerne, forudsige fejl og forbedre pålideligheden.
Få tryg forlængelse af kalibreringsintervaller
Forudse instrumentfejl, og undgå ikke-planlagte driftsafbrydelser
Kalibreringsstyring kan være en udfordring for de fleste anlægsoperatører, ikke mindst hvis kalibreringerne involverer flere leverandører og måleteknologier.
Vores ekspertise
Endress+Hauser forenkler kalibreringsstyring med administrerede kalibreringsservices, som giver et samlet kontaktpunkt og ensartede teknologier.
Få outsourcede kalibreringsservices med et samlet kontaktpunkt
Få optimal tilgængelighed med bedre arbejdsplanlægning og kalibreringsintervaller
Afdæk skjulte kalibreringsomkostninger, og skab betydelige omkostningsforbedringer
"Mit arbejde består i at samle brancheeksperter blandt kunder og Endress+Hauser for at finde frem til, hvad kunderne præcist har brug for, og derefter udvikle løsninger og produkter, som opfylder disse behov."
Fordele
Opnå effektivitet og kontinuitet inden for fremstilling af lægemidler i samarbejde med vores medarbejdere. De kan hjælpe med dedikerede services, der forbedrer jeres processer.
> 60
lande, hvor kunderne har adgang til Endress+Hausers kalibreringsserviceteknikere
3.000
årlige kalibreringer med Endress+Hauser som et enkelt kontaktpunkt på et anlæg, som fremstiller lægemidler
31 millioner
Endress+Hauser-instrumenter registreres i Endress+Hausers database for at sikre brugerne fuld gennemsigtighed
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Produktivitet
Asset Performance Management for maksimal produktivitet
Få effektiv Asset Performance Management til den biofarmaceutiske industri med vores forebyggende vedligeholdelse og cloud-baserede løsninger.
Har I brug for at reducere omkostningerne i lægemiddelindustrien uden at gå på kompromis med kvalitet eller produktivitet? Så har vi nogle forslag til jer.
Jeres partner, når det gælder overholdelse af globale hygiejnebestemmelser samt sikring af en ensartet produktkvalitet og anlægstilgængelighed samtidig med, at der spares på ressourcerne, og omkostningerne reduceres.
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Kemikalier: konkurrencedygtigt og sikkert
Kemikalier: konkurrencedygtigt og sikkert
Få ekstra projektfærdigheder og knowhow til at øge anlæggets sikkerhed og præstation
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .