Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Services til life science industrien

En pålidelig og erfaren servicepartner kan sikre uafbrudt drift og effektiv vedligeholdelse

Services til minimering af driftsafbrydelser i life science industrien

Services til life science industrien skal gøre det muligt for anlægsoperatører at finde den rigtige balance mellem optimal vedligeholdelse og maksimal produktivitet. Uforudsete afbrydelser på grund af uhensigtsmæssig vedligeholdelse betyder ikke blot dyr nedetid, men kan også skabe mangel på bestemte lægemidler og bringe den offentlige sundhed i fare. Omvendt kan unødvendig vedligeholdelse betyde flere omkostninger. Vores services til life science industrien understøtter risikobaserede vedligeholdelsesstrategier for målrettet kalibrering og maksimal tilgængelighed.

Vigtige fakta

90 %

reduktion af manglende overensstemmelse pr. år

takket være optimeret kalibreringsstyring

Analyse af den installerede base
Indsigt

Analyse af den installerede base

Instrumenter er afgørende for et anlægs pålidelige drift, og alligevel indgår instrumenter ofte ikke i anlæggets vedligeholdelsesplaner. Forældet udstyr kan forringe anlæggets effektivitet og tilgængelighed, og i takt med at produktionskompleksiteten stiger, kan det samtidig blive stadig mere udfordrende for anlægsoperatører at finde den rigtige balance for vedligeholdelsesopgaver.

Vores ekspertise i felten

Vores analyse af den installerede base skaber grundlaget for jeres vedligeholdelsesrutine med afdækning af kritiske aktiver helt fra starten og med vigtige oplysninger, som understøtter beslutningstagning, samt indsigter, som forbedrer procestilgængeligheden og minimerer risikoen for nedetid.

  • Få optimalt vedligeholdte instrumenter
  • Minimer driftsafbrydelser
  • Opnå den optimale balance mellem vedligeholdelse og produktivitet
Bedre kalibreringsintervaller ©Endress+Hauser
Indsigt

Bedre kalibreringsintervaller

Måleinstrumenter bliver stadig mere pålidelige, uden at dette dog typisk afspejles i specifikationerne for kalibreringsintervaller. Det skaber både ineffektivitet og øget risiko i forbindelse med hyppige manuelle afbrydelser.

Vores ekspertise i felten

Med dynamisk bestemmelse af kalibreringsintervaller ud fra tidligere kalibreringer og statistiske metoder kan Endress+Hauser forlænge intervallerne, forudsige fejl og forbedre pålideligheden.

  • Få tryg forlængelse af kalibreringsintervaller
  • Forudse instrumentfejl, og undgå ikke-planlagte driftsafbrydelser
  • Beskyt anlæggets tilgængelighed
Hjælp til kalibreringsstyring ©Endress+Hauser
Indsigt

Hjælp til kalibreringsstyring

Kalibreringsstyring kan være en udfordring for de fleste anlægsoperatører, ikke mindst hvis kalibreringerne involverer flere leverandører og måleteknologier.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser forenkler kalibreringsstyring med administrerede kalibreringsservices, som giver et samlet kontaktpunkt og ensartede teknologier.

  • Få outsourcede kalibreringsservices med et samlet kontaktpunkt
  • Få optimal tilgængelighed med bedre arbejdsplanlægning og kalibreringsintervaller
  • Afdæk skjulte kalibreringsomkostninger, og skab betydelige omkostningsforbedringer

Fordele

Opnå effektivitet og kontinuitet inden for fremstilling af lægemidler i samarbejde med vores medarbejdere. De kan hjælpe med dedikerede services, der forbedrer jeres processer.

Vigtige fakta

> 60

lande, hvor kunderne har adgang til Endress+Hausers kalibreringsserviceteknikere

Vigtige fakta

3.000

årlige kalibreringer med Endress+Hauser som et enkelt kontaktpunkt på et anlæg, som fremstiller lægemidler

Vigtige fakta

31 millioner

Endress+Hauser-instrumenter registreres i Endress+Hausers database for at sikre brugerne fuld gennemsigtighed

"Mit arbejde består i at samle brancheeksperter blandt kunder og Endress+Hauser for at finde frem til, hvad kunderne præcist har brug for, og derefter udvikle løsninger og produkter, som opfylder disse behov."

Gary Dreyer, Product Manager Services, Endress+Hauser Flowtec AG
I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Et tæt, løbende samarbejde med Endress+Hausers serviceeksperter sikrer optimal effektivitet og tilgængelighed for anlægget og skaber maksimal forretningsmæssig værdi. Vores risikobaserede vedligeholdelsesstrategier giver kunderne målrettet vedligeholdelse og kalibrering af målepunkter baseret på instrumenternes vigtige funktion og optimerer omkostninger i forhold til produktivitet.

  • Analyse af den installerede base af vigtige aktiver og udarbejdelse af en fokuseret vedligeholdelsesstrategi
  • Færre driftsafbrydelser med en langsigtet, pålidelig og erfaren servicepartner
  • Optimerede kalibreringsintervaller, som sikrer økonomisk tilgængelighed og overholdelse af lovkrav
  • Administrerede services med detaljeret rapportering og indsigt for løbende forbedring
  • Optimal produktionsstyring med gennemsigtige vedligeholdelses- og kalibreringsafbrydelser

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler