Kedeldrift og -styring

Effektiv måling øger kedlens samlede levetid

Damp forbliver en af de vigtigste energikilder til procesopvarmning i industrien. I takt med at energiomkostningerne stiger, har anlæggene dog behov for effektive metoder til at reducere energiforbruget, samtidig med at høj tilgængelighed og effektivitet sikres. Dyr nedetid og vedligeholdelse kan minimeres med nøjagtige og pålidelige løsninger til måling og overvågning. Vores avancerede løsninger til forsyningsstyring giver væsentlige besparelser i hele dampprocessen og hjælper med at reducere både CAPEX og OPEX.

Vi tilbyder

Uanset om der er behov for at fastslå den faktiske ydeevne for det eksisterende kedeludstyr, optimere et anlægs drift eller evaluere røggas, kan I sætte jeres lid til vores ekspertise og fælles knowhow om branchen. Ved at indgå samarbejde med Endress+Hauser om integrerede løsninger til dampkedelstyring kan værdien af jeres dampapplikationer maksimeres og vores omfattende udvalg af løsninger til måling, overvågning og dampstyring bliver tilgængeligt

  • Førsteklasses feltmålingsteknologi til alle procesvariabler (flow, analyse, niveau, tryk, temperatur osv.) via 3-elementsstyring

  • Forbedret kedelhus og anlægssikkerhed via måleløsninger og avanceret overvågning

  • Effektivitet via fuldførelse og omkostning pr. forbrugt enhed

  • En serie af integrerede dampløsninger fra en enkelt kilde, som overholder standarderne i de internationale bestemmelser

Lær, hvor der skal måles for at opnå en mere effektiv proces

Dampapplikationsparametre

Kedelstyring ©Endress+Hauser

Applikationer

Fødevandsforberedelse

Fødevandsforberedelse

Fødevandets kvalitet og forsyning er afgørende for kedlens funktionelle sikkerhed, effektivitet og levealder. Dyr nedsmeltning, overfyldning eller kedelkorrosion kan undgås ved at opretholde optimal produktion, dampforsyning og distribution. Vores løsninger hjælper med at maksimere fødevandets kvalitet, hvilket direkte påvirker kedlens samlede levetid og den påkrævede mængde hjælpematerialer til vandforberedelse.

Forbrænding og udstødning af brændstof

Forbrænding og udstødning af brændstof

Hvis kedlen ikke forbrænder brændstof optimalt, eller der går varme tabt i systemet, er resultatet for meget spild og potentiel overtrædelse af emissionsstandarderne. Det er derfor afgørende, at kedlen fungerer effektivt. Hos Endress+Hauser tilbyder vi de perfekte tekniske løsninger til sikker, effektiv og tilgængelig måling til styring af forbrænding og udstødning for brændstof. Vores overvågningsløsninger overholder lovgivningens emissionsstandarder samt ASME-ydeevneprøvningskoderne (PTC 4-1998) for brændstofdrevne dampgeneratorer.

Dampgenerering

Dampgenerering

Damp, der forsynes ineffektivt eller ikke ved den ønskede temperatur, risikerer at medføre, at anlægget ikke fungerer korrekt. Egnet kedelstyring og kontinuerlig flowmåling er derfor uundværligt. Vores fulde sortiment af løsninger til flowmåling og overvågning sikrer suveræn overordnet effektivitet. Det er Endress+Hausers mål at være førende med tekniske innovationer, og vi går skridtet videre med teknikker baseret på vortex-princippet – vi kan nu detektere våd damp eller endda måle tørhedsfraktionen.

Se vores sortiment!

Se vores sortiment!

Fordele

Vores produkt- og servicetilbud er baseret på en grundlæggende forståelse af både jeres og branchens behov. I kan vide jer sikre på, at vi hjælper jer med at opnå forbedret design, vedligeholdelse og driftsproduktivitet for dampkedelanlægget. Vi tror på ydelse før nydelse, og dette princip har været med til at forme vores virksomhed lige fra dag et.

  • 24/7

    Driftssikkerhed i hele dampsystemets levetid

  • 10 millioner

    instrumenter installeret på verdensplan

  • USD 73.000

    i årlige omkostningsbesparelser efter installation af et styresystem, der reducerer nedsmeltningsraten fra 8 % til 6 %