Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Større kedeleffektivitet og længere levetid

Præcis måling og overvågning forbedrer kedeleffektiviteten og forlænger levetiden

Dampløsninger til kedeldrift

Optimering af kedeleffektiviteten er en vigtig prioritet for anlægsoperatører, som ønsker større effektivitet i driften. Damp forbliver en af de vigtigste energikilder til procesopvarmning i industrien, men energiomkostningerne er kraftigt voksende. Den store konkurrence gør nedetid og vedligeholdelse endnu dyrere, så det er afgørende at beskytte kedeludstyret og de tilhørende kontrolsystemer. Nøjagtig og pålidelig måling og overvågning optimerer brændstofforbruget og forlænger kedellevetiden, så der opnås betydelige omkostningsbesparelser.

Vigtige fakta

USD 50.000

udgør den ekstra "op til"-omkostning pr. år, der kan forekomme på grund af nedsmeltninger, som skyldes fødevand af dårlig kvalitet.

Fødevandsforberedelse ©Endress+Hauser
Indsigt

Fødevandsforberedelse

En konstant forsyning af fødevand af høj kvalitet er ikke blot afgørende for kedeleffektiviteten, men beskytter samtidig kedlens funktionelle sikkerhed og levetid, og forebygger udstyrsfejl, dyr nedsmeltning og korrosion samt sikrer en uafbrudt dampforsyning.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hausers løsninger til måling og overvågning giver vigtige oplysninger og indsigt, så det er muligt at maksimere fødevandskvaliteten og minimere kedlens driftsomkostninger. Vores Steam/Water Analysis System gør det nemt for jer løbende at kontrollere fødevandskvaliteten.

  • Mål fødevandsflowet med multivariable Proline Prowirl F 200, som måler masse- og energioutput
  • Overvågning af fødevandstemperaturen før fødevandsforvarmeren med iTHERM TM131
  • Længere kedellevetid og mere effektiv dampproduktion
Forbrænding og udstødning af brændstof ©Endress+Hauser
Indsigt

Forbrænding og udstødning af brændstof

Effektiv brændstofforbrænding og emissioner inden for de tilladte grænser er centrale målsætninger for ethvert kedelanlæg. Hvis kedlens brændstofforbrænding ikke er optimal, kan det ikke blot medføre øgede omkostninger, men også en overskridelse af emissionsgrænserne. Nøjagtig måling af parametre for brændstofforbrænding og -udstødning er en vigtig, men kompleks opgave.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder tilpassede løsninger til sikker, effektiv og tilgængelig brændstofforbrænding og -udstødning, så I kan maksimere kedeleffektiviteten.

Dampgenerering ©Endress+Hauser
Indsigt

Dampgenerering

En effektiv og tilgængelig forsyning af damp med den korrekte temperatur er afgørende for en effektiv anlægsdrift og forudsætter relevant kedelstyring og konstant flowmåling.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af robuste, afprøvede løsninger til flowmåling og -overvågning og fører hele tiden an i udviklingen af nye teknologier baseret på det multivariable (tryk- og temperaturkompenserede) Vortex-princip. Denne teknologi muliggør registrering af våddamp eller måling af tørhedsgraden, så kedlens samlede effektivitet forbedres markant.

  • Få nøjagtig kedelstyring og effektiv dampgenerering
  • Få omkostningsbesparelser ved at maksimere brændstofudnyttelsen
  • Forlæng kalibreringsintervaller, og minimer nedetid, med innovativ Heartbeat Technology

Fordele

Vores produkt- og servicetilbud er baseret på en grundlæggende forståelse af både jeres og branchens behov. I kan regne med, at vi hjælper jer med at opnå forbedret design, vedligeholdelse og driftsproduktivitet for dampkedelanlægget. Vi tror på ydelse før nydelse, og dette princip har formet vores virksomhed lige fra dag et.

Vigtige fakta

24/7

Driftssikkerhed i hele dampsystemets levetid

Vigtige fakta

10 millioner

instrumenter installeret på verdensplan

Vigtige fakta

USD 73.000

i årlige omkostningsbesparelser efter installation af et styresystem, der reducerer nedsmeltningsraten fra 8 % til 6 %

I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hauser kombinerer et bredt udvalg af instrumenter, services og løsninger med indgående forståelse af energi- og forsyningsstyring, så anlægsoperatører kan optimere kedeleffektiviteten og beskytte udstyrets grundlæggende integritet. Vi tilbyder sikring af kvaliteten og forsyningen af fødevand, evaluering af røggas eller bestemmelse af nøjagtigheden for måleresultater, så I kan forbedre effektiviteten og optimere vedligeholdelsesomkostningerne.

  • Få førende måleteknologi, kvalitet og pålidelighed
  • Gør kedelhuset og anlægget mere effektivt uden at gå på kompromis med sikkerheden
  • Optimer vedligeholdelse med direkte adgang til interne eksperter
  • Overhold standarder for miljøbeskyttelse og energistyring

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler