Cementproduktion: Fokus på det, der for alvor tæller

Endress+Hauser gør det nemt at overholde kundernes specifikke og komplekse krav

Svingende råvarepriser og komplekse kundekrav betyder, at behovet for optimerede processer i cementindustrien aldrig har været større. I klinkerfremstillingsprocessen kan energiomkostningerne for eksempel udgøre op til 75 % af de variable omkostninger. Effektiv reduktion af omkostningerne uden at gå på kompromis med produktkvaliteten kræver dog nøjagtige procesdata fra pålidelige instrumenter.

Vi tilbyder

Uanset om det drejer sig om et projekt eller et brændstofsystem, udvælgelse af instrumenter til en klinkerproces eller pakning af en løsning til rensning af NOx-gasser til miljøstyringsprogrammet, så kan vores erfarne procesautomationskonsulenter håndtere alle krav til målinger og kontrol i fuldt integrerede cementanlæg:

  • Måling og styring under klinkerbrænding

  • Automations-, lager- og styresystemer til alternative brændstoffer

  • Instrumenter til styring af blokering af cyklonforvarmer

  • Optimering af knuse- og indføringsanlæg

  • Optimering af vedligeholdelse med lokal support

Hvad I kan gøre

Klik jer gennem disse oversigt for at se i detaljer, hvordan Endress+Hauser kan reducere produktionsomkostningerne

Cementproces ©Endress+Hauser
Klinkerbrænding ©Endress+Hauser

Applikationer

Cementanlæg

Konsekvent sammensætning af den perfekte klinkeropskrift

Produktion af klinker kræver meget energi, og valget af brændsel, den rette blanding af varme gasser og optimal brænderstyring har betydning for både miljøpåvirkningen og processens økonomi. De samlede energiomkostninger kan udgøre 65-75 % af de variable omkostninger i processen. Af hensyn til en effektiv processtyring i klinkerproduktionen er optimerede måleløsninger alfa og omega.

Klinkerbrænding på et cementanlæg

Løsning til ovnbrænderstyring og brændselsoliedosering

  • Coriolis-målere optimerer brænderen ved at regulere oliens masseflow til brænderen og forsyne olievarmesystemet med online temperatur- og viskositetsmålinger

  • Kedel- og brænderovervågningsstation med stand-alone optimeringssoftware

  • Kedelniveau- og -temperaturinstrumentering

  • Instrumentering til klinkerbrænderens flammetryk og temperatur

Måling af temperatur og tryk for smøreolien til cementovnens stænger

Klinkerkøleløsning

  • Flowmålere til luftkøling og højtemperatur-radarniveausensorer til overvågning af klinkerfundamentshøjde med henblik på regulering af kølegitterhastighed og luftmængder

  • Onlinemåling af klinkerdensitet og kalkniveau

  • Ikke-intrusive blokeringssensorer til materialeopsamlingssiloer under klinkerkølegitteret

  • Ikke-invasivt masseflow-målesensorsystem til klinkersnekke eller bæltetransportører

  • Temperatursensorer og -transmittere til tertiære gasrør

Temperaturmåling af smøreolie på cementkuglemøllerdrev

Løsning til styring af cyklonforvarmer

  • Overvågning af flowhastighed for råmaterialegasflow

  • Høj nøjagtighed, varme- og stødresistente sensorer til cyklonkammertrykstyring

  • Nyeste højteknologiske løsninger, slidstærke, legerede termoelementer med vibrationsresistent elektronik til temperaturovervågning

  • Ikke-invasive cyklonophobnings- og -blokeringsdetektorer

Se vores sortiment!

Se vores sortiment!

Fordele

Endress+Hauser's industrikonsulenter har sammen med vores kunder opnået bemærkelsesværdige resultater og forbedret anlægsoptimering, samtidig med at der stadig fastholdes høje niveauer af driftssikkerhed i mange industrisektorer som ædelmetaller, cement og stålproduktion. Ud over vores tekniske ekspertise og det industrioptimerede produktsortiment er grundlaget for denne succes vores troværdighed. Vi tror på langvarigt samarbejde med kunderne og ikke bare kortsigtet profit.

  • 145.000+

    intelligente niveausensorer i cementsiloer på verdensplan

  • 60+

    års erfaring med måleinstrumenter

  • 10 millioner

    instrumenter installeret på verdensplan