Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Stålværk om natten

Sikker og pålidelig stålproduktion

Opnå forbedret sikkerhed i stålproduktionen med vores specialiserede måle- og softwareløsninger

Høje temperaturer, smeltet metal og kraftig belastning – stålproduktion er krævende for både mennesker og maskiner. Det er derfor kun naturligt, at sikkerhed og tilgængelighed er en af de vigtigste prioriteter for ledere af stålanlæg. Ikke alene for at forhindre, at der sker potentielt dødelige ulykker, men også for at sikre, at produktionen aldrig stopper i den ekstremt konkurrenceprægede branche. Det kræver robust måleudstyr, der giver pålidelige data, samt intelligente styreløsninger.

1.63 mil.

tonnes of crude steel

were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.

Verdens produktion af råstål 2016

Vi tilbyder

Overhold sikkerhedsstandarderne IEC/EN 61508 (procesfarekategorisering kendt som SIL, Safety integrity level – sikkerhedsintegritetsniveau) og IEC/EN 61511 (processikkerhed vha. instrumenter kendt som systemer med sikkerhedsinstrumentering) i henhold til EN 13849. Vores proceseksperter vejleder jer under hele processen ved valg af den optimale, brancheoptimerede kombination af instrumenter, serviceydelser og løsninger fra vores komplette sortiment, som bygger på mere end 60 års erfaring.

  • Sikker overvågning af kritiske kølevandskredsløb

  • Trådløse løsninger, der leverer flere oplysninger om processen

  • Omfattende værktøjer og løsninger til administration af udstyr i anlægget

Find ud af hvordan I kan forbedre anlæggets sikkerhed og tilgængelighed

  • Stålproces ©Endress+Hauser
  • Lækagedetekteringssystem i en omformer ©Endress+Hauser
  • Lækagedetekteringssystem ©Endress+Hauser

Anvendelse

Sikker, robust og præcis vandlækageovervågning

Funktionsfejl i vandkredsløb kan være meget farligt for både udstyr og medarbejdere. Uanset kølekredsløbets type gælder følgende principper for lækagedetektering: Indløbs- og udløbshastigheden i et kølekredsløb måles ved hjælp af egnede flowmålere, der kan være magnetiske eller ultralyds. Indløbs- og udløbstemperaturen aflæses også via sensorer monteret tæt på flowmålerne. Vores system bruger separate temperatursensorer, som hjælper med at opnå maksimal nøjagtighed.

Trådløs olietemperaturovervågning ved lejerne

Der bruges valsetaplejer til valsestolen, som sidder på drifts- og drevsiden af de øverste og nederste backupvalser. Et oliekredsløb sikrer, at lejerne får den nødvendige smøring. Øget temperaturdifferentiale indikerer større friktion, hvilket kan medføre skader. Vores løsning sikrer, at alle truende skader på friktionslejerne registreres ved at måle smøremiddeltemperaturen. Vedligeholdelse sker forebyggende.

Trådløs overvågning

Tag springet til Industry 4.0

Digitale fieldbus-netværk forbinder feltinstrumenter med kontrol- og vedligeholdelsessystemerne. I kombination med intelligente sensorer, der er udstyret med Heartbeat Technology, muliggør det instrumentverificering, avanceret procesdiagnostik og funktioner til tilstandsovervågning. Dermed kan lederne proaktivt planlægge vedligeholdelse og sikre tilgængelighed.

  • Komplet projektstyring, inklusive montering, kabelføring og installation af systemet

  • Intelligente sensorer med diagnostikfunktioner

  • Webbaserede værktøjer giver nem adgang til oplysninger om de installerede instrumenter og dokumentation om automatiske instrumenter (W@M-portal)

Udvikling af komplette feltnetværk.

Fordele

Sikkerhed og anlægstilgængelighed er følsomme emner, som kræver en partner, man kan stole på, og som går efter et bæredygtigt samarbejde frem for blot kortsigtet profit. Det problem er nu løst for jer, for Endress+Hauser har i over 60 år været en pålidelig partner for stålvirksomheder i over 100 lande. Vores instrumenter og løsninger – som alle er designet i henhold til branchespecifikke krav – bruges i hele verden.

Over 200.000

temperatursensorer installeret i sikkerhedskritiske stålproduktionsprocesser i hele verden.

55.000

intelligente sensorer integreret i 65 digitale optimeringsprojekter.

2,6 mio.

feltinstrumenter leveret alene til mineral- og metalprocesser siden 2007.

Succeshistorier

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk