Produktion af klinker i overensstemmelse med kravene til dekarbonisering af cement
Dekarbonisering af cement kræver præcis styring af forbrændingen, kalcineringen og røggassernes adfærd gennem hele klinkerprocessen i moderne cementproduktion.
En stabil drift afhænger af løbende overvågning af kritiske procesforhold i realtid. Gasanalyse på centrale stadier leverer de data, der er nødvendige for at stabilisere forbrændingen, håndtere alternative brændstoffer og sikre overholdelse af miljøkravene.
I de følgende afsnit vises det, hvordan målrettede målinger gennem hele processen understøtter en effektiv drift, kvalitetskontrol og forberedelse til CO₂-opsamling, samtidig med at der genereres sporbare måledata, som sikrer, at cementproduktionen overholder lovgivningen.
Endress+Hauser hjælper cementproducenter med at overholde de stadig strengere lovkrav. Virksomhedens integrerede portefølje af måleteknologier, digitale løsninger og livscyklus-tjenester sikrer pålidelige, gennemsigtige og kontrollerbare emissionsdata.
Derudover muliggør Netilion sikker cloud-forbindelse, hvilket gør det muligt at visualisere data, overvåge feltudstyr og forenkle rapportering, der overholder gældende krav.
Vigtige fakta
mere end 95 %
SO₂-reduktion
gennem regulering af støvkoncentrationen i røggasserne.
Kilde: UNCE Europe
Undersøg optimeringspotentialet i klinkerproduktion
Se, hvordan målrettet måling forbedrer forbrændingsstyringen, stabiliserer kalcineringen og sikrer, at emissionskravene overholdes gennem hele klinkerproduktionsprocessen.
Stabilisering af forbrændingen og drift med alternative brændstoffer
En stabil forbrænding er afgørende i klinkerproduktionen, da variationer i brændselssammensætningen og lufttilførslen har direkte indflydelse på ovntemperaturen, kalcineringseffektiviteten og emissionsniveauet. Den stigende anvendelse af alternative brændstoffer medfører variationer i fugt, partikelstørrelse og brændværdi, hvilket gør det mere krævende at styre forbrændingen.
- Opnå bedre energieffektivitet, reducer antallet af målepunkter, og øg driftssikkerheden med præcis måling af brændstofgennemstrømningen: Promass I 300 muliggør pålidelig måling af brændstofforbruget ved klinkerproduktion
- Stabiliser forbrændingsstyringen gennem løbende overvågning af O₂ og CO ved ovnindløbet: SCP3000-prøvetagningssonde kombineret med MCS300P HW sikrer pålidelig gasanalyse
- Opnå pålidelig gasmåling under forhold med høj støvbelastning og korrosionuden kompliceret prøvekonditionering:SCP3000 og varme/fugt-analysatoren MCS300P HW opretholder en stabil ydeevne
- Styr processen, optimer forbrændingen, og understøt indberetning til myndighedernemed præcis temperaturmåling:TAF16 sikrer pålidelig overvågning
- Overvåg trækket i ovnen for at forbedre forbrændingseffektiviteten, øge sikkerheden og beskytte udstyret: PMC71B sikrer nøjagtig trykmåling
Opnå en stabil røggassammensætning
En nøjagtig analyse af røggassen er afgørende for certificeret emissionsovervågning i klinkerproduktionen, da variationer i gassammensætningen direkte afspejler ændringer i forbrændings- og kalcineringsforholdene. Udsving i O₂, CO og regulerede komponenter er tegn på procesustabilitet, hvilket påvirker emissionsresultaterne og understøtter effektive løsninger til overholdelse af klinkerkravene.
- Opnå pålidelig emissionskontrol gennem kontinuerlig overvågning af flere gaskomponenter: Ekstraktionsbaseret gasanalysesystem MCS100FT, kombineret med in-situ-analysatorer GM700 og GM32 giver realtidsmåling af CO₂, NOx, SO₂ og CO under varierende procesbetingelser
- Opnå fuldstændig overvågning af emissioner og overholdelse af lovgivningen gennem måling af spormængder: Gasanalysatoren MERCEM300Z sikrer pålidelig overvågning af kviksølv i røggasstrømme
- Komplet overvågning af emissioner gennem nøjagtig måling af gennemstrømning og støv:FLOWSIC100 leverer de nøjagtige volumenstrømsdata, der er nødvendige for beregning af emissioner, mens støvmåleinstrumenterne DUSTHUNTER SP100 til stoffiltre og DUSTHUNTER T200 til elektrostatiske udskillere overvåger partikelemissioner og hjælper med at opdage filterfejl eller lækager i støvfjernelsessystemer
- Opnå pålidelige måleresultater under krævende procesforhold: Varme/fugt-gasanalysatoren MCS300P HW muliggør måling af gasser med flere komponenter og opretholder en stabil ydeevne i miljøer med høje temperaturer og højt støvindhold
Opsamling, anvendelse og opbevaring af CO₂
CCUS er ved at blive afgørende for strategier for dekarbonisering af cementproduktionen verden over. Vellykket opsamling, transport og permanent lagring af CO₂ afhænger af pålidelige målinger, løbende overvågning og nøje overholdelse af lovgivningen. Endress+Hauser leverer fuldt integrerede CCUS-løsninger, der sikrer den højeste grad af nøjagtighed, sikkerhed og gennemsigtighed gennem hele CCUS-livscyklussen.
- Opnå maksimal nøjagtighed med højtryks-masseflowmålere til CO₂ i tæt fase: Promass O 300 leverer den bedste målenøjagtighed i sin klasse til custody transfer
- Påvis urenheder med robuste og alsidige gasanalyseapparater: SS2 100 TDLAS gasanalysator til måling af spor af H₂S og H₂O i ren CO₂ i CCUS-projekter inden for cementindustrien
- Kontrollér effektivt dit måleudstyr i relation til dine måleopgaver: Field Xpert SMT50B, der anvender Heartbeat Technology, genererer sporbare rapporter, som er certificeret af en uafhængig tredjepart
- Gasflowmåling til overførsels- og procesanvendelser: FLOWSIC600 (IFL600) og FLOWSIC600-XT (IFL6XT) leverer pålidelige data til fakturering, processtyring og CO₂-regnskab
- Opnå præcis kvalitetsmåling af CO₂ og urenheder i den opsamlede CO₂-matrix: Ekstraktionsanalysatorer som MCS200HW muliggør kontinuerlig overvågning af CO₂, H₂O, HCl, SO₂, CO, NOx, NH₃ og O₂ med henblik på optimeret CCUS-styring
- Få pålidelige, nøglefærdige CO₂-måleløsninger: FLOWSKID med FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT integrerer gasanalysatorer, gaskromatografer og flowcomputere og giver nøjagtig måling i overensstemmelse med gældende standarder
Custody transfer-måleløsninger til CO₂ i CCUS-værdikæder
Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af systemhardware og -software samt teknisk support og serviceydelser.
Muliggør fuldstændig måling og rapportering
Endress+Hauser leverer integrerede løsninger til overholdelse af klinkerkrav, der kombinerer kontinuerlig overvågning, certificeret emissionsovervågning og avanceret analyse for at sikre en pålidelig drift af anlægget.
- Optimer kalcinering og forbrændingseffektivitet gennem kontinuerlig måling af CO₂, O₂ og CO: MCS300P HW giver indsigt i kalcineringens forløb og ovndriften
- Opdag procesafvigelser tidligt, og reager hurtigt på forstyrrelser: In-situ-analysatoren GM700 muliggør overvågning af gassammensætningen i realtid og stabil processtyring
- Opnå pålidelig gasprøvetagning under krævende procesforhold: Prøvetagningsløsninger som f.eks. SCP3000 muliggør kontinuerlig gasudtrækning i miljøer med høj støvbelastning og høje temperaturer, hvilket understøtter en ensartet processtyring
Ofte stillede spørgsmål om produktion af klinker i overensstemmelse med gældende krav
De følgende spørgsmål omhandler centrale måleudfordringer i klinkerproduktionen i forbindelse med emissioner og overholdelse af lovgivningen. De omhandler emner som CO₂-reduktion, tidlig opdagelse af filterproblemer og håndtering af emissionsdata og viser, hvordan måleløsninger bidrager til en pålidelig drift af anlægget i overensstemmelse med lovgivningen.