Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Stålværk med højovn

Omkostningseffektiv stålproduktion

Optimer omkostningerne til stålproduktion ved at bruge intelligente instrumenter og procesløsninger

Der er stor konkurrence på stålmarkedet, og derfor er omkostningseffektivitet en af de vigtigste prioriteter for anlægsledere. Da energiomkostningerne kan udgøre op til 40 % af de samlede omkostninger, er der et kæmpe potentiale for omkostningsoptimering af energiforbruget. Tænk for eksempel på forsyningstjenester, også kaldet "W.A.G.E.S." (vand, luft, gas, elektricitet, damp). Forsyningsomkostningerne i stålproduktionsindustrien svarer til mere end 3 % af et anlægs omsætning i USA og mere end 6 % af omsætningen i Europa.

Op til 40 %

af de samlede omkostninger til stålproduktion bruges på energi ifølge World Steel Association.

Stålproduktionstrends fra World Steel Association
Støbestål

Optimer stålprocesserne

Hvis man ønsker at forbedre ydeevnen for en højovn, konverter eller lysbue, skal forskellige kritiske parametre overvåges nøje. Adgang til pålidelige og nøjagtige målinger sikrer bedre processtyring og dermed optimeret energiforbrug. Desuden er optimal brug af argon, trykluft eller damp kritisk. Fordi disse faktorer påvirker resultatet af processen direkte, har de også betydning for, hvor meget energi der bruges.

  • Nøjagtig måling til forbedring af processtyringen

  • Succesfuld styring af forsyningen, også kaldet “W.A.G.E.S.” (vand, luft, gas, elektricitet, damp)

  • IIOT-forberedte instrumenter

Find ud af, hvordan I kan optimere omkostningerne

  • Stålproduktionsproces ©Endress+Hauser
  • Stålproduktionskonverter ©Endress+Hauser
  • Lysbueovn ©Endress+Hauser

Sådan kan vi hjælpe jer

Derfor er W.A.G.E.S. vigtigt

Typisk bruges 10 % af et anlægs elektricitet til trykluft, og 40 % af naturgassen bruges til at generere damp. Måling af "W.A.G.E.S." udgør grundlaget for alle energistyringsplaner. Energistyring består af måling og indsamling af disse data og analyse af dataene til rapportering. Ud fra disse oplysninger kan der træffes de nødvendige foranstaltninger for at reducere forsyningsforbruget og omkostningerne.

Flowmåling i et damprør

Gå skridtet videre hen imod IIoT

Digitale fieldbus-netværk forbinder feltinstrumenter med kontrol- og vedligeholdelsessystemerne. I kombination med intelligente sensorer, der er udstyret med Heartbeat Technology, muliggør det instrumentverificering, avanceret procesdiagnostik og funktioner til tilstandsovervågning. Det giver ledere endnu større kontrol over deres processer, så de bedre kan træffe de rette beslutninger og sikre effektivitet og produktkvalitet.

  • Komplet projektstyring, inklusive montering, kabelføring og installation af systemet

  • Intelligente sensorer med diagnostikfunktioner

  • Webbaserede værktøjer, som giver nem adgang til information om de installerede instrumenter og automatisk adgang til instrumentdokumentation (W@M Portal)

Udvikling af komplette feltnetværk.

Fordele

Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af procesinstrumenter samt dedikerede automatiseringsløsninger og omfattende tjenester, der kan hjælpe i hele levetiden for jeres stålværk. Takket være over 60 års brancheerfaring i selv de mest krævende miljøer kan medarbejderne komme med nyttige anbefalinger til, hvordan man bedst kombinerer intelligente målesensorer og sparer både energi og penge.

33 %

af omkostningerne til trykluft kan spares ved hjælp af vores intelligente instrumenter og løsninger.

1-2 år

er den tid, det tager, før vores dampovervågningsløsning cirka har tjent sig ind, takket være reducerede energiomkostninger.

55.000

intelligente sensorer integreret i 65 digitale optimeringsprojekter.

Succeshistorier

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk