Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Olie- og gasraffinaderi om natten

Gode alternativer til mekaniske målere

Øg sikkerheden og pålideligheden, og reducer vedligeholdelsesomkostningerne

Mekaniske målere fungerer perfekt, når de først installeres. Efterhånden som de bliver ældre, og teknologien har nået sine grænser, stiger vedligeholdelsesomkostningerne imidlertid. Der bruges værdifuld tid på vedligeholdelse af installerede instrumenter. Ved at bevare den mekaniske måler med dens svagheder forbliver jeres proces stabil. Men et uheld kan medføre en komplet afbrydelse af produktionen med økonomiske tab og reduceret sikkerhed og pålidelighed. Det er derfor afgørende at udskifte den aldrende teknologi for at undgå et sådant scenarie.

4.100

USD/time

er prisen for at stoppe processen helt, hvis man antager en væskestrømningshastighed på 2,0 m/s, en standard DN 50/linje, en udstrømningshastighed på ca. 15.000 l/time, med en værdi af 0,30 USD/l.

Virksomhedsadministration for terminaler

Vi tilbyder

Vi bestræber os på at understøtte, servicere og optimere jeres processer, uanset hvor I befinder jer. Takket være vores procesviden og tekniske ekspertise sikres der en ensartet tilgang med klare procedurer for det arbejde, vi udfører for jer, hvilket sikrer, at opgaven udføres korrekt. Vores instrumenter samt vores løsninger og serviceydelser hjælper jer med at træffe hurtige beslutninger. Vi tilbyder:

  • Overensstemmelse med API 2350-sikkerhedsanbefalingerne

  • Reducerede omkostninger til udvikling, idriftsættelse og vedligeholdelse

  • Større procestilgængelighed og -pålidelighed

  • Større produktoutput – de laveste ejerskabsomkostninger

  • Afprøvningsintervaller på op til 12 år

Klik videre, og se, hvordan I kan øge sikkerheden

  • Proceskort over en raffineringsproces ©Endress+Hauser

    Raffineringsprocessen

  • Proceskort over en destillationskolonne på et raffinaderi ©Endress+Hauser

    Destillationskolonnen

  • Proceskort over en vakuumdestillationskolonne på et raffinaderi ©Endress+Hauser

    Vakuumdestillationskolonnen

  • Proceskort over opbevaring og transport ©Endress+Hauser

    Opbevaring og transport

  • Proceskort over statisk custody transfer ©Endress+Hauser

    Tank til statisk custody transfer

  • Proceskort over dynamisk custody transfer ©Endress+Hauser

    Dynamisk custody transfer

  • System til forebyggelse af overløb for en tank med kemikalier – proceskort med parametre ©Endress+Hauser

    Overvåg tanken sikkert, og undgå farligt overløb med et intelligent system, der selv kører.

Anvendelser

Destillationskolonne

Alle større processer på raffinaderier bygger på opvarmning og delvis fordampning af kulbrinte. Det er nødvendigt at maksimere ydelsen for råoliedestillationskolonnen, samtidig med at det sikres, at blandingen af råolietyper overholder miljøspecifikationerne. Modernisering af jeres niveaumålingsteknologier kan betyde, at I undgår dyr nedlukning. Guidet bølgeradar (Levelflex) er jeres pålidelige alternativ til fortrængere (overensstemmelse med API2350 – funktionel sikkerhed), fordi det ikke påvirkes af densitet og temperaturændringer.

Billede af destillationskolonner på et raffinaderi

Vakuumdestillation

Skiftende omgivende temperaturer ved vakuumdestillation sætter ofte målepålideligheden på spil. Den mekaniske og termiske effekt ødelægger kapillærerne hver 4. til 6. måned. Undgå nedetid på grund af fejlagtig måling med pålidelig teknologi som elektronisk DP. Processikkerhedsrisici minimeres derefter på grund af arkitektur og design.

Billede af niveaumåling med guidet bølgeradar i vakuumdestillationskolonne

Lagertanke

Svømmere bruges ofte til niveauanvendelser på grund af prisen. Deres pålidelighed påvirkes dog af densitetsvariationer, og de er tilbøjelige til at blive udsat for akkumulering med tiden, hvilket forårsager unøjagtighed eller ingen (fastsiddende/ blokering) måling. Det betyder høje vedligeholdelsesomkostninger takket være behovet for regelmæssig rengøring og demontering, og prøvning er derfor tidskrævende og vanskeligt. Udskift jeres svømmere med vibroniske niveauswitches, og opnå større tilgængelighed og sikkerhed.

  • Mindre tid brugt på vedligeholdelse, kontrol og rensning

  • Enhed til selvovervågning med SIL3-egenskaber (overensstemmelse med API 2350)

  • Afprøvningsintervaller på op til 12 år

Billede af en række lagertanke på et raffinaderi

Overførsel af brændstof

Eksisterende flowmålerteknologier som f.eks. positiv fortrængning (PD), turbine, variabelt område (VA eller rotameter) og differenstryk (DP) – før i tiden den bedst egnede eller eneste løsning til visse anvendelser – er ikke længere den eneste valgmulighed. I dag tilbyder moderne flowteknologier som vortex, ultralyd og Coriolis et langt mere pålideligt alternativ, især når et anlægs processer har brug for forbedring.

  • Indbygget sikkerhed

  • Omkostningsbesparelser i forbindelse med kabelføringsarbejde

  • Suveræn ydeevne og mindre vedligeholdelse

  • Direkte masseflowmåling

Billede af Endress+Hauser-medarbejder, der installerer en Coriolis på et kundeanlæg

Mød en ekspert

Fordele

Hos Endress+Hauser er det innovationen, der driver os, og vi har altid fokus på jeres behov. Vi leverer de bedste løsninger til jer, samtidig med at processikkerheden opretholdes. Vores erfarne teknikerteam kan hjælpe med at designe og vælge de rette målere til jeres kritiske målepunkter. Vi tror på bæredygtigt samarbejde og er jeres partner de næste mange år.

273

patentansøgninger blev der indgivet i 2016

50 %

svarer til de samlede ejerskabsbesparelser, elektronisk dP medfører.

10 millioner

måleinstrumenter installeret på verdensplan

Succeshistorier

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk