Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Sikker og effektiv opbevaring og distribution af olie og gas

Øget effektivitet og mindre risiko med pålidelig måling, overvågning og automatisering

Opbevaring og distribution i olie- og gasindustrien

Opbevaring og distribution af olie og gas er præget af stor konkurrence. Den store konkurrence stiller større krav til anlægseffektiviteten end nogensinde før. Tankkapaciteten skal optimeres, der skal føres strengt tilsyn med lageret, og processer skal optimeres både i forbindelse med påfyldning og distribution. Med disse krav følger også øgede risici for driften og miljøet, så det er afgørende, at driftssikkerheden er i top. Endress+Hauser tilbyder forskellige produkter til enkel og sikker drift med optimal effektivitet.

Vigtige fakta

75 %

af verdens tankflåde er uafhængigt ejet. Desuden transporteres næsten alt inden for naturgastransport og opbevaringsnet via interstatslige rørledninger, der ejes af mindst 70 til 80 virksomheder, til over flere hundrede underjordiske opbevaringsfaciliteter. Det betyder, at opbevaring og transport er en sand labyrint, der kræver omhyggelige eftersyn samt overholdelse af standarder og bestemmelser.

Læsseområde med yderst nøjagtig custody transfer-måling med Promass83F ©Endress+Hauser
Indsigt

Nøjagtig og sikker custody-måling

På- og aflæsningsprocesser kan give konflikter om både kvantitet og kvalitet. Det kan dog undgås med den store præcision og gennemsigtighed, som vores certificerede løsninger til custody transfer-måling tilbyder.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hausers Coriolis-flowmålere er både meget nøjagtige og pålidelige og kan måle flere parametre med minimal vedligeholdelse og genkalibrering. Det er muligt at øge overførselskapaciteten med garanteret gennemsigtighed, nøjagtighed og sikkerhed for processen.

  • Håndter større mængder med større målerstørrelser
  • Få mere sikker læsning takket være højere tolerance for luft-/gasindholdet end med mekaniske målere
  • Få større anlægseffektivitet og -produktivitet
  • Få optimal driftseffektivitet helt fra starten med administration af idriftsættelsesstedet
Nøjagtig bunkerbrændstofproces ©Endress+Hauser
Indsigt

Pålidelig måling af bunkerbrændstof

Fejlbehæftede konverteringer mellem volumen og masse og luftlommer i brændstoffet kan gøre måling af bunkerbrændstof til en både dyr og usikker proces.

Vores ekspertise i felten

Udskiftning af traditionelle tilgange til mængdemåling med et målesystem til bunkerbrændstof, f.eks. Endress+Hausers Coriolis-flowmåler, kan forbedre gennemsigtigheden. Flere procesparametre kan overvåges samtidigt via et kontrolpanel under tankningen. Luftlommer fjernes endvidere fra målingen under tømning af tanken.

  • Bedre indtjening
  • Bedre måleresultater
  • Større tillid mellem købere og leverandører
Billede af et tankanlæg/olietanke på et raffinaderi. Endress+Hauser sammen med en kunde. ©Endress+Hauser
Indsigt

Optimeret beskyttelse mod overfyldning af opbevaringstanken

Tankoverfyldning kan udgøre en betydelig risiko og fare i forbindelse med håndtering af brændbare eller petrokemiske produkter. Systemer til forebyggelse af overløb spiller en vigtig rolle i imødegåelsen af disse risici.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser har indledt et samarbejde med Rockwell Automation om at udvikle en prækonfigureret løsningspakke med uafhængig sikkerhedscertificering for hele instrumenternes sikkerhedskredsløb fra måling og styring til elementkorrigering. Løsningen overholder bedste praksis i branchen og standarderne API 2350 og IEC 61511.

  • Større pålidelighed og mindre driftsrisiko
  • Optimal udvikling og opstart
  • Reducer vedligeholdelsesomkostningerne med Heartbeat-verificering og instrumentverificering og/eller prøvningstjenester
Terminalautomatisering fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Indsigt

Alsidig og effektiv terminalstyring

Markedsudvikling, hård konkurrence og ændrede lovgivningsmæssige og sociale miljøer øger behovet for terminalautomatisering.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder automatiseringssystemer til anlæg i alle størrelser og til alle anvendelsesområder fra læsseramper for lastbiler, tog og skibe til depoter og terminaler, herunder til styring af procesundersystemer og forbindelser til forretningssystemer.

  • Færre installations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
  • Custody transfer-måleplatforme, der overholder API og MID
  • Større nøjagtighed for volumen og masse

Fordele

Vi optimerer hele tiden vores processer og anvender innovative teknologier, så vi konstant er på forkant med udviklingen inden for måling, styring og automatisering. Vi tilbyder kunderne sikre og effektive værdiskabende løsninger.

Vigtige fakta

<5 min.

er den tid, det tager at foretage prøvning af 16 tanke

Vigtige fakta

Over 17

år med anvendelse af standarder inden for funktionel sikkerhed IEC 61508 (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed)

Vigtige fakta

24/7

er den synlighed, I får med vores løsninger til lagerovervågning

Viden er én ting, men det handler alt sammen om mennesker. Drivkraften i mit arbejde er at servicere kunderne og gøre en forskel.

Peter Ammerlaan, Global Account Manager for olie og gas, Endress+Hauser (Holland) Holding BV
I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af teknologier og installationer fra præcis og effektiv silo- og tankovervågning til meget nøjagtig custody transfer og terminalautomatisering med tilhørende skalerbare softwarepakker, som sikrer en effektiv og enkel drift uden at gå på kompromis med sikkerheden.

  • Overholdelse af internationalt anerkendte standarder og anbefalinger som API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
  • Produktserier certificerer i henhold til standarder for farlige områder som: ATEX, FM, TIIS Safety by Design
  • Moderne teknologier (IEC 61508 SIL 2 og op til SIL 3 for homogen redundant anvendelse)

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler