Hvad har skiløb og fødevaresikkerhed til fælles?
Ved første øjekast ser skiløb og fødevaresikkerhed ud til at være to helt uafhængige ting – men ser man nærmere efter, er der faktisk nogle interessante ligheder.
Brancheekspert Jürgen Ganzmann (Global Industry Manager Food & Beverage) giver et fascinerende indblik i sin hobby og forklarer, hvordan den hænger sammen med emnet.
Sådan sikres kvaliteten i fødevareproduktionen
Kvalitetskontrol i fødevareproduktionen omfatter alle systematiske foranstaltninger, der har til formål at garantere produktsikkerhed, kvalitet og overensstemmelse gennem hele værdikæden. Dette indebærer en integration af tekniske, analytiske og organisatoriske processer, herunder håndtering af bulkvarer, for at sikre overholdelse af gældende regler (f.eks. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ISO 22000 og IFS (International Featured Standards)) samt interne kvalitetsstandarder.
For løbende at sikre fødevarekvaliteten skal de relevante parametre overvåges. Udtrykkene inline-, online-, at-line- og offline-overvågning henviser til forskellige metoder til prøveudtagning og analyse i industrielle processer. Hver metode har sine egne fordele og udfordringer og vælges ud fra de konkrete krav. Læs mere om kvalitetskontrol
Lovgivning, standarder og krav
Forarbejdningen og produktionen af fødevarer kræver særlig opmærksomhed. De love, retningslinjer og standarder, som grundlæggende regulerer kravene og efterstræber et mål om højest mulig fødevaresikkerhed, er tilsvarende strenge.
For at garantere fødevaresikkerheden og overholde lovgivningen skal udstyret opfylde strenge krav til konstruktion, hygiejne og sanitet – herunder overholdelse af 3-A-kravene til sanitet, ligesom udstyret skal bestå EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)-testprocedurer for hygiejnisk konstruktion. Desuden skal alle materialer, der kommer i kontakt med fødevarer, overholde internationale regler, herunder FDA's kriterier for "Generally Recognized as Safe" (GRAS)-kriterier, EU's EF 1935/2004-rammeværk og Kinas GB 4806-standarder, der samlet set sikrer, at materialerne ikke udgør en kemisk risiko for fødevarer.
Hvilken rolle spiller rengøringsvenlighed?
Fødevaresikkerhed og rengøringsvenlighed hænger uløseligt sammen, idet rene overflader og god hygiejne er afgørende for at forhindre spredning af skadelige bakterier. I fødevareproduktionen sikres fødevaresikkerhed og rengøringsvenlighed gennem en kombination af grundige rengørings- og desinfektionsprocedurer, hygiejnisk udformning af udstyret og overholdelse af strenge retningslinjer.
Rengøringsvenlighed angiver, hvor let en enhed eller en overflade kan rengøres, mens IP-klassificeringen (Ingress Protection) angiver, hvor godt enheden eller overfladen er beskyttet mod faste genstande som støv og væsker. I sanitets- og fødevareindustrien er både rengøringsvenlighed og IP-klassificeringer afgørende for at overholde lovgivning og gældende standarder og garantere produktsikkerheden.
IP-klassificering (Ingress Protection)
- IP65: Støvtæt og beskyttet mod vandstråler fra alle retninger
- IP67: Støvtæt og beskyttet mod nedsænkning i vand i et bestemt tidsrum
- IP68: Støvtæt og beskyttet mod vedvarende nedsænkning i vand
- IP69K: Den højeste klassificering, der beskytter mod støv samt højtryksrensning og damprensning ved høje temperaturer
Betydningen af overfladens ruhed
Overfladens ruhed og rengøringsvenlighed hænger direkte sammen, idet glattere overflader (lav ruhed) er betydeligt nemmere at rengøre end mere ru overflader. Ru overflader kan fastholde forurenende stoffer, få mikroorganismer til at sidde bedre fast og danne biofilm, hvilket gør dem sværere at rengøre og øger risikoen for kontaminering. Ved anvendelser, hvor hygiejnen er afgørende, f.eks. i fødevare- og medicinalindustrien, er det god designpraksis at vælge af en overflade med lav ruhed, da det sikrer effektiv rengøring og minimerer risikoen for kontaminering.
Påvisning af fødevarekontaminering: Fra råvarekontrol til test af det færdige produkt
Producenter i fødevareindustrien skal arbejde omhyggeligt og løbende kontrollere produktionsanlæggene for at fjerne de svageste led, der kan udgøre en kilde til kontaminering. Dette er særligt vigtigt ved skift af recepter eller rengøringsmidler/-procedurer, da betingelserne derved kan ændre sig. Det er en klog beslutning at indføre gode hygiejneprocedurer og udstyr, der opfylder kravene til hygiejnisk design, i produktionen. Det kan reducere risikoen for fødevarebårne sygdomme markant.
Fra råvarer som vand, sukker eller korn til det færdige produkt findes der en lang række måleprincipper og -metoder, der hjælper med at opdage og forhindre kontaminering eller kvalitetsmangler.
Fra risiko til kontrol: Sådan garanterer HACCP fødevaresikkerheden
Dette er en systematisk, forebyggende tilgang til fødevaresikkerhed, som identificerer biologiske, kemiske og fysiske risici og fastlægger kontrolforanstaltninger. Det omfatter en syvtrinsproces: gennemførelse af en risikoanalyse, identifikation af kritiske kontrolpunkter (CCP'er), fastsættelse af kritiske grænseværdier, fastlæggelse af overvågningsprocedurer, udarbejdelse af korrigerende foranstaltninger, implementering af verifikationsprocedurer samt opbevaring af dokumentation og registreringer. Dette system mindsker proaktivt risikoen og garanterer produktsikkerheden fra produktion til konsum.
Ansvaret for risikostyring i henhold til HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) påhviler fødevareproducenten. Endress+Hauser hjælper dig i alle faser af produktionskæden med at garantere fødevaresikkerheden og effektivt implementere HACCP-kravene. For kun præcise overvågnings- og måleresultater gør det muligt at træffe databaserede og relevante foranstaltninger.
Sådan håndterer du eksplosionsrisici
Eksplosionsbeskyttelse er en afgørende del af fødevaresikkerheden i føde- og drikkevareindustrien, især hvor støv i luften eller brandfarlige dampe kan skabe farlige forhold. For at mindske disse risici følger virksomhederne en tredelt strategi: forhindring af dannelsen af eksplosive atmosfærer, fjernelse af antændelseskilder og minimering af skaderne i tilfælde af en eksplosion. Dette indebærer anvendelse af certificeret eksplosionssikkert elektrisk udstyr og systemer, som overholder internationale standarder såsom ATEX (EU), FM og CSA (Nordamerika), NEPSI (Kina) og IECEx. Yderligere foranstaltninger omfatter strenge rengørings- og ventilationsprocedurer samt installation af sikkerhedsforanstaltninger såsom overtryksventiler med henblik på at garantere et sikkert produktionsmiljø, der overholder gældende regler.
Sikker og gennemsigtig: Sporbarhed og sporingssystemer
Sporing og sporbarhed omfatter systemer, der dokumenterer hele fødevarernes og ingrediensernes vej fra landbruget til forbrugeren og muliggør sporing både fremad og bagud i forsyningskæden. Denne proces øger fødevaresikkerheden ved at gøre det muligt hurtigt at identificere årsagen til problemer som kontaminering eller sygdom, letter hurtige tilbagekaldelser, fremmer gennemsigtighed, styrker forbrugernes tillid og bidrager til overholdelse af lovgivningen.
Takket være automatiseringsløsninger kan medarbejderne bruge mindre tid på manuelle og tidskrævende opgaver. Når det gælder registrering af mad, kan man f.eks. bruge software til at udskrive etiketter. Derudover anvendes kunstig intelligens til at mindske antallet af tilfælde af fødevarebårne sygdomme og menneskelige fejl.