Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Instrumenter til transesterificering af biodiesel til stabil processtyring

Øg udbyttet ved transesterificering, og optimer din bio-værdikæde.

Anlæg til produktion af biodiesel med lagertanke og procesrørledninger
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Indledning

Processtabilitet ved hjælp af instrumenter til transesterificering af biodiesel

Transesterificering i produktionen af biodiesel er meget følsom over for kvaliteten af de vedvarende råvarer. Selv små stigninger i indholdet af frie fedtsyrer (FFA) eller vandindholdet på over 0,5-1 % kan udløse sæbedannelse, mindske katalysatorens effektivitet og have en negativ indvirkning på udbytteoptimeringen. Det er derfor afgørende at opretholde stabile reaktionsbetingelser, da afvigelser på blot 2-3 °C eller 1-2 % i alkohol- eller katalysatordoseringen kan nedsætte omdannelseseffektiviteten og øge dannelsen af biprodukter.

Måleinstrumenter spiller en central rolle i at holde transesterificeringsreaktionen under kontrol. Kontinuerlig måling af temperatur, flow, tryk og reaktantkoncentration giver operatørerne mulighed for straks at reagere på ændringer i processen. Inline-spektroskopi eller måling af densitet og koncentration i realtid gør det muligt at kvantificere uomsatte triglycerider og glycerol, så anlæggene kan reducere det overskydende metanolforbrug med op til 10-15 % og dermed undgå unødvendigt forbrug af katalysator.

Også separerings- og rensningsfaserne drager stor fordel af nøjagtig overvågning. Inline-sensorer til måling af turbiditet, ledningsevne og densitet registrerer resterende indhold af methanol, sæbe og vand, hvilket sikrer en ensartet faseseparering og reducerer antallet af vaskecyklusser. Med realtidsdata kan operatører sikre en stabil produktkvalitet, reducere behovet for manuelle justeringer og sænke vand- og energiforbruget med anslået 5-10 %.

Med pålidelige måle- og styresystemer kan anlæggene forbedre udbyttet af glycerin som biprodukt og optimere udbyttet af biobaserede brændstoffer. Endress+Hauser leverer integrerede løsninger til måling af biodiesel, der hjælper operatører med at sikre processtabilitet og reagere hurtigt på forstyrrelser.

Vigtige fakta

op til 98 %

biodieselomdannelse

under optimerede transesterificeringsbetingelser.

Kilde: IEA Bioenergy

Diagram over transesterificeringsprocessen for biodiesel ©Endress+Hauser
Diagram over transesterificeringsprocessen for biodiesel

Transesterificeringsreaktion 1

Indsigt

Optimer konverteringen med pålidelig styring af tilførslen

Præcis styring af tilførslen er afgørende ved transesterificering af biodiesel, da selv små afvigelser i masseflowet eller temperaturen hurtigt påvirker omdannelseseffektiviteten og produktets stabilitet:

  • Styring af masseflowet af olie, metanol og katalysator er afgørende for korrekt dosering af reaktanterne og et stabilt støkiometrisk forhold ved omdannelsen til biodiesel. Promass F 300 med PremiumCal leverer højpræcisionsmålinger af olie og metanol, mens Promass A 300 med PremiumCal muliggør nøjagtig regulering af lave gennemstrømninger ved katalysatorindsprøjtning
  • Styring af råvarernes forvarmningstemperatur sikrer, at reaktanterne føres ind i reaktoren inden for det krævede temperaturvindue, hvilket sikrer ensartet reaktionskinetik. iTHERM TM131 med QuickSens sikrer hurtig temperaturmåling, hvilket bidrager til at holde forvarmningsforholdene stabile, selv når der sker ændringer i belastningen eller råvaresammensætningen
Procesdiagram over transesterificeringsreaktionen ved fremstilling af biodiesel ©Endress+Hauser
Procesdiagram over transesterificeringsreaktionen ved fremstilling af biodiesel

Transesterificeringsreaktion 2

Reaktionsstyring

Få stabilitet i dine konverteringer med avanceret reaktionsstyring

Ensartede reaktionsbetingelser er afgørende for at opnå et højt udbytte af biodiesel og minimere variabiliteten i den efterfølgende separering, især ved forarbejdning af vedvarende råvarer. Præcis måling af flow, tryk, temperatur og niveau giver operatørerne den nødvendige viden til at opretholde en stabil drift. Det hjælper også med at undgå uforudsete driftsforstyrrelser og opdage begyndende problemer på et tidligt tidspunkt. Desuden sikrer den indbyggede Heartbeat-teknologi en stabil drift gennem løbende overvågning og fejlsøgning, uden at produktionen afbrydes.

  • Trykovervågning til påvisning af reaktionsforstyrrelser. Præcis trykmåling i reaktorer og transportledninger hjælper med at identificere blokeringer, gasdannelse, tilstopning og andre tidlige tegn på ustabil reaktionsadfærd. Cerabar PMP71B sikrer pålidelig trykregulering i krævende kemiske miljøer
  • Temperaturregulering sikrer ensartet reaktionskinetik. Hurtigtreagerende temperaturmåling forhindrer forsinkelser forårsaget af utilstrækkelig opvarmning eller deaktivering af katalysatoren. iTHERM SurfaceLine TM611 hjælper med at opdage begrænsninger i varmeoverførslen eller eksoterme ændringer, hvilket forbedrer den samlede konverteringskonsistens
  • Niveaumåling giver stabil reaktordrift. Ved at opretholde et konstant reaktorniveau forbedres effektiviteten af separeringen af biproduktet glycerin, og overfyldning forhindres. Micropilot FMR62B sikrer pålidelig niveaustyring, og Heartbeat-teknologi forbedrer detektering af skum eller ustabilitet på overfladen for at sikre ensartet drift
Diagram over filtreringsprocessen for biodiesel ©Endress+Hauser
Diagram over filtreringsprocessen for biodiesel

Filtrering af biodiesel

Indsigt

Opnå bedre produktkvalitet med effektiv separering og rensning

Effektiv faseseparering og efterfølgende rensning er afgørende for at fremstille biodiesel, der lever op til specifikationerne. Procesdata i realtid sikrer, at faseovergangene forbliver stabile, at vasketrinene udføres ensartet, og at kontamineringsstoffer fjernes, inden de påvirker biobrændstofkvaliteten.

  • Det er afgørende at opretholde en stabil grænseflade for at opnå en ren og pålidelig separering i dekantere. Kontinuerlig måling af niveau og grænseflade med Liquicap FMI51 sikrer, at separeringszonen forbliver tydeligt afgrænset, hvilket mindsker dannelsen af emulsionslag
  • Densitetsovervågning giver en tidlig indikation af faserenheden. Promass F 300 leverer nøjagtige densitetsmålinger til påvisning af metanolkontaminering, vandoverførsel eller restglycerin, inden disse påvirker efterfølgende vask eller tørring
  • Optisk overvågning af vaskevand bidrager til en bedre separeringskvalitet. OUSAF12 registrerer ændringer i klarheden, der skyldes sæbe, emulsioner eller utilstrækkelig separering. Dette bidrager til at sikre en stabil drift og undgå unødvendig genbehandling
  • pH-regulering under neutralisering og skylning er afgørende for at forhindre sæbedannelse og tilstopning i rensningsudstyret. Liquiline CM42B sammen med Memosens CPS11E med ionfælde giver stabil og nøjagtig pH-måling, hvilket understøtter ensartet vaskeydelse og reducerer risikoen for forstyrrelser i efterfølgende processer
  • Overvågning af vaskevandets ledningsevne sikrer, at kontamineringsstoffer og overført materiale opfanges sikkert, så den endelige biodieselkvalitet opretholdes. Liquiline CM42B kombineret med Indumax CLS50D leverer præcise målinger af ledningsevnen til verifikation af vaskevandets renhed og sikring af produktspecifikationerne

Ved at vælge løsninger fra Endress+Hauser får biodieselproduktionsanlæggene måleinstrumenter, der er udviklet med henblik på lang levetid og digital Memosens tilslutning. Avancerede teknologier forenkler kalibreringen og sikrer en solid global serviceunderstøttelse, hvilket hjælper operatørerne med at opretholde en ensartet brændstofkvalitet ved forarbejdning af bioråvarer, samtidig med at driftsomkostningerne i hele produktionsprocessen reduceres.

Produktoversigt

Vigtige punkter til kontrol af transesterificering af biodiesel

/
Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om måleløsninger til biodiesel

De følgende spørgsmål omhandler de vigtigste måleudfordringer i forbindelse med produktion af biodiesel, især under transesterificering og efterfølgende forarbejdning. De omhandler typiske driftsmæssige emner såsom automatisering, variationer i råvarer og produktkvalitet. Hvert svar forklarer, hvordan måleinstrumenter bidrager til processtabilitet og effektivitet.

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter