Processikkerhed i den kemiske industri med stor tilgængelighed
Opnå produktivitet og effektivitet med processikkerhed, der er i overensstemmelse, takket være pålidelige målinger
Processikkerhed er afgørende i den kemiske industri, især ved arbejde med materialer, der er farlige for mennesker, miljøet og infrastrukturen. Opretholdelse af sikkerheden og samtidig sikring af ensartet output, høj produktivitet og omkostningseffektivitet er den primære udfordring, som moderne kemikalieproducenter står over for.
234 mio.
tons ammoniak
er den estimerede globale efterspørgsel efter ammoniak i 2021 ifølge den sammenfattende Fertilizer Outlook-rapport fra den årlige IFA-konference (International Fertilizer Association)2017.
Endress+Hausers sortiment af teknologier til sikkerhedsmåling overholder de gældende sikkerhedsstandarder og dækker over de kritiske parametre for komplekse kemiske processer, f.eks. udvinding, reaktion, separation og filtrering, så det sikres, at der er maksimal processtyring af anlæggets tilgængelighed og sikkerhed.
Det mest omfattende sortiment inden for sikkerhedsmålinger udviklet med fokus på konstruktionssikkerhed og opfyldelse af standarderne for farlige områder: f.eks. ATEX, FM, TIIS
Smarte sensorer med funktionel sikkerhed iht. IEC61508, op til SIL 3 for dokumenterede prøvningsprocedurer
Verdensomspændende supportnetværk med sikkerhedsekspertise
Seminarer og undervisning inden for sikkerhed og standarder (f.eks. ATEX. SIL, WHG) for anlægspersonale
Anvendelser
Nøjagtig måling, som giver produktbatchrenhed
Ensartet produktkvalitet og -renhed kræver pålidelig, transparent og nøjagtig måling af kritiske procesparametre, og det samme gælder, når man vil opnå en sikker og effektiv produktionsproces.
Vores ekspertise
Endress+Hauser udstyrer jeres batchreaktor med ægte dobbeltlederinstrumenter til flow og niveau, som sikrer den ønskede målenøjagtighed, samtidig med at der opnås omkostningsbesparelser til kabelføring og skabes yderligere plads på kabelbakker:
Øg sikkerheden takket være egensikkert output
Opnå bedre beskyttelse med omfattende Ex ia-koncept med verdensomspændende godkendelser
Undgå nedlukning af anlægget med hurtig beslutningssupport i tilfælde af fejl (iht. NE 107)
Fordampning af flydende kemikalier som ammoniak eller alkohol fra vand medfører risici, når beholderen opvarmes. Det er afgørende at opretholde det rette niveau, men styring af disse niveauer kræver meget avancerede og nøjagtige instrumenter og teknikker.
Vores ekspertise
Den innovative Endress+Hauser Levelflex FMP54 giver gasfasekompensation og er den ideelle løsning til præcis niveaumåling ved gasanvendelser med høj densitet:
Sæt skub i ibrugtagning, vedligeholdelse og diagnostik med HistoROM-datastyringskonceptet
Opnå tids- og omkostningsbesparelser med enkelt prøvningskoncept iht. SIL/WHG
Få større processikkerhed takket være dobbelt keramisk kobling og gastæt gennemføring
Få realtidsdata og diagnostikmuligheder med HART-protokollen
Ammoniak er en giftig gasart ved opbevaring ved stuetemperatur, hvilket forklarer, hvorfor det er bedst at opbevare det i flydende tilstand ved -33 °C (-27,4 F). Måling af temperaturen for både væsken og tankvæggene er afgørende for at undgå hotspots, men det kræver yderst robuste og nøjagtige sensorteknologier, da det ikke er muligt at få adgang til den fyldte tank.
Vores ekspertise
Kombination af Endress+Hauser StrongSens-teknologi med vores MultiSens TMS01 giver optimal overvågning ved sikker opbevaring af flydende ammoniak:
Øg sikkerheden med komplet beholderafbildning (en længde på op til 100 m) via en enkelt procestilslutning
Reducer vedligeholdelsesomkostningerne med meget holdbare sensorer
Klik dig vej gennem disse procesoversigter for at se, hvordan vi håndterer jeres kritiske parametre.
Fordele
En sikker kemisk proces og et sikkert miljø er afgørende for vores samfund. Derfor har operatører af kemikalieanlæg et særligt ansvar, hvad angår sikkerheden for deres proces og for miljøet. Det kræver en tillidsfuld partner at leve op til dette ansvar. Vi understøtter operatører af kemikalieanlæg samt teknikere og ledere med besvarelse af alle former for spørgsmål om, hvordan vores instrumenter og løsninger kan øge sikkerheden for deres processer og gøre dem mere effektive.
op til 40 %
mindre nedetid ved brug af HistoROM-datastyringskonceptet til hurtig og nem ibrugtagning, vedligeholdelse og diagnostik.
50%
tids- og omkostningsbesparelser takket være et nemt prøvningskoncept i henhold til SIL/WHG.
op til 30 %
er antallet af målepunkter, som dækkes med kun én temperaturenhed vha. vores MultiSens Flex TMS01 og TMS02, der følger de internationale trykbestemmelser (f.eks. PED, ASME VIII).
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Sikkerhed
Sikker og effektiv opbevaring og transport af kemikalier
Vores pålidelige løsninger hjælper med at undgå potentielle farer for mennesker og reducere sikkerhedsrisiciene.
Optimer prøvningen af jeres SIS-systemer (Safety Instrumented Systems) med smarte teknologier og services, som giver vedvarende sikkerhed og tilgængelighed.
Stol på en pålidelig partner, der hjælper jer med at opnå uovertruffen drift
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Endress+Hauser hjælper dig målrettet med at opnå dine driftsmål igennem hele vandcyklussen ved at forene et innovativt udvalg af måleinstrumenter, ekspertydelser og industriekspertise.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .