Overvågning af vandkvaliteten 24/7

Håndtering af korrosion og problemer med dannelse af kedelsten, mens integriteten for jeres vand/damp-kredsløb sikres

Overvågning af vandkvaliteten på kraftværker opretholder driftseffektiviteten og minimerer nedetid for anlægget forårsaget af korrosion og lækager. Det sikrer også, at turbineleverandørernes garanti forbliver gældende. Komponenternes integritet påvirkes af metalfladernes konstante kontakt med vand og damp, hvilket skaber korrosion og afskalning. Der er brug for intelligent instrumentering til analyse, så sådanne situationer kan forebygges og man undgå dyre reparationer.

SWAS – en standardiseret løsning til prøvetagning og analyse

Det modulopbyggede SWAS (Steam and Water Analysis System) giver alle de nødvendige målesignaler til processtyring. I et analyserack (vådt rack) udtages prøverne først fra vand/damp-kredsløbet og behandles (køling, trykreduktion). Den behandlede prøve kan analyseres for forskellige parametre såsom pH, opløst ilt, silikat, natrium, total, syre og kationaktiv differensledningsevne. Det er modulopbygget, skalerbart og nemt at eftermontere, hvilket betyder, at anlægget kan gøres mere effektivt.

  • Egnet til brug med Memosens digital teknologi til nem kalibrering, pålidelig måling og brugervenlig vedligeholdelse

  • Én transmitter til alle parametre er muligt med Liquiline-controllere med flere kanaler

  • Integreret logbog for vandkvaliteten

  • Forebyggende vedligeholdelse med beregning af resterende kationskapacitet

  • pH-beregning via kationaktiv differensledningsevne iht. VGB-standard

Parametre for overvågning af vand/damp-kredsløb og vandkvalitet ©Endress+Hauser

Parametre for overvågning af vandkvalitet (pH, silikater, DO og konduktivitet) i vand/damp-kredsløbet.

Applikationer

pH-måling i vand/damp-kredsløb

Overvåg pH-værdien i kedlen for at undgå systemkorrosion

pH-værdien varierer afhængigt af placeringen i vand/damp-kredsløbet. Der er to tilstande for pH-konditionering afhængigt af de eksisterende materialer i anlægget: universal tilstand og alkalisk tilstand. Der er ikke desto mindre almindelig praksis at holde pH-værdien af fødevandet på et let alkalisk niveau for at forebygge korrosion. Vi er behjælpelige med en unik pH-elektrode til ultrarent vand og en saltring til pålidelig måling.

Silikatmåling i vand/damp-kredsløb

Præcis overvågning af silikater beskytter turbinen

Et utilstrækkeligt niveau af silikater medfører et solidt lag på turbinebladene og forårsager slid og blokering af turbinen. Fjernelse af disse silikatdele med kemikalier eller mekaniske processer kan koste værdifuld tid og ressourcer. Vores analyseinstrumenter muliggør kontinuerlig overvågning flere steder i vand/damp-cyklussen (f.eks. højtryks- og lavtryksturbinedamp, CEP-udledning, spædevand, tromlevand), som hjælper med at undgå dyre forsinkelser ved opstart og manuelle prøvebatches.

Oxygenmåling i vand/damp-kredsløb

Overvågning af opløst oxygen (DO) for at forhindre korrosion

Der bør kun være oxygen til stede i spormængder (ppb), da det kan medføre korrosionsskader på komponenterne i dampkredsløbet. For at minimere korrosion under basiske driftsforhold anvendes der mekanisk afluftning og kemiske "scavenger"-tilsætningsstoffer til at fjerne DO. Vores Memosens-teknologi til oxygensensorer kombineret med vores Liquiline-transmitter giver mulighed for pålidelig laboratoriekalibrering, nem vedligeholdelse og minimal nedetid ved målepunktet.

Konduktivitetsmåling i vand/damp-kredsløb

Detekter konduktivitetsvariationer, der medfører dannelse af kedelsten

Konduktivitetsmålingen angiver den mængde opløste faste emner, der forekommer, og hvor sandsynligt det er, at de vil medføre dannelse af kedelsten. Konduktiviteten af rent vand er næsten nul, og selv en lille mængde tilsat salt kan øge korrosionen drastisk. Konduktivitetsparameteret skal derfor bruges til at detektere urenheder, der skyldes kølevand og luftlækager. Vi tilbyder en bred vifte af transmittere med flere parametre, der passer til netop jeres behov. Disse transmittere fra vores Liquiline-produktlinje:

  • Er hurtige og nemme at tage i brug og kan nemt udbygges

  • Er baseret på digital Memosens-sensorteknologi og har standardiseret og intuitiv betjening

  • Er kompakte eller panelmonterede af hensyn til mere enkelhed

Se vores sortiment!

Se vores sortiment!

Fordele

Vi tror på intelligente instrumenter, der hjælper med at undgå dyre reparationer og unødvendig nedetid. SWAS-panelerne er designet med klassens bedste instrumenter, så vand/damp-kredsløbets integritet hele tiden forbliver sikker. Alle paneler er nemme at installere, tage i brug og betjene og kan kombineres som ønsket takket være moduldesignet.

  • 50 %

    er stigningen i oppetid for processen takket være digitale Memosens-instrumenter, som installeres på panelerne

  • USD 3.250

    spares ekstra hver 26 minutter med et typisk 500 MW kraftværk til kombineret drift ved hjælp af analyseinstrumenter til afgasningskonduktivitet

  • 50 %

    er den tid, der spares, når panelet integreres i processtyringssystemet, takket være Liquiline-transmittere