Et højt omkostningsniveau og outputoptimering tvinger mange anlægsoperatører til at skære ned på personalet. Et mindre budget til vedligeholdelse kan dog medføre betydelige risici, medmindre der bruges avancerede teknologier. Som producent af instrumenter tager vi naturligvis også ansvar for at sikre en korrekt installation og ydeevne af instrumenterne. Vi samarbejder med mekanikingeniører om at tilbyde de bedst egnede løsninger, hvor der er behov for dem.
Beskyt vand/damp-kredsløbets integritet
Den konstante kontakt mellem vand og damp og kedelrør, dampgeneratorer med varmegenvinding (HRSG), kondensatorer og turbineblade kan forårsage aflejringer på udstyr/kedelsten og korrosion, som påvirker hele vand/damp-systemets effektivitet.
Vores ekspertise i felten
Vi tilbyder en standardiseret og modulær kontrolløsning for damp-/vandkvalitet (SWAS) til måling af kritiske parametre som f.eks. specifik og kationaktiv konduktivitet, pH, silica, opløst oxygen og natrium.
- Panelerne er udstyret med avanceret og omkostningseffektiv sensorteknologi (Memosens/Liquiline)
- Tekniske ydelser og levering af prøvetagnings- og analysesystemer til vanddampscyklussen
- Verdensomspændende services til totalleverandører og operatører af kraftværker
Undgå risikoen for tvister ved dampmåling
Hvis et nyt kraftværk ikke producerer den termiske effektivitet, som det er kontraktligt forpligt til, kan der opstå uenighed mellem kedelleverandøren og turbineproducenten om den tilførte dampmængde. Brug af en aftalt standard (ISO 5167) og et primært dp-flowelement, f.eks. en blændplade, et venturi-rør og en dyse, sikrer, at tredjepartseksperter nemt kan validere måleren, installationen og designberegningerne for dampmængden eller -massen.
Vores ekspertise i felten
Vores kompetente team inden for differenstrykflow (DP) er parate til at besvare alle jeres forespørgsler.
- Vi tilbyder designberegninger for dampmængden/-massen
- Vi hjælper med at vælge det bedste primære element, særligt ved permanent tryktab
- Vi hjælper jer med rådgivning om korrekt installation, tilbehør, inklusion og opstart
Automatiser pH-målinger ved afsvovling af røggas
pH-værdien er meget vigtig for, at et system til rensning af røggas fungerer korrekt – den bruges til at styre fødehastigheden for sorptionsmidler som kalk (Ca[OH]2) og kalksten (CaCO3). Skrubberens effektivitet afhænger i vid udstrækning af pH-værdien. Den skal være tilstrækkeligt høj til, at svovldioxiden (SO2) binder pålideligt. Hvis den er for høj, nedbrydes kalken, og gipsen kontamineres.
Vores ekspertise i felten
Ved disse forhold anbefaler vi at automatisere rengøringen og kalibreringen af pH-sensorerne.
- Reducer vedligeholdelsesomkostningerne og mængden af hjælpematerialer
- Fjernstyr målepunkterne med Liquiline Control CDC90
- Undgå uplanlagt nedetid, og reducer nedetiden ved manuel vedligeholdelse
Slut med at sætte spørgsmålstegn ved dampmålingen
Måling af dampmasse og energi kræver korrekt kompensation og tilstrækkelige indløb til at indhente optimale resultater. Selvom damp ikke indgår i internationale standarder for custody transfer som f.eks. OIML, er der stadig behov for præcise og pålidelige målinger.
Vores ekspertise i felten
Vores komplette flowmålerløsninger til måling af damp (trykluft, naturgas osv.) konfigureres fra fabrikken til måling af energi eller masseflow. De måler damp nøjagtigt i hele området og muliggør egnede afregningsrelevante målepunkter og custody transfer-måling.
- Få en fuldt samlet, testet, kundespecifik konfigureret enhed
- Undgå typiske fejl i forbindelse med planlægning, idriftsættelse og betjening
- Foretag transparente energimålinger, og rapportér anlæggets effektivitet
Spar omkostninger til planlægning, indkøb, montering og vedligeholdelse
Flydere er tidligere blevet brugt til niveaumåling i kondensator/kondensattank, HP/LP-fødevandsopvarmerbeholdere og ekspansionsbeholdere. Outputtet varierer ofte på grund af manglende nøjagtighed, densitetsvariationer og forskelle i installationen.
Vores ekspertise i felten
Vi tilbyder instrumenter med guidet radar monteret i en omløbskammerløsning, som er en optimal løsning til disse måleopgaver og med mange overbevisende omkostningsfordele.
- Hurtig og nem opstart ude på stedet
- Forhåndskonfigureret og testet omløbskammerløsning, der leveres i én forsendelse
- Garanteret og certificeret kvalitet
Få bedre effektivitet for jeres affaldsenergianlæg
Temperaturmåling ved kedelloftet, overhederzoner og udbrændingszoner i et affaldsenergianlæg kræver nøjagtig måling og styring. Det kræver også specifikke og innovative termorør- og beskyttelsesrørmaterialer, som kan modstå eksponering for aggressive dampe fra forbrændingen og høje temperaturer, der oxiderer miljøet.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hausers termorør og beskyttelsesrør har de rigtige materialer til disse anvendelsesområder.
- Længere levetid for målepunkter under ekstreme forhold giver større tilgængelighed
- Mindre vedligeholdelse og dermed lavere omkostninger i levetiden
- Mulighed for at udveksle temperaturmålinger i forbindelse med planlagte nedlukninger
Fordele
Hele vores innovative sortiment hjælper kunderne med at optimere deres aktiviteter. Vi samarbejder løbende med kunderne om at sikre, at de er rustet til at opfylde branchens krav. Vores egen succes hænger uløseligt sammen med kundernes succes.
Vigtige fakta
> 1 år
er levetiden for vores temperatursensorer. Ved at bruge de rette termorørmaterialer til temperaturfølere øger et affaldsenergianlæg anlæggets oppetid og effektivitet.
Vigtige fakta
Over 60
års erfaring med måleinstrumenter
Vigtige fakta
9 måneder
er den tid, det tager for hele pH-rensningsmålepunktet at tjene sig selv hjem, hvis der anvendes automatiske elektroder
Sådan kan vi hjælpe jer
Vi fokuserer på at levere produkter, løsninger og services til mange forskellige typer kraftværker fra de største højeffektive superkritiske kraftværker med gasturbiner med kombineret cyklus til banebrydende grønne energiløsninger inden for hydroenergi, affaldsenergi og biomasseenergi. Vi stræber efter enestående kvalitet i alt, hvad vi tilbyder, og vi samarbejder med leverandører, som har tilsvarende principper for kvalitetssikring. Vi tilbyder et omfattende udvalg af måleløsninger:
- En samlet leverance fra en enkelt, integreret leverandør
- Alle komponenter er kontrolleret, testet og monteret på forhånd
- Intet tidstab på grund af dele, der ikke passer sammen, eller forsinket levering
- Et minimum af installationsarbejde
- Konsultation ude på stedet, projektplanlægning og -styring, levering, samling, idriftsættelse, dokumentation