Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Kraftværker: brint i elproduktion

Opnåelse af dekarboniseringsmål i overensstemmelse med den voksende efterspørgsel efter energi

Moderne brintenergilagringssystem med solkraftværk og vindmøllepark
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Brints potentiale som brændstofkilde er uden sidestykke: Forbrændingen frigiver intens varme uden CO2-udledning. Derudover bruges brint i brændselsceller, der genererer elektricitet gennem en ren kemisk reaktion, der kun udleder vanddamp som biprodukt. Det gør brint til en gamechanger for rene og bæredygtige energiløsninger, især hvis det produceres med elektricitet fra vedvarende energikilder (grøn brint). Men kravene til de måleinstrumenter, der skal bruges, er udfordrende.

Vigtige fakta

160 GW of electrolyzers

installed annually on average up to 2050 to meet the electricity demand for green hydrogen production

Raman-analysator hos Long Ridge Energy, Ohio ©Endress+Hauser
Indsigt

Brintblanding til naturgasfyrede turbiner

Energiselskaber, der producerer, forarbejder, transporterer og distribuerer naturgas, arbejder nu hen imod en fremtid med brint som en væsentlig del af energimikset. Når man bruger vedvarende energikilder til lavemissions-elproduktion, kan brint være et alternativ eller en tilføjelse til konventionelle brændstoffer til gasturbiner. I de kommende år og årtier vil naturgas blive blandet med brint i stigende koncentrationer.


Vores ekspertise inden for området

Ved hjælp af procesmålingsløsninger fra Endress+Hauser viser et nyt kraftværk fra Long Ridge Energy (LRE) med succes, at ren brint kan bruges til elproduktion. Anlægget blev udstyret med Coriolis-flowmålere og en Raman Rxn5-analysator for at måle og validere H2-indsprøjtningshastigheden og blandingens kvalitet. Pålidelig, næsten øjeblikkelig feedback om gasblandingens integritet hjælper med at forhindre brintoverskridelse, som kan beskadige forbrændingssystemet.

  • Raman Rxn5 analysatoren leverer pålidelig analyse i realtid af sammensætningen af hurtigt skiftende gasturbinebrændstoffer blandet med brint
  • Coriolis masseflowmålere er i stand til multivariabel måling i gasstrømme, hvilket giver fremragende nøjagtighed af masse og korrigeret volumen af brint og naturgas, herunder godkendelser af custody transfer på verdensplan.
  • EPA -overholdelse (40 CFR Part 75) ved hjælp af pålidelig brændstofflowmåler
J22- og OXY5500-panelløsning til måling af brintkvalitet ©Endress+Hauser
Indsigt

Sikring af brintkvalitet til brug i brændselsceller

For at sikre pålidelig og effektiv drift af brændselsceller er brint af høj renhed afgørende. Det indebærer typisk at fjerne urenheder til niveauer, der opfylder specifikke standarder, som f.eks. dem, der er fastsat af organisationer som International Organization for Standardization (ISO). Produktion og levering af brint af høj kvalitet er afgørende for en vellykket implementering af brændselscelleteknologi i forskellige applikationer, herunder transport og stationær energiproduktion.

Vores ekspertise inden for området

Ved at bruge Endress+Hauser Coriolis flowmålere kan du måle og kontrollere brintflowet på en sikker måde. Gasanalysatorer med optisk analyse registrerer tilstedeværelsen af urenheder som fugt (H2O) and ilt (O2) ned til del-per-million-niveauer. Den berøringsfri måleteknologi giver pålidelig, vedligeholdelsesfri drift for at sikre, at brint opfylder kvalitetsstandarderne.

  • Sikret målekvalitet og uovertruffen nøjagtighed med verificerede data, der er sikre på overførsel af forældremyndighed
  • Robust og pålideligt design sikrer nem installation, idriftsættelse og lang levetid
  • Urenheder i processen kan identificeres meget hurtigt takket være fremragende responstider
  • Forbedret tilgængelighed takket være integreret diagnosticering, verificering og overvågning med Heartbeat technology
Servicetekniker med Liquiline Mobile CML18 håndholdt transmitter ©Endress+Hauser
Indsigt

Grøn brint via elektrolyse: sikring af vandkvaliteten

Et af de mest kritiske trin i elektrolyse er vandforberedelsen til en bestemt kvalitetsspecifikation, som varierer for forskellige typer elektrolyseteknologi. Det er vigtigt at måle følgende parametre: niveau, flow, tryk, ledningsevne og i nogle tilfælde pH. Når grønne brintanlæg skaleres op, kan TOC være en anden parameter til hurtigt at opdage fejl i opstrømsbehandlingen, som ikke ville blive fanget af ledningsevne eller pH.

Vores ekspertise inden for området

Inden for de forskellige behandlingstrin er overvågning af vandkvaliteten afgørende for at sikre pålidelighed og proceseffektivitet. Oplev vores brede udvalg af sensorer og analysatorer til sikker overvågning af disse processer.

  • Elektromagnetisk flowmåler Promag W 10: høj nøjagtighed, valgfri måling af ledningsevne, 0xDN-funktion med fuld boring (ingen ind- eller udløbskørsler påkrævet, intet trykfald) og forenklet overvågning af driftspræstationer med Heartbeat Technology
  • Pålidelig ledningsevnemåling på ultrarent vand til PEM-elektrolysatorer og på kaliumhydroxid eller lud til alkalisk elektrolyse til optimal kvalitetsovervågning takket være Memosens 2.0 technology
  • Cerabar PMP51B tryktransmittere leverer fremragende reproducerbarhed og langtidsstabilitet samt nem og trådløs idriftsættelse
Brint rørledning ©Endress+Hauser
Indsigt

Højeste sikkerhed og ekspertviden

På grund af målingens kritiske rolle i processikkerheden har Endress+Hauser tilsluttet sig Center for Hydrogen Safety (CHS) for at tilbyde sin stemme til fremme af brintsikkerhed og hjælpe CHS med at sikre, at sikkerhedsinformation, vejledning og ekspertise er tilgængelig for alle interessenter.

Vores ekspertise inden for området

Uanset om det drejer sig om koncepter til beskyttelse af kritiske områder, SIL-klassificeringer eller koncepter til test af sikkerhedsinstrumenterede systemer (SIS) eller specifikke applikationsrisici (som f.eks. brintgennemtrængning), er vores brancheeksperter der for at hjælpe dig med at komme igennem disse kritiske detaljer.

  • Pålidelig og nøjagtig instrumentering til gasudskillere i elektrolyseprocessen til grøn brintproduktion
  • Sikring af højeste produktkvalitet og pålidelighed i henhold til SIL- og cybersikkerhedsretningslinjer for at reducere risiko og nedetid Forbedret vedligeholdelse, livscyklus og styring af aktiver: Vores IIoT løsningsplatform Netilion hjælper dig med at holde styr på din installerede base, dokumentation og datastyring ved at give indsigt i instrumenternes ydeevne og sundhedsstatus.
Takeaway

Vores ydelser 

Vores ydelser omfatter yderst pålidelige måleinstrumenter, services og løsninger til brintbaseret eller -forstærket elproduktion: førsteklasses flowmålere til at reducere omkostninger, opretholde compliance og forlænge turbinens levetid ved at reducere risikoen for flashback, væskeanalyse til at sikre vandkvaliteten, guldbelagte tryktransmittere til øget sikkerhed, temperatursensorer til optimal drift, renhedsmåling til at sikre brændselscelleeffektivitet og Raman-spektroskopi til analyse af gassammensætning.

  • Gennemprøvet teknologi og løsninger til brint, der sikrer sikkerhed og pålidelighed
  • Vi støtter vores kunder på deres rejse gennem digital transformation som en vigtig forudsætning for decentral energiforsyning og energiomstilling
  • Bred portefølje: det bedst egnede måleudstyr fra en enkelt leverandør
  • Uovertruffen i nøjagtig og pålidelig måling af mængde, kvalitet og gassammensætning
  • Øg systemets ydeevne og reducer samtidig driftsomkostningerne: Heartbeat Technology er et gennemprøvet, omfattende koncept til diagnosticering, verificering og overvågning.

Slutnoter

Relaterede artikler

Find flere interessante artikler