billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning
Dit LNG-anlæg vil få stor nytte af vores afprøvede erfaring med udvikling af nøglefærdige løsninger. E+H-teknikere vil være til stede for at hjælpe med migration og integration af eksisterende systemer. Vi tilbyder verdensomfattende fuldt ud skalerbare tank- og lagerstyringsløsninger til anlæg, terminaler og spidsbelastede anlæg. Tankvision LMS-lagerstyringssoftware vil overvåge lager, lagdeling, rollover, temperatur og lækager. Vores målere er NMi- og PTB-certificerede til præcis custody transfer.
Oversigt over løsninger:
Tilgængelig for:
Olie & Gas / marine
Hardware og software:
Endress+Hauser-tankmålere – inklusive Micropilot, Proservo, Prothermo – alle har en homogen arkitektur.
Endress+Hauser Tankvision Multiscan NXA83B er et dedikeret system tanklagring. Det er bedst egnet til LNG-terminaler; det har forskellige protokoller til at kommunikere med installerede feltmåleinstrumenter og/eller til tilbagevendende behov.
Tankvision LMS-lagerstyringssystemet leverer pålidelig LNG-administration i realtid. Det har et åbent og redundant datasystem med tankredundante data og et multibrugersystem med mulighed for fjernadgang.
Tankvision LMS' forudsigende algoritmer til rollover gør det muligt for brugeren at visualisere temperaturudviklingen, tætheden og tykkelsen af lagdelingen i en tank, herunder starttilstandens temperatur, lagdybde og sammensætning.
Tankvision LMS-køle- og lækageregistreringssensorer, der er placeret rundt om på basen, på siderne og på taget af LNG-tanken, anvendes til at registrere uregelmæssigheder i isoleringen på tankens ydre skal, der kan forårsage produktlækage.
Services:
Vi tilbyder igangsætning til alle vores løsninger
Vores verifikationsservice leverer viden om custody-bestemmelser for opbevaring
Endress+Hauser tilbyder verdensomspændende, lokal, teknisk support
Vi har verdenskendt kalibreringsudstyr til servo- og radarinstrumenter
Sikker og præcis måling håndteret af intelligent service
Vi tror på sikkerhed som et valg, ikke en tilfældighed. Vores store portefølje af måleinstrumenter til olie- og gasindustrien er designet til pålidelighed i verdensklasse, krav til målesikkerhed i overensstemmelse med IEC 61508. Øget produktivitet og tilgængelighed leveres af vores meget nøjagtige instrumenter, løsninger og services. Endress+Hauser er med mere end 60 års ekspertise uovertruffen, hvad angår global service-ekspertise inden for løsninger til LNG-tankmåling.
Lagertransparens til LNG leveres af vores individuelt tilpassede sortiment af tankmålesystemer. Vi kan tilbyde den helt rigtige sensor fra vores omfattende produktportefølje, uanset størrelsen af tanken. Med sikkerheden i første række har vores teknikere udviklet et stort sortiment af instrumenter til farlige eller ætsende miljøer (Ex-godkendt, SIL-mærket). Og til sidst kan du med øget nøjagtighed af vores Tankvision LMS-lagerstyringssystem dele data med hele din virksomhed.
Mere strømlinet indkøb, levering og service
Endress+Hauser er en af de få globale producenter, der tilbyder både sensorer og software til alle former for måleapplikationer.
Opgradering af LNG-tankmåling kan på eksisterende steder være en stor udfordring.
Når et komplet eftersyn ikke er muligt, hjælper vores teknikere med at integrere eksisterende protokoller og planlægge migrering for at reducere vedligeholdelsesudgifterne og for at øge fleksibiliteten.
Vi garanterer fleksibilitet i vores innovative radar- og servomåleteknologi.
Det er vigtigt for os, at alle vores tankmåleinstrumenter – Micropilot, Proservo og Prothermo – har de fornødne godkendelser.
Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål
Få større driftseffektivitet og pålidelige målinger i felten, og imødegå kvalitetsmæssige, sikkerhedsmæssige og miljømæssige risici med vedligeholdelsesservices fra Endress+Hauser.
Find ud af, hvordan Endress+Hausers TDLAS H2S-analysatorer hjælper med at forstærke sikkerheden af dit netværk af naturgasrørledninger ved at forhindre tæring og ved minimering af eksplosionsrisikoen.
Påfyldnings- og tømningssystemer til olietankskibe
Lær, hvordan Endress+Hausers løsninger giver havneanlægget en højere effektivitet og hurtigere tømning af væske fra skibe
Måleplatform til påfyldning og tømning
Udforsk Endress+Hausers løsninger til nøjagtig og sikker custody transfer af råolieprodukter fra lastvogne og tog i industrien.
Registrering af H2O i molekylærsigtetørrere
Lær, hvordan du øger effektiviteten og reducerer udgifterne i dit LNG- og NGL-anlæg med Endress+Hausers TDLAS-måleløsning til registrering af H2O i molekylærsigtetørrere.
Fugtanalysator til dehydrering af glykol i naturgas
Se, hvordan de hurtige, pålidelige målinger fra vores TDLAS H2O-analysator forbedrer dehydreringsprocesser, opretholder overholdelse iht. kvalitetsspecifikationerne med øget gennemstrømning, sikkerhed og effektivitet.
Måling af LNG-sammensætning ved nedlukning af tank
Find ud af, hvordan Måling af LNG-sammensætning med Endress+Hauser Raman-analysatorsystemer kan optimere kondenseringsprocessen og forbedre lagersikkerheden.
H2S-analysator til naturgasrensning
Find ud af, hvordan Endress+Hausers H2S- og CO2-analysatorløsninger bringer effektivitet, lavere udgifter og større langtidsholdbar driftstabilitet til gasrensningsprocesser i olie- og gasindustrien.
Bunkringssystemer med masseflowmåler til søtransport af brændstof
Der pumpes dagligt enorme mængder bunkerbrændstof i brændstoftankene på skibsfartøjer. Selv den mindste unøjagtighed i målingen forårsager "huller i kassen". Vores løsning sikrer transparens.
Tankmålingssystem
Få effektiv custody transfer og opbevaring af bulkvæsker med tankmålingsløsninger fra Endress+Hauser.
Måling af LNG-sammensætning ved påfyldning på tankbil
Find ud af, hvordan Raman-måling håndterer udfordringer med levering af konstante, hurtige og præcise aflæsninger ved påfyldning på LNG-tankbil.
Måling af LNG-sammensætning til custody transfer af grundlast
Lær, hvordan du præcist kan måle LNG-sammensætningen under kritisk grundlastning ved custody transfers med reduceret OPEX.
Registrering af H2O i rørledninger med naturgas
Find ud af, hvordan Endress+Hausers TDLAS-løsninger til måling af fugt hjælper med optimering af gennemstrømningen i naturgasrørledningen, mens sikkerhed og oppetid maksimeres.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .