Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Krystalklart, renset drikkevand

Overvågning af drikkevandskvalitet

Vandkvalitet og -sikkerhed sikret med innovative instrumenterings-, analyse- og vedligeholdelsesløsninger

Kvaliteten og sikkerheden for drikkevand er mere komplekst at opretholde i takt med, at vandmanglen tager til over hele verden. Boring efter råvand i brønde, kilder og floder skal overvåges for at undgå uoprettelige skader på den lokale vandbalance. Forurenende mikrostoffer og andre kontaminanter gør det stadig sværere at sikre, at drikkevand har den rette standard i en tid, hvor sikkerhedsstandarderne og kravene til risikostyringen aldrig har været strengere. Vores innovative løsninger inden for instrumentering, analyse og vedligeholdelse muliggør aktiv vandsikkerhed.

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi tilbyder et komplet udvalg af løsninger til måling, analyse og vedligeholdelse, som opfylder behovet for automation og overvågning og sikrer avanceret kvalitetsstyring inden for boring, behandling og distribution af vand med dokumentationsstyring, instrumentverificering og vedligeholdelsesstrategier for optimal risikostyring og vandsikkerhed.

  • Komplette kontainerløsninger til optimal overvågning af vandområder

  • Stort udvalg af løsninger til de fleste måleopgaver inden for vandrensning

  • Robuste løsninger til onlineanalyse og fjernovervågede løsninger til anlæggets perifere sektioner

  • Intelligente teknologier, der gør det muligt at identificere og overvåge kritiske kontrolpunkter og desuden optimere vedligeholdelse, kalibrering og verificering

Anvendelser

Pålidelig overvågning af vandmiljøer

Nøjagtig overvågning af vandmiljøer kan være forbundet med store udfordringer som f.eks. vejrlig og vanskelig adgang til overvågningsstedet og kræver samtidig specifikke parametre og forskellige teknologier.

En kvinde overvåger vandkvaliteten for en flod i en skov
Vores ekspertise

Vores målebeholderløsninger er udviklet med udgangspunkt i vores førende ekspertise og store erfaring inden for design og fremstilling af beholdere og projektledelse.

  • Gå på opdagelse i Endress+Hausers sortiment af automatiske vandprøveudtagere med selvstændige strømforsyninger og fjernsøgning efter data. Tag et nærmere kig på vores bærbare automatiske vandprøveudtager Liquiport CSP44

  • Prøvetagning gjort sikkert og nemt med Liquistation CSF48. Den fuldautomatiske prøveudtager til vand overholder vandbestemmelserne i hele verden og har et fejlsikkert kølesystem samt sabotagesikret hus

Målingsnøjagtighed ved overvågning af vandkvaliteten

Stor målingsnøjagtighed er afgørende for sikker overvågning af dine kontrolpunkter, så du kan opretholde god kvalitet og sikkerhed for drikkevandet.

Memosens: Kildeteknologi til væskeanalyse
Vores ekspertise

Baseret på vores Memosens-teknologi har vores intelligente væskeanalysesensorer en integreret datachip i hovedet, som gemmer rådata og nemt kan udskiftes og kalibreres, uden at processen afbrydes. Vores avancerede transmittere, analysatorer og prøveudtagere bygger alle på vores standardiserede Liquiline-platform.

  • Praktisk, effektiv og sikker drift

  • Nem forebyggende vedligeholdelse baseret på sensordatatrends

  • Optimeret beholdning af reservedele, som giver omkostningsbesparelser

Pålidelig flowmåling

Flowmåling er en forudsætning for lækagedetektering, pumpestyring og generel afbalancering af flow i vanddistributionsnetværket.

Elektromagnetiske flowmålere på en pumpestation
Vores ekspertise

Vores komplette udvalg af elektromagnetiske flowmålere er udviklet specielt til vandindustrien.

  • Pålidelig måling med konstant nøjagtighed med Proline Promag W 400-flowmåler, sensor med faste procestilslutninger eller procestilslutninger med overlapsamlinger

  • Mere pålidelig måling med vores avancerede koncept med indbygget diagnostik, verificering og overvågning, Heartbeat Technology

  • Maksimeret målingsydeevne uden rørbegrænsning og dermed uden tryktab vha. vores Promag W 300-/400-/500-flowmålere med valgmuligheden "0 x DN full bore"

Processen med rensning af drikkevand i detaljer

Processen med rensning af drikkevand ©Endress+Hauser
Udvinding af grundvand, havvand og overfladevand ©Endress+Hauser
Måleparametre ved udvinding af grundvand og vand fra brønde ©Endress+Hauser
Gasudveksling (oxidation) ved rensning af drikkevand ©Endress+Hauser
Membranfiltrering ved rensning af drikkevand ©Endress+Hauser
Oplagring af drikkevand ©Endress+Hauser
Drikkevandsudløb og netværksstyring ©Endress+Hauser

Mød vores ekspert

"Jeg er virkelig nysgerrig efter at kende og forstå processerne og være med til at optimere vandbehandling. Jeg bruger en del tid sammen med kunden for at drøfte muligheder med dem og hjælpe dem med at forbedre processen."

Niek Brink

Area Sales Manager Water, Endress+Hauser

Fordele

Rent drikkevand er uundværligt for alt liv. Derfor har operatører af vandanlæg et særligt ansvar. De har brug for en partner, de altid kan stole på, så de kan leve op til det ansvar. Endress+Hauser er en familieejet virksomhed, som går over 60 år tilbage i tiden. Vi har fokus på at skabe bæredygtige forhold til vores kunder fra hele verden. Benyt vores innovative løsninger til overvågning af drikkevandskvaliteten til at beskytte vores vandkilder og drikkevandsforsyningen.

  • 40 %

    længere levetid på vores digitale sensorer

  • 250.000

    digitale analytiske sensorer installeret på verdensplan

  • 3 millioner

    Proline Promag elektromagnetiske flowmålere

    solgt på verdensplan til en lang række forskellige applikationer siden lanceringen i 1977
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
Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher