Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Få forbedret styring af vandprojekter med os som hovedleverandør af jeres instrumenter

Skab effektivitet med en hovedleverandør af instrumenter

Reducer kompleksiteten for projekter, og spar tid og penge med vores store udvalg af instrumenter og services

En hovedleverandør af instrumenter kan sikre en effektiv gennemførelse af projekter i vandindustrien til tiden og til det aftalte budget. Og selvom måleinstrumenterne muligvis kun udgør en lille del af det samlede projekt, er de afgørende for anlæggets succes på lang sigt. Valg af de rigtige instrumenter er med til at beskytte vandkvaliteten og sikre effektive processer. Et samarbejde med Endress+Hauser som hovedleverandør af instrumenter kan forenkle udvælgelses- og implementeringsprocessen betydeligt.

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hauser tilbyder som førende hovedleverandør af instrumenter et komplet udvalg af løsninger til hele forløbet fra FEED-fasen (Front End Engineering Design) til idriftsættelse samt alle relaterede services, så I er sikret en effektiv projektgennemførelse fra start til slut.

  • Bredt produktudvalg, som giver jer begrænsede varianter, mindre kompleksitet i forbindelse med implementering og minimale omkostninger

  • Stort udvalg af services gennem hele projektet og efter

  • Erfarne projektledere, som sikrer en optimal design- og gennemførelsesproces for projektet

Anvendelser

Komplet indkøb

Inddragelse af forskellige leverandører af instrumenter kan gøre et projekt mere komplekst og kræver øget koordinering og større risiko for fejl og forsinkelser og dermed overskridelse af tidsplaner og budgetter.

Komplet indkøb
Vores ekspertise

Med Endress+Hauser som hovedleverandør af instrumenter får I en samlet professionel kilde til alle jeres projektindkøb.

  • Mindre kompleksitet og projektkoordinering

  • Indkøb af alle relevante instrumenter fra måletransmittere til målere fra den samme leverandør

  • Tilvalg af tilbehør og services efter behov

Fleksibelt samarbejde

Vores teknikere hjælper særligt under projektplanlægningsfasen med at inddrage og koordinere flere samarbejdspartnere samtidigt og reducere kompleksiteten for jeres projekter.

Fleksibelt samarbejde
Vores ekspertise

Vores særlige specialistteam inddrager jeres team og samarbejder tæt med jer helt fra starten for at sikre en optimal projektgennemførelse.

  • Inddragelse af E+H-teams tidligt i projektforløbet med henblik på detaljeret behovsplanlægning

  • Tekniske eksperter og idriftsættelseseksperter hjælper jer med at specificere den optimale løsning

  • Tilpas jeres planlagte tekniske løsning tidligere i processen, og undgå skjulte omkostninger og risici

Løbende support

Inddragelse af flere partnere i et projekt kan øge kompleksiteten i forhold til vedligeholdelse, reparation og drift.

Løbende support
Vores ekspertise

Vores specialistteams samarbejder med jer gennem hele projektet og hjælper med både design og implementering, så de er i en optimal position til at levere support til jer efter projektets afslutning.

  • Stort udvalg af services, som reducerer vedligeholdelsesomkostningerne

  • Komplet projektdokumentation, som gør det nemt og effektivt at gribe ind

  • Endress+Hauser sikrer rettidig og effektiv løsning af problemer

Vores tilgang til projektstyring

Traditionel tilgang til projektstyring ©Endress+Hauser

Den traditionelle tilgang til projektstyring med flere leverandører er i sagens natur kompleks.

Et samarbejde med os som projektpartner hjælper med at sikre kontinuitet og undgå tvetydigheder. ©Endress+Hauser

Et samarbejde med os som jeres professionelle projektpartner hjælper med at sikre kontinuitet og undgå tvetydigheder selv i forhold til tredjepartsprodukter.

Vi sammensætter vores instrumenter og services i forskellige kombinationer. ©Endress+Hauser

Som hovedleverandør af instrumenter kan vi opfylde jeres specifikke projektkrav ved at sammensætte vores instrumenter og services i forskellige kombinationer.

Fordele

Med Endress+Hauser som hovedleverandør til jeres vandindustriprojekter får I en nemmere projektudførelse og reducerede omkostningerne i hele anlæggets levetid. Og vores eksperters omfattende branche- og applikationsviden kombineret med deres knowhow om projektstyring sikrer jer overholdelse af både tidsplaner og budgetter.

  • 4 uger

    af tidsplanen for et projekt med 800 instrumenter kan spares væk med vores elektroniske dataudveksling sammenlignet med den traditionelle metode.

  • 80 %

    mindre tid på at oprette tekniske dokumenter som f.eks. CAD-tegninger for et projekt med 800 instrumenter ved brug af vores tekniske værktøj i stedet for den traditionelle metode.

  • 25.000

    USD sparet til reservedele ved samarbejde med os som hovedleverandør, hvis man antager, at der er tale om en instrumentprojektværdi på 700.000 USD.

Se vores sortiment!

Andre brancher